Loading

Panoramica degli strumenti

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: ICS-110
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 1 giorno
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivo del corso

Questo corso fornisce informazioni sui componenti, la funzione e la progettazione dei loop di strumenti.

Obiettivi

Al termine di questo corso, dovresti essere in grado di:

  • Identificare i diversi tipi di strumento utilizzati in un loop di strumentazione
  • Descrivere e spiegare la funzione dei componenti utilizzati in un loop di strumentazione
  • Dimostrare come costruire un loop di strumentazione di base

Destinatari

Questo corso è adatto a tecnici di strumentazione e tecnici I&C.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza dei concetti elettrici di base

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia è fornita da Rockwell Automation per l'uso degli studenti in aula. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia quando partecipano a questo corso.

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • La guida al laboratorio include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze apprese attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrete anche l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercizi integrati durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potreste voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Introduzione alle comunicazioni HART (ICS-125)

Programma del corso

  • Introduzione ai loop di strumento
  • Componenti di un loop di strumento
  • Costruzione di un loop di strumento
  • Segnali di controllo del loop di strumento
  • Esercizi di laboratorio
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Panoramica degli strumenti
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: