Loading

Fondamenti dello scambiatore di calore

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MMS-100
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 1 giorno
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce informazioni sui metodi di trasferimento del calore; sicurezza, tipi e componenti principali degli scambiatori di calore; e tecniche di manutenzione e controllo di base associate agli scambiatori di calore.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Identificare e spiegare il trasferimento di calore all'interno degli scambiatori di calore
  • Discutere le precauzioni di sicurezza associate agli scambiatori di calore
  • Elencare e identificare i diversi tipi di scambiatori di calore e i loro componenti principali
  • Identificare le attività di manutenzione e controllo associate agli scambiatori di calore

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici.

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, nel pacchetto del corso sono inclusi i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente con i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrete anche l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercizi integrati durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potreste voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Valve Fundamentals course (MMS-105)

Programma del corso

  • Teoria del trasferimento di calore
  • Tipi di scambiatori di calore
  • Funzionamento degli scambiatori di calore
  • Manutenzione degli scambiatori di calore
  • Sicurezza degli scambiatori di calore
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Fondamenti dello scambiatore di calore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: