Loading

Teoria del generatore

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: EMS-110
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivo del corso

Questo corso fornisce informazioni sui concetti associati ai generatori, alla funzione del generatore, alla progettazione del generatore, alla tensione trifase e alla condivisione di carico.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Identificare la terminologia associata alla generazione di energia CA e CC
  • Elencare e descrivere i principali componenti di un generatore CA
  • Descrivere la teoria della generazione di energia CA
  • Spiegare il funzionamento dei generatori CA
  • Elencare e descrivere i principali componenti di un generatore CC
  • Descrivere la teoria della generazione di energia CC
  • Spiegare il funzionamento dei generatori CC

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici della manutenzione elettrica.

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, nel pacchetto del corso sono inclusi i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il libro del laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato.

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrai anche l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercizi integrati durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Motor Control and Troubleshooting course (EMS-230)

Programma del corso

Giorno 1

  • Definizione dei termini relativi al generatore 
  • Spiegazione della teoria del generatore
  • Descrizione della costruzione e del funzionamento del generatore CC
  • Applicazione degli effetti della reazione di indotto al funzionamento del generatore

Giorno 2

  • Descrizione della costruzione e del funzionamento del generatore CA
  • Condivisione di carico tra generatori
  • Differenziazione tra generatore con indotto fisso e generatore con indotto rotante
  • Esecuzione della manutenzione del generatore
  • Revisione
  • Esame scritto
  • Laboratorio finale

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Teoria del generatore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: