Loading

Controllo motore e risoluzione dei problemi

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: EMS-230
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 5 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce informazioni sui concetti associati alla ricerca guasti sistematica dei sistemi di strumentazione. I partecipanti applicano praticamente le tecniche di ricerca guasti in scenari di esercitazione.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Elencare e spiegare un approccio sistematico alla ricerca guasti nei circuiti elettrici
  • Elencare e descrivere lo scopo e l'applicazione di vari componenti di controllo motore
  • Spiegare i metodi di ispezione dei contatti elettrici
  • Descrivere i metodi di base di avviamento di un motore CA trifase a piena o ridotta tensione
  • Descrivere il funzionamento di base di un motore CA trifase
  • Descrivere i metodi di ricerca guasti dei motori CA
  • Applicare un approccio sistematico alla ricerca guasti nei circuiti di controllo motore
  • Progettare e costruire circuiti di controllo motore
  • Implementare tecniche di ricerca guasti corrette per il controllo motore
  • Analizzare e valutare i guasti per determinare i componenti di controllo motore guasti

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici della manutenzione elettrica.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza della teoria elettrica e dei sistemi elettrici

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Guida al laboratorio che include gli esercizi pratici

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze apprese attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrai anche l’opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercizi integrati durante il corso.

Programma del corso

Giorno 1

  • Spiegazione della filosofia della ricerca guasti
  • Applicazione di metodi di ricerca guasti di base
  • Utilizzo del metodo di ricerca guasti in 7 fasi
  • Differenziazione tra contattori, interruttori e contatti
  • Esercizi di laboratorio

Giorno 2

  • Applicazione dei fondamenti dei controlli motore
  • Determinazione della diagnosi e della riparazione dei controlli motore
  • Esercizi di laboratorio

Giorno 3

  • Controllo dei motori CA
  • Ispezione dei macchinari rotanti CA
  • Utilizzo di tecniche di ricerca guasti personalizzate
  • Esercizi di laboratorio

Giorno 4

  • Ricerca guasti nei circuiti di controllo motore
  • Ricerca guasti intermittenti
  • Esercizi di laboratorio

Giorno 5

  • Applicazione dell'analisi delle cause radice
  • Esercizi di laboratorio
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Controllo motore e risoluzione dei problemi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: