Loading

Manutenzione e risoluzione dei problemi di FactoryTalk View ME e PanelView Plus

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCV209-A
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Visualization HMI Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore


Obiettivi del corso

Dopo aver completato questo corso, dovreste essere in grado di eseguire la manutenzione e la ricerca guasti delle applicazioni FactoryTalk® View Machine Edition (ME) in esecuzione su un terminale PanelView™ Plus 7.

Durante il corso, acquisirete le seguenti competenze pratiche:

  • Preparare un terminale PanelView Plus 7 per il funzionamento
  • Eseguire il backup e il ripristino delle applicazioni FactoryTalk View ME
  • Visualizzare e stampare i componenti FactoryTalk View ME
  • Scaricare e caricare i file runtime FactoryTalk View ME
  • Modificare e testare i display grafici
  • Diagnosticare i problemi e ricercare guasti in un terminale PanelView Plus 7

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che devono mantenere applicazioni FactoryTalk ME e risolvere problemi nei terminali PanelView Plus 7.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti: completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) oppure esperienza di base con i tag e l’architettura ControlLogix®.

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia necessaria per l’uso in aula è fornita da Rockwell Automation. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia quando partecipano a questo corso.

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

·    Manuale dello studente

o  Include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso.

·    Lab Book

o  Fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato.

·    Manuale utente dei terminali PanelView Plus 7 Performance pdf:

o  Fornisce i parametri del terminale e i messaggi di errore.

o  Contiene documentazione di riferimento frequentemente utilizzata per la risoluzione dei problemi.

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici utilizzando una workstation CompactLogix e PanelView Plus 7 (ABT-TDCMPX-PVP7). Gli esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Durata del corso

Questo è un corso di due giorni.


Programma del corso

GIORNO 1

·    Identificare i componenti di PanelView Plus 7

·    Impostare le opzioni su un terminale PanelView Plus 7

·    Gestire i file di runtime esistenti su un terminale PanelView Plus 7

·    Gestire i file di sviluppo utilizzando Application Manager

·   Modificare le comunicazioni FactoryTalk Linx in un'applicazione FactoryTalk View ME

GIORNO 2

·    Creare tag e dati di test in un'applicazione FactoryTalk View ME

·    Scaricare e caricare i file di runtime FactoryTalk View ME

·    Modificare le schermate grafiche in un'applicazione FactoryTalk View ME

·    Modificare la sicurezza in runtime in un'applicazione FactoryTalk View ME

·    Risolvere i problemi su un terminale PanelView Plus 7


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: