Loading

Programmazione di FactoryTalk View ME e PanelView Plus

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCV204-A
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Visualization HMI Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 4 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine del corso, utilizzando un computer con il software FactoryTalk® View Machine Edition (ME) e un terminale PanelView™ Plus 7, i partecipanti saranno in grado di produrre un'applicazione operativa in esecuzione sul terminale.

Durante il corso, i partecipanti acquisiranno le seguenti competenze pratiche:

  • Preparare un terminale PanelView Plus 7 per il funzionamento
  • Creare una nuova applicazione ed eseguirla su un terminale
  • Creare, configurare e animare oggetti grafici su display grafici
  • Configurare la sicurezza per concedere/restringere l'accesso a determinati display grafici o per i diritti di eseguire determinate azioni
  • Creare e configurare messaggi e allarmi per avvisare gli operatori di modifiche in un processo

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che devono creare applicazioni FactoryTalk ME da utilizzare su un terminale PanelView Plus 7.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti: completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) o esperienza di base con i tag e l'architettura ControlLogix®.

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia è fornita da Rockwell Automation per l'uso degli studenti in aula. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia quando partecipano a questo corso. 

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il libro di laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici utilizzando una stazione di lavoro CompactLogix e PanelView Plus 7 (ABT-TDCMPX-PVP7). Gli esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Durata del corso

Questo è un corso di quattro giorni.

Programma del corso

GIORNO 1

·    Configurare un terminale PanelView Plus 7

·    Creare e personalizzare un'applicazione FactoryTalk View ME

·    Configurare le comunicazioni FactoryTalk Linx

·    Configurare FactoryTalk Security

·   Creare e modificare tag

·   Aggiungere e configurare display grafici FactoryTalk View ME

GIORNO 2

·    Creare e manipolare oggetti grafici

·    Creare e configurare controlli interattivi

·    Configurare la sicurezza per i display FactoryTalk View ME

·    Creare e gestire file di runtime FactoryTalk View ME

·    Configurare animazioni di base per oggetti FactoryTalk View ME

GIORNO 3

·    Creare e configurare allarmi

·    Creare e configurare macro

·    Configurare ricette con il sistema RecipePlus

·    Configurare la commutazione della lingua

·    Configurare registri dati e andamenti

GIORNO 4

·    Creare segnaposto per tag e file di parametri

·    Creare e configurare messaggi informativi

·    Aggiungere oggetti globali a un'applicazione FactoryTalk View ME

·    Inserire faceplate in un'applicazione FactoryTalk View ME

·    Visualizzare un'applicazione FactoryTalk View ME nel software FactoryTalk ViewPoint


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: