Loading

Lettura di schema elettrico

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: FND-030
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce al partecipante la comprensione di base degli schemi elettrici e dei componenti associati alla lettura degli schemi elettrici; fornisce inoltre al partecipante la capacità di interpretare semplici schemi a blocchi di logica ladder.

Obiettivi

Al termine di questo corso, dovresti essere in grado di:

  • Descrivere l'organizzazione di uno schema elettrico
  • Identificare la simbologia dello schema elettrico comune
  • Interpretare uno schema a blocchi elettrico e uno schema elettrico unifilare
  • Interpretare uno schema elettrico trifilare
  • Interpretare uno schema di tubazioni e strumentazione (P&ID)
  • Analizzare un circuito logico di base
  • Interpretare la logica ladder di base

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici della manutenzione elettrica, ma è utilizzato anche per la formazione incrociata dei tecnici della manutenzione meccanica.

Prerequisiti

Nessuno

Requisiti della struttura

Stampe elettriche della struttura per ogni studente, tra cui: schema a blocchi unifilare, schema elettrico di cablaggio, schema a blocchi trifilare, P&ID, schemi di programmazione PLC.

 

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l'esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze apprese attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione. Avrete anche l'opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercizi integrati durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potreste voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Electrical Test Equipment corso (EMS-115)

Programma del corso

Giorno 1

  • Distinzione tra tipi di schemi elettrici e loro usi
  • Riconoscimento dell'organizzazione e dell'impaginazione degli schemi
  • Interpretazione della simbologia e delle convenzioni degli schemi
  • Interpretazione degli schema a blocchi
  • Descrizione degli schemi unifilari

Giorno 2

  • Analisi dei circuiti
  • Lettura degli schemi P&ID
  • Interpretazione degli schemi di anello
  • Riconoscimento dei simboli logici
  • Analisi dei circuiti logici
  • Schema dei simboli della logica ladder
  • Interpretazione dell'impaginazione della logica ladder
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Lettura di schema elettrico
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: