Loading

Apparecchiature di test elettriche

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: EMS-115
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivo del corso

Questo corso fornisce informazioni sulle prove elettriche, sulle precauzioni di sicurezza associate alle prove elettriche e sull'uso e la manutenzione delle apparecchiature di prova elettriche.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Descrivere il funzionamento di un misuratore analogico
  • Descrivere il funzionamento di un amperometro a pinza
  • Descrivere il funzionamento di un misuratore digitale
  • Descrivere il funzionamento di un rilevatore di tensione
  • Descrivere il funzionamento dell'oscilloscopio di base
  • Calcolare ampiezza, frequenza, periodo, differenza di fase e ciclo di carico
  • Descrivere il funzionamento di un megohmmetro (megger)
  • Spiegare lo scopo della termografia

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici della manutenzione elettrica.

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, nel pacchetto del corso sono inclusi i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Libro del laboratorio che fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato.

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze apprese attraverso una varietà di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrai inoltre l’opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercitazioni integrate durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Conduit Bending and Wiring course (EMS-125)

Programma del corso

Giorno 1

  • Categorizzazione delle prove elettriche
  • Riconoscimento dei tipi di apparecchiature di prova
  • Interpretazione delle letture dell'amperometro
  • Utilizzo degli oscilloscopi
  • Valutazione delle forme d'onda con un oscilloscopio
  • Misurazione della resistenza di isolamento
  • Utilizzo dei megohmmetri
  • Esecuzione di prove ad alta tensione

Giorno 2

  • Applicazione delle basi della manutenzione predittiva
  • Esecuzione della termografia
  • Esecuzione di prove a infrarossi
  • Valutazione delle immagini a infrarossi
  • Revisione
  • Esame scritto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Strumentazione di prova elettrica
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: