Loading

Fondamenti del motore diesel

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MMS-135
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di identificare i componenti principali e di descrivere il funzionamento di un motore diesel.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Descrivere la funzione di un motore diesel
  • Elencare e descrivere i principali componenti di un motore diesel
  • Descrivere il funzionamento di base di un motore diesel
  • Discutere i fattori che influenzano il funzionamento del motore
  • Discutere le attività di manutenzione associate a un motore diesel
  • Diagnosticare i problemi comuni del motore

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici meccanici.

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, nell’ambito del pacchetto del corso vengono forniti i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Avrai anche l’opportunità di combinare e mettere in pratica gruppi di competenze chiave completando più esercizi integrati durante il corso.

Apprendimento di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici, come:

  • Reciprocating Compressors Fundamentals corso (MMS-140)
  • Axial Flow Compressors Fundamentals corso (MMS-145)
  • Radial Flow Compressors Fundamentals corso (MMS-150)

Programma del corso

Giorno 1

  • Funzione del motore diesel
  • Componenti del motore diesel

Giorno 2

  • Funzionamento del motore diesel
  • Diagnostica del motore diesel

Giorno 3

  • Diagnostica del motore diesel
  • Esame finale

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Fondamenti del motore diesel
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: