Loading

Controlli gru a corrente continua (DC)

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: MUS-305
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

I partecipanti saranno in grado di spiegare la funzione, la progettazione e la costruzione delle gru CC e delle apparecchiature di controllo; interpretare gli schemi di controllo gru; e risolvere i guasti del controllo gru.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Identificare e spiegare la disposizione dei componenti di una gru
  • Descrivere la funzione e il funzionamento dei componenti elettrici associati alle gru CC
  • Elencare e descrivere lo scopo dei componenti situati in un sistema di controllo dell'alimentazione CC
  • Descrivere il funzionamento dei motori CC
  • Analizzare uno schema CC per determinare il componente guasto
  • Dimostrare le corrette tecniche di ricerca guasti
  • Dimostrare la corretta manutenzione associata alle gru

Destinatari

Questo corso è rivolto ai tecnici della manutenzione meccanica.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza della teoria elettrica e dei sistemi elettrici

Formazione di livello successivo

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, è possibile partecipare a corsi di formazione specifici, come ad esempio:

  • Motor Control and Troubleshooting corso (EMS-230)

Programma del corso

Giorno 1

  • Dettaglio dei circuiti di alimentazione
  • Tracciamento dei circuiti di controllo
  • Funzionamento dei motori in serie
  • Funzionamento dei motori shunt
  • Elenco dei controlli di sollevamento gru
  • Descrizione dei punti di sollevamento 1–5
  • Ricerca guasti sulla direzione di sollevamento 

Giorno 2

  • Spiegazione dei controlli di abbassamento gru
  • Definizione dei principi di abbassamento
  • Identificazione delle scarpe del collettore
  •  Identificazione delle barre del collettore
  • Spiegazione dei controlli dell'interruttore di finecorsa
  • Definizione dell'abbassamento dinamico
  • Ricerca guasti sulla direzione di abbassamento
  • Utilizzo degli interruttori a coltello
  • Descrizione della frenatura dinamica in posizione Off
  • Spiegazione dell'accelerazione a tempo limite
  • Tracciamento del controllo di inserimento della controcorrente

Giorno 3

  • Spiegazione della temporizzazione del condensatore
  • Utilizzo dell'accelerazione con caduta di tensione
  • Ricerca guasti dei circuiti di controllo del ponte
  • Ricerca guasti dei circuiti di controllo del carrello
  • Ricerca guasti dei circuiti ponte/carrello
  • Revisione
  • Esame

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: