Loading

Certificato Accelerated Logix5000 Maintainer Livello 1

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP300
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 5 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso accelerato è rivolto a coloro che possono apprendere rapidamente e applicare i concetti e la terminologia di Logix5000™, le competenze di ricerca guasti hardware e l'interpretazione della logica ladder in un progetto Studio 5000 Logix Designer®. Questo corso prepara all'esame di certificazione Logix5000 Maintainer Certificate Course Level 1, che è incluso nel prezzo del corso. Avrete l'opportunità di sviluppare e mettere in pratica queste competenze:

  • Apprendimento dei concetti e della terminologia di base utilizzati con:
    • Hardware del sistema Logix5000
    • Applicazione Studio 5000 Logix Designer
    • Software RSLinx® Classic
  • Pratica di una strategia per la diagnosi e la ricerca guasti:
    • Problemi di configurazione con controllori, I/O o altro hardware
    • Disturbi elettrici
    • Dispositivi di campo difettosi/malfunzionanti
    • Problemi di rete EtherNet/IP™

Al termine di questo corso, dovreste essere in grado di eseguire la ricerca guasti su un sistema Logix5000 precedentemente funzionante e ripristinare il normale funzionamento.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di svolgere le seguenti attività:

  • Comprendere i sistemi di controllo
  • Individuare i componenti del sistema Logix5000
  • Collegare un computer a una rete di comunicazione
  • Assegnare indirizzi IP per una rete EtherNet/IP utilizzando il software RSLinx Classic e i selettori rotativi
  • Navigare nell'applicazione Studio 5000 Logix Designer
  • Scaricare, caricare e andare online
  • Individuare tag e dispositivi I/O
  • Interpretare, monitorare e modificare i valori dei tag
  • Isolare i problemi in un sistema Logix5000
  • Risolvere problemi elettrici, di modulo I/O digitale, di modulo I/O analogico, di rete EtherNet/IP del sistema Logix5000 e di modulo I/O distribuito
  • Interpretare una semplice struttura di logica ladder
  • Documentare e cercare la logica ladder

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che devono eseguire la manutenzione e la ricerca guasti di un sistema Logix5000 e che hanno esperienza lavorativa attuale con i sistemi Logix5000.

Nota sul programma: questo corso contiene molte delle lezioni dei corsi CCP153, CCP299 e CCCL21 – in un formato accelerato di cinque giorni. Non frequentare tutti e tre i corsi.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Esperienza nella lettura di schemi elettrici
  • Completamento di almeno un corso Rockwell Automation Logix5000 negli ultimi due anni
  • Conseguimento di un certificato Logix5000 per manutentori

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente – Include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Libro di laboratorio – Fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • Guida alle procedure di Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 – Fornisce i passaggi necessari per completare le attività software di base comuni a tutti i controllori Logix5000. Seguendo le procedure in questo strumento di lavoro, è possibile applicare immediatamente ciò che si impara al proprio lavoro.

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici utilizzando una workstation ControlLogix con 5069 Compact I/O (ABT-TDCLX4). Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Valutazione del certificato

L'accesso alla valutazione del certificato è valido per 90 giorni dalla fine del corso e verrà fornito via e-mail.

Programma del corso

Giorno 1

  • Comprensione dei sistemi di controllo • Individuazione dei componenti del sistema Logix5000
  • Collegamento di un computer a una rete di comunicazione
  • Assegnazione di indirizzi IP per una rete EtherNet/IP utilizzando il software RSLinx Classic e i selettori rotativi
  • Navigazione nell'applicazione Studio 5000 Logix Designer

Giorno 2

  • Download, upload e connessione online
  • Individuazione di tag e dispositivi I/O
  • Interpretazione, monitoraggio e modifica dei valori dei tag
  • Isolamento dei problemi in un sistema Logix5000
  • Ricerca guasti elettrici
  • Ricerca guasti dei moduli I/O digitali

Giorno 3

  • Ricerca guasti dei moduli I/O analogici
  • Ricerca guasti della rete EtherNet/IP del sistema Logix5000
  • Ricerca guasti dei moduli I/O distribuiti
  • Esercitazione integrata – Ricerca guasti dell'hardware Logix5000 e della rete EtherNet/IP
  • Interpretazione della struttura semplice della logica ladder
  • Documentazione e ricerca della logica ladder

Giorno 4

  • Forzatura I/O e commutazione dei bit
  • Modifica della logica ladder online
  • Interpretazione delle istruzioni di temporizzazione e conteggio
  • Interpretazione delle istruzioni matematiche, di confronto e di spostamento
  • Interpretazione delle istruzioni di copia e riempimento file

Giorno 5

  • Interpretazione delle istruzioni di controllo del programma
  • Analisi e ricerca guasti di un sistema utilizzando un grafico di andamento
  • Ricerca guasti del controllore Logix5000
  • Aggiornamento del firmware Logix5000
  • Gestione dei file di progetto Studio 5000 Logix Designer

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Certificato Accelerated Logix5000 Maintainer Level 1
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: