Loading

Logistica di produzione

Sbloccate il potenziale della vostra fabbrica connessa, tramite la movimentazione autonoma dei materiali da piattaforma di carico a piattaforma di carico (dock-to-dock).
Parlate con un esperto
Vista dall'alto di un robot mobile autonomo (AMR) modello OTTO 1200 in funzione all'interno di una corsia stretta, con scaffalature portapallet piene di scatole su entrambi i lati.
Motion e robotica avanzati
  • Motion Control
  • Robot integrati
  • Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
  • AMR OTTO

Le moderne aziende manifatturiere mirano a superare i vincoli di un contesto produttivo organizzato in silos, in cui la frammentazione informativa e la rigidità dei processi limitano la loro abilità di massimizzare la produttività e di rispondere alle esigenze del mercato. L'integrazione di soluzioni di automazione avanzata e sistemi digitali presenta importanti opportunità per risolvere questi problemi e progredire verso un futuro più produttivo.

La logistica di produzione permette di trasformare il flusso dei materiali da piattaforma di carico a piattaforma di carico, avvalendosi dei sistemi autonomi e delle soluzioni digitali offerte da Rockwell Automation. L'orchestrazione della movimentazione dei materiali attraverso una soluzione di automazione estesa all'intero impianto mette le aziende nelle condizioni di ridurre in modo considerevole i costi produttivi, ottimizzando allo stesso tempo l'efficienza operativa.

Attraverso una valutazione logistica della produzione di Rockwell Automation, possiamo:

  1. Valutare lo stato corrente della movimentazione dei materiali e dei sistemi digitali associati
  2. Identificare le opportunità di miglioramento
  3. Proporre un percorso per ottimizzare il flusso di materiali attraverso l'automazione, i progetti digitali e i miglioramenti dei processi

Orchestrare insieme le operazioni e il flusso di produzione

Icona gestione gruppi

Sfruttate appieno il vostro potenziale

Incrementate la generazione di valore tramite il nostro team professionale di servizi digitali che contribuisce a fornire strategie su misura e un'implementazione senza criticità. 

Progettazione digitale

Simulazione, emulazione e ottimizzazione

Adottate un approccio progettuale più efficace in un contesto digitale al fine di minimizzare i rischi e tracciare un percorso verso il più elevato ritorno sull'investimento (ROI). 

Icona monitor desktop.

Sfruttate dati e analisi avanzati

Unite le isole di automazione per gestire centralmente, orchestrare e tradurre nuove conoscenze in azioni concrete.

Icona flusso di lavoro dei dati

Sincronizzazione e miglioramento dei processi

Sfruttate la visibilità e la tracciabilità estese all'intero stabilimento al fine di ottenere un allineamento globale delle attività operative e un adeguamento alle variazioni della domanda.

Icona iTRAK

Trasporto autonomo dei materiali

Integrate sistemi robotizzati e tecnologie di movimentazione a carrelli indipendenti (ICT) al fine di assicurare una movimentazione continua dei beni lungo l'intero processo produttivo.

Affina il tuo vantaggio competitivo

Il ritmo del cambiamento nel settore odierno è in rapida accelerazione. Individuare la tecnologia giusta e applicarla nel modo corretto può aiutare la vostra azienda a prevenire gli stravolgimenti del settore e a ottenere un vantaggio competitivo sul mercato. Consulta gli ultimi blog di Production Logistics per scoprire cosa può fare per te la tecnologia avanzata e ottenere le informazioni necessarie per prendere decisioni con sicurezza.

I cinque trend principali che stanno plasmando il settore della movimentazione e della robotica
I cinque trend principali che stanno plasmando il settore della movimentazione e della robotica
Blog
Blog
I cinque trend principali che stanno plasmando il settore della movimentazione e della robotica
Scoprite cinque trend chiave che stanno plasmando il futuro della movimentazione e della robotica e perché sono fondamentali per i produttori che vogliono rimanere competitivi.
Leggete ora
Trasformare le difficoltà in opportunità con soluzioni avanzate di movimentazione
Trasformare le difficoltà in opportunità con soluzioni avanzate di movimentazione
Blog
Blog
Trasformare le difficoltà in opportunità con soluzioni avanzate di movimentazione
Scoprite come le stesse sfide che mettono a dura prova i sistemi tradizionali possano trasformarsi in fonti di vantaggio competitivo grazie a soluzioni avanzate per la movimentazione dei materiali.
Leggete ora
Dall'automazione all'autonomia: come i sistemi di movimentazione avanzata e la robotica trasformano il movimento dei materiali lungo l’intera filiera
Dall'automazione all'autonomia: come i sistemi di movimentazione avanzata e la robotica trasformano il movimento dei materiali lungo l’intera filiera
Blog
Blog
Dall'automazione all'autonomia: come i sistemi di movimentazione avanzata e la robotica trasformano il movimento dei materiali lungo l’intera filiera
Scoprite come i sistemi di movimentazione avanzata e la robotica consentano un flusso autonomo dei materiali, riducano i costi di manodopera e migliorino la sicurezza, per una produzione agile ed efficiente.
Leggete ora

Spostamenti più veloci e massima flessibilità in tutto lo stabilimento

Stai valutando come ottenere le massime prestazioni dalle tue operazioni? L'implementazione di una soluzione di logistica di produzione può avere benefici di vasta portata in grado di migliorare i parametri di produzione più importanti per la vostra organizzazione. L'orchestrazione end-to-end dei flussi di materiali consente di eliminare i colli di bottiglia, garantire una visibilità in tempo reale e aumentare la produttività in tutta la struttura.

Programmazione
icona del calendario
Programmazione

I ritardi nella produzione vi bloccano?

DownloadDownload
Download
Dati
1x1-monitor-desktop-analisi_RArosso.svg
Dati

Sapevate che nelle vostre operazioni di produzione ci sono dei punti ciechi?

DownloadDownload
Download
Portata effettiva
1x1-Arrow-Performance-Data_RAred.svg
Portata effettiva

Cercate un modo per movimentare più velocemente il materiale?

DownloadDownload
Download

Sorprendenti da sole, trasformative insieme. Scoprite le tecnologie alla base della movimentazione avanzata dei materiali.

Scoprite come le nostre principali soluzioni per la movimentazione dei materiali possano integrarsi per massimizzare la produttività in ogni fase dei vostri processi e liberare tutte le potenzialità della vostra fabbrica connessa.

Servizi digitali Kalypso
Un operatore in un magazzino che indossa un elmetto antinfortunistico e un giubbotto ad alta visibilità, con lo sguardo rivolto in alto verso destra, con elemento grafico digitale nell'angolo superiore sinistro.
Servizi digitali Kalypso

Affrontate le vostre problematiche più urgenti avvalendovi delle nostre soluzioni di consulenza per la trasformazione digitale, la pianificazione strategica e l’implementazione tecnica.

Per saperne di più
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Collaboriamo con i migliori produttori di robot per integrare la più recente tecnologia robotica con il nostro avanzato software di automazione.
Per saperne di più
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
La tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti utilizza invece magneti per controllare il movimento in modo preciso con propulsione senza attrito.
Per saperne di più
OTTO
Visione frontale di OTTO 1500 AMR presso Mauser Packaging
OTTO

Ottenete il massimo grado di produttività tramite una soluzione di movimentazione materiali autonoma, la cui efficacia è dimostrata negli stabilimenti più importanti a livello mondiale.

Per saperne di più
Siete pronti a iniziare la trasformazione?

Scoprite come possiamo aiutarvi a definire il futuro delle vostre operazioni industriali.

Contattaci

Argomenti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading

Contenuti suggeriti

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left solutions
  3. Chevron LeftChevron Left Motion e robotica avanzati
  4. Chevron LeftChevron Left Logistica di produzione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose