È arrivato il momento di ripensare la logistica di produzione e la movimentazione dei materiali.
Le ricerche dimostrano che la movimentazione dei materiali può incidere fino al 25% dei costi di manodopera e al 15% dei costi di produzione complessivi. Inoltre, fino al 50% di tutte le richieste di risarcimento dei lavoratori sono legate ad attività di movimentazione manuale dei materiali.
Di conseguenza, i produttori stanno utilizzando soluzioni di intelligenza artificiale (AI) e robot mobili autonomi (AMR) per spostare i materiali nei loro stabilimenti in modo più rapido, economico e sicuro.
Dal 2015, OTTO® AMR e carrelli elevatori autonomi hanno aiutato le aziende a generare un rapido ritorno sull'investimento. Questo include la riduzione della manodopera fino al 20%, un risparmio superiore a USD 1000000 all'anno e il raggiungimento di un tasso interno di rendimento superiore al 50%.
Azienda di beni di consumo da miliardi di dollari sceglie i robot AMR
Sono state prese in considerazione quattro alternative per la movimentazione dei materiali
La nostra flotta di robot mobili autonomi può gestire lavori di movimentazione materiali fino a 4200 lb.
Un'azienda globale di beni di consumo aveva bisogno di una soluzione flessibile, affidabile e sicura per migliorare la logistica del magazzino in due enormi stabilimenti.
Prima di scegliere la soluzione di movimentazione dei materiali, sono stati valutati i robot AMR, i nastri trasportatori, i carrelli elevatori e i veicoli a guida automatica (AGV) in termini di produttività e costi.
L'azienda ha scoperto che i robot OTTO AMR erano più flessibili dei nastri trasportatori, più sicuri dei carrelli elevatori tradizionali, più adattabili degli AGV e la soluzione più economica. Pertanto, sono stati scelti i robot AMR per entrambi i siti. E un ritorno sull'investimento positivo è stato raggiunto in meno di due anni.
- 1750000 ft² di operazioni totali in 2 stabilimenti di produzione
- 1275 mi percorse dai robot AMR ogni giorno
- 6100 missioni completate ogni giorno
Spostate i materiali più velocemente, in modo più economico e sicuro con i robot AMR
Scoprite come migliorare la logistica del vostro stabilimento e magazzino
Prodotti di consumo
Automotive
Scienze della vita
Cibo e bevande
Produzione industriale
Settori che adottano robot per la produzione e il magazzino
I robot AMR con intelligenza artificiale sono progettati per lavorare con e intorno alle persone e ai reparti produttivi
Avete bisogno di soluzioni per migliorare il flusso di materiali nei vostri stabilimenti di produzione o logistica? I robot AMR aiutano ad aumentare la produttività del personale, a migliorare la sicurezza e a garantire un rapido ritorno sull'investimento. La nostra crescita negli ultimi 10 anni è stata esponenziale. Inoltre, la nostra base di clienti, i settori e le applicazioni dei robot AMR continuano a crescere. Visitate i nostri casi di studio per scoprire perché.
I robot AMR sono adatti alla vostra azienda? Utilizzate il nostro calcolatore del ROI per avere una rapida panoramica del vostro periodo di ammortamento! Alcuni dei principali settori produttivi che stanno introducendo i robot AMR:
- Auto e pneumatici
- Alimentari e bevande
- Prodotti di consumo
- Scienze della vita
- Magazzinaggio e logistica
- Stampa e imballaggio
- Produzione industriale
Le 15 principali applicazioni di movimentazione dei materiali per i robot AMR
Quali sono le principali applicazioni dei robot mobili autonomi nel vostro impianto? MH Equipment afferma che alcune delle principali applicazioni di movimentazione dei materiali e di logistica di magazzino per i robot AMR e i carrelli elevatori autonomi includono:
- Rifornimento dall'area di preparazione del magazzino al lato linea
- Spostamento dai sottoassiemi alle linee di produzione principali
- Trasporto del lavoro in corso
- Dal pallettizzatore all'avvolgitore fino all'area di preparazione delle spedizioni
- Dall'area di kitting al lato linea
- Dall'assemblaggio finale al lato linea
- Dal fine linea all'alimentazione dei sistemi automatizzati di stoccaggio e recupero (ASRS)
- Consegna delle merci dalle zone di stoccaggio alle celle di lavoro
- Preparazione dei contenitori tra le fasi di lavoro come lavoro in corso
- Prelievo delle merci e rilocazione alle stazioni di imballaggio
- Trasporto di materie prime e prodotti finiti tra le aree di stoccaggio
- Spostamento dei prodotti alle linee di imballaggio
- Ritorno delle eccedenze all'inventario
- Scarico o impilamento di scatole
- Scarico di pallet e materiali dai camion
Più intelligenti. Più veloci. Più facili da programmare.
Migliorate velocità e flessibilità
Gestite facilmente la vostra flotta di robot AMR e massimizzate il rendimento. Scalate con un software intuitivo che abbina le richieste di lavoro e i robot in tempo reale, riducendo la durata del ciclo.
- Selezionate i robot AMR giusti per il compito
- Progettate facilmente i percorsi e programmate le funzioni
- Iniziate a utilizzare i robot in un giorno
Gestione centralizzata della flotta
Controllate l'intero sistema da un unico punto. Integrate la vostra flotta OTTO AMR con i sistemi esistenti per trasferire i materiali in modo fluido in tutto lo stabilimento.
- Collegatevi facilmente al software esistente
- Comunicare con i vostri PLC
- Eseguite comodamente i comandi
Scalate e ottimizzate facilmente
Analizzate e regolate le vostre operazioni di flusso di materiali in un unico posto. Massimizzate il vostro ritorno sull'investimento con dashboard che traducono i dati in azioni.
- Accedete ai dati di produzione in tempo reale
- Risolvete più rapidamente eventuali problemi di produzione
- Individuate e massimizzate i dati di tendenza
Automatizzare il flusso di lavoro della movimentazione dei materiali è facile con il nostro software
Iniziare è più facile di quanto pensiate. Iniziate a movimentare i materiali in un giorno.
Il nostro software vi offre un controllo completo delle vostre operazioni di movimentazione dei materiali attraverso un'unica piattaforma facile da usare. Che abbiate un robot AMR o 100 robot, il software OTTO Fleet Manager vi aiuta a portare i prodotti giusti nel posto giusto al momento giusto, ogni volta. Inoltre, i nostri esperti di robot AMR vi accompagnano in ogni fase del processo, aiutandovi a progettare il flusso di materiali con la massima efficienza.
C'è un robot OTTO AMR per ogni lavoro
Possiamo migliorare l'efficienza della produzione complessa e della movimentazione dei materiali
I robot mobili autonomi OTTO offrono nuovi standard di produttività nelle vostre operazioni con soluzioni di movimentazione dei materiali altamente affidabili e personalizzate in base ai flussi di lavoro unici del vostro stabilimento. Il risultato? I clienti concordano sul fatto che i nostri robot autonomi contribuiscono rapidamente a migliorare il flusso di materiali, l'efficienza del lavoro e la sicurezza. Quale robot AMR è adatto a voi?
- OTTO 100
- OTTO 600
- OTTO 1200
- OTTO 1500
- OTTO Lifter
Un robot AMR potente e agile, OTTO 100 è progettato per aiutare a spostare carichi frequenti attraverso flussi di lavoro da persona a persona.
Capacità di carico: 150 kg (330 lb)
Velocità di marcia massima: 2 m/s (6.5 ′/s)
Ingombro totale: 740 × 550 × 308 mm (29.1 × 21.7 × 12.1 ″)
Un robot AMR robusto e agile, OTTO 600 è progettato per spostare rapidamente carichi di medie dimensioni in spazi ristretti.
Capacità di carico: 600 kg (1320 lbs.)
Velocità massima di spostamento: 1.4 m/s (4.5 ft/s)
Ingombro totale: 1050 × 700 × 320 mm (41.3 × 27.6 × 12.6 in)
Un robot AMR per uso gravoso, OTTO 1200 è progettato per spostare rapidamente carichi pesanti in spazi ristretti.
Capacità di carico: 1200 kg (2640 lbs.)
Velocità di marcia massima: 1.4 m/s (4.5′/s)
Ingombro totale: 1350 × 910 × 320 mm (53.1 × 35.8 × 12.6″)
Un robot AMR per uso gravoso, OTTO 1500 è progettato per aiutarvi a spostare rapidamente i carichi più pesanti in ambienti industriali difficili.
Capacità di carico: 1900 kg (4190 lbs.)
Velocità massima di spostamento: 2 m/s (6.5′/s)
Ingombro totale: 1837 × 1283 × 351 mm (72.3 × 50.5 × 13.9″)
Un robusto carrello elevatore autonomo, l'AMR OTTO Lifter è progettato per spostare continuamente i pallet tra stand, macchine e luoghi di lavoro in fabbrica.
Capacità di carico: 1200 kg (2640 lbs.)
Velocità di marcia massima: 1.5 m/s (5′/s)
Ingombro totale: 2841 × 1201 × 2155 mm (111.9 × 47.3 × 84.8″)
Altri hanno anche visualizzato
In base alla vostra attività