Loading
Operatore che utilizza il software FactoryTalk Optix su un FactoryTalk Optix Panel.
Rapporto di ricerca

Selezionare la migliore soluzione HMI per la vostra azienda

Guida all’acquisto HMI
Scarica la guida

Non esiste un approccio unico per scegliere l'HMI giusto

Con il ritmo di crescita tecnologica odierno, esistono quasi infinite possibilità di progettare e costruire un sistema HMI. Dalle funzionalità di base ai fattori ambientali e alle infinite combinazioni di hardware e software, c'è molto da considerare quando si acquista un HMI per assicurarsi che soddisfi le esigenze aziendali critiche.


Una soluzione HMI moderna

icona di intelligenza artificiale
Display ottimale

Offrite agli operatori e al personale di manutenzione un'esperienza intuitiva che li renda efficaci nella gestione del processo per il massimo tempo di attività e riduca la curva di apprendimento.

persona al computer con icona Hololens
Visualizzazione dei dati in tempo reale

Consuma dati dal sistema di controllo, visualizzali agli operatori, inoltrali ad altri sistemi localmente o nel cloud. I dati diventano pervasivi, i dati possono essere ovunque.

icona di un lucchetto all’interno di uno scudo
Progettazione sinergica

Flussi di lavoro collaborativi in stile IT con la possibilità di essere distribuiti in modo sicuro ovunque nel mondo.

persona con dati sul monitor
Distribuzione e gestione remota

FactoryTalk Remote Access fornisce una connettività remota sicura, così puoi visualizzare, assistere, gestire e risolvere i problemi da qualsiasi parte del mondo.

Scarica la guida

La guida definitiva per scegliere la HMI giusta

Fondamentalmente, la tecnologia HMI collega le persone alle informazioni. Più l'HMI è facile da usare e reattiva, più le operazioni dell'utente sono efficienti e produttive. Scaricate la nostra guida di facile comprensione per scoprire come:

  • Scegliere un HMI che consenta un approccio flessibile e pronto per il futuro
  • Scegliere un HMI che consenta una progettazione efficiente
  • Fornire agli operatori HMI un'esperienza utente ottimale
  • Sfruttare al meglio i dati e le analisi dell'HMI
  • Pianificare la risoluzione dei problemi e la manutenzione da remoto
Scarica la guida

Ulteriori informazioni sulle opzioni hardware:

Interfaccia uomo-macchina

Scopri di più

Scopri di più sulle opzioni software:

FactoryTalk® View
 

Scopri di più

FactoryTalk® Optix

Scopri di più

Guida all'acquisto di un'interfaccia operatore

Scarica ora
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Optix
  6. Chevron LeftChevron Left Selezionare la soluzione HMI migliore per la vostra azienda
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: