Loading

Scoprite cos’è possibile fare con un MES leader nel settore Life Science

Il MES FactoryTalk PharmaSuite è riconosciuto come leader e tra i principali innovatori
SCARICA IL REPORT
Dipendente della produzione farmaceutica che lavora in uniforme di sicurezza
Software MES: report sulla produzione farmaceutica, biotecnologica e di terapie cellulari e geniche
SCARICA IL REPORT

Eccellenza MES nel settore Life Science

FactoryTalk® PharmaSuite® è la soluzione MES leader sviluppata appositamente per il settore Life Science e si distingue per la flessibilità e la standardizzazione. Offrendo un ’ampia gamma di funzionalità e un’esperienza di implementazione significativa, scoprite perché PharmaSuite è stata nominata  Leader e Top Innovator da ABI Research Competitive Ranking.

Logo ABiresearch Top Innovator Award
Logo ABiresearch Leader Award

“Il sistema MES per il settore farmaceutico offre un’ampia gamma di funzionalità specifiche per il mercato, compresa la capacità di tracciare i processi produttivi della catena del freddo con materiali termosensibili."

– Software MES: report sulla produzione farmaceutica, biotecnologica e di terapie cellulari e geniche

Scaricate il software MES: report sulla produzione farmaceutica, biotecnologica e di terapie cellulari e geniche


INNOVAZIONE SPECIFICA DEL SETTORE

Soddisfate severi requisiti normativi

Gestione dei materiali termosensibili

Sfruttate le funzionalità del cloud

Controlli di uniformità in tempo reale

SCOPRITE COME SI COMPORTA PHARMASUITE

I report sulla valutazione competitiva di ABI Research offrono una visione completa dei diversi mercati, valutando le strategie di implementazione e innovazione delle aziende.

Scaricate subito il report per scoprire cosa rende FactoryTalk® PharmaSuite® una soluzione MES innovativa in aree chiave come:

  • Capacità del prodotto
  • Visibilità, accessibilità e sicurezza dei dati
  • Esperienza utente e aumento dei lavoratori
  • Creazione di un digital thread
  • Competenza nella produzione verticale
Scarica il report
Immagine astratta della connessione di rete all’onda dati su sfondo blu scuro.
MES per il settore Life science
MES per il settore Life science
MES per il settore Life science
Grazie a un’integrazione ottimale, PharmaSuite offre la precisione, il controllo e l’affidabilità richiesti dai principali produttori.
Per saperne di più

Esplorate FactoryTalk PharmaSuite

FactoryTalk® PharmaSuite® è la soluzione MES leader sviluppata appositamente per il settore farmaceutico. Offre un’ottimizzazione basata su ruoli per ogni fase del ciclo di vita e consente di accelerare i tempi di ottenimento dei risultati. Abbinato a un motore di aggiornamento intelligente, il sistema MES PharmaSuite® fornisce applicazioni basate sul valore per la crescita sia nella produzione batch che in quella discreta, aiutandovi a rispettare le linee guida sulla conformità delle normative.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left Fac...
  6. Chevron LeftChevron Left MES
  7. Chevron LeftChevron Left MES per il settore Life science
  8. Chevron LeftChevron Left Scoprite cos’è possibile fare con un MES leader nel settore Life Science
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: