Loading

PowerFlex 400
Allen-Bradley

I nostri PowerFlex® 400 convertitori di frequenza sono ottimizzati per il controllo di ventilatori e pompe commerciali e industriali.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(2)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
panoramica
  • 22C famiglia PowerFlex 400
22C famiglia PowerFlex 400
Chevron LeftChevron Left
22C famiglia PowerFlex 400
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I PowerFlex® 400 AC Drives sono ottimizzati per il controllo di ventilatori e pompe commerciali e industriali. Funzionalità integrate come l’ingresso di spurgo e di serranda offrono una soluzione economica per il controllo della velocità in un’ampia gamma di applicazioni di ventilatori e pompe a coppia variabile. Un PowerFlex 400 Fan and Pump drive confezionato disponibile offre ulteriori opzioni di controllo, potenza e custodia in design standardizzati per una soluzione economica per il controllo della velocità in applicazioni di ventilatori e pompe a coppia variabile.

  • Potenza nominale:
    • 200–240 V: 2.2–37 kW / 3–50 Hp / 12–145 A
    • 380–480 V: 2.2–250 kW / 3–350 Hp / 6–460 A
  • Custodie NEMA/UL Type 1, 12, 3R e 4
  • Opzioni di montaggio su flangia e su pannello
  • Controllo V/Hz, compensazione di scorrimento e controllo PID
  • RS-485 interno, Common Industrial Protocol (CIP), Modbus® RTU integrato, Metasys® N2 e protocolli di rete FLN P1 Apogee® per impianti industriali
  • Supporto dei moduli di comunicazione Drive Serial Interface (DSI)
  • Protezione da sovraccarico, avvio al volo, ingresso di spurgo e smorzatore, funzioni manuale/off/auto e riposo/attivazione
  • Opzioni di convertitore di frequenza con pacchetto di disconnessione e bypass del contattore
  • Opzione reattanza di linea disponibile
  • Configurazione e programmazione tramite tastierino integrato, tastierino remoto o software DriveTools™ SP
  • Premier Integration con PowerFlex® AC drives utilizza la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo

Opzioni di convertitore di frequenza HVAC per pompe e ventilatori preconfigurate

  • Dispositivo di disconnessione dell'ingresso principale
  • Bypass completo a 3 contattori con disconnessione
  • Bypass di base a 3 contattori con disconnessione
Soluzioni preconfigurate PowerFlex 400
OrdersOrders
Soluzioni preconfigurate PowerFlex 400

Scegliete tra una varietà di soluzioni standard pre-ingegnerizzate per ottimizzare il processo di acquisizione. Queste soluzioni contribuiranno a semplificare la consegna e l'installazione e a facilitare gli ordini ripetuti e la gestione dell'inventario.

Selezionate azionamento, tipo di custodia e opzioni di potenza.

Ulteriori informazioni

Software

Studio 5000 Logix Designer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per la produttività e il tuo punto di riferimento per la gestione della famiglia di controllori Allen-Bradley Logix 5000™ e del relativo sistema di controllo.

Integrazione avanzata di  Studio 5000 Logix Designer  e PowerFlex® Drives

  • Riduce il tempo di sviluppo del sistema di azionamento fino al 70%
  • Consente di configurare contemporaneamente le connessioni di rete di controllore e drive
  • Consente di selezionare dinamicamente i parametri del drive trasmessi come I/O di rete
  • Offre l’uso continuativo del software DriveTools™ SP tramite funzionalità di importazione ed esportazione
  • Include informazioni integrate su diagnostica, guasti, allarmi ed eventi del drive
  • Fornisce un unico pacchetto per configurare l’intero sistema Logix
  • Offre profili drive integrati che riducono il tempo di sviluppo del sistema
Inizia subito
Software di progettazione e configurazione
Software
Software di progettazione e configurazione

Semplificate lo sviluppo di macchine indipendenti e riducete la fase di progettazione per più settori. Utilizzate il software  Connected Components Workbench  con Microsoft Visual Studio per configurare il vostro PowerFlex 523.

Inizia subito
Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)
Assistenza
Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)

Utilizzate il Product Download and Compatibility Center (PCDC) per trovare i download dei prodotti e molto altro.

Inizia subito
Software DriveTools SP
DriveTools
Software
Software DriveTools SP

DriveTools™ SP è una famiglia di strumenti software che fornisce un'interfaccia semplificata per la programmazione, la manutenzione e la ricerca guasti di alcuni azionamenti PowerFlex® CA e CC. Tra gli strumenti vi sono i software DriveExecutive™ e DriveObserver™.

Visualizza tutto

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto PowerFlex 400 convertitore di frequenza 22C-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure della famiglia PowerFlex di convertitori di frequenza in bassa tensione PFLEX-BR008_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Soddisfa o supera i requisiti di efficienza energetica IEC 61800-9-2 IE2.
  • Marchio CE
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • IEC (progettato per la conformità)
  • UL Listed
  • UL508C Plenum Rating
  • RoHS
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitori di frequenza (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 400
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: