I convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE offrono un controllo motore ad alte prestazioni, capacità avanzate di automonitoraggio e dati del sistema operativo in tempo reale. I clienti sfruttano questa tecnologia intelligente per:
- Aumentare la produttività
- Aumentare il tempo di disponibilità delle apparecchiature
- Migliorare il risparmio energetico e di manutenzione
Qualunque sia il vostro settore o applicazione, i convertitori di frequenza PowerFlex a bassa e media tensione possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di produzione ed efficienza operativa.
Aumentate la produttività con i convertitori di frequenza intelligenti
Trasformate la vostra linea di produzione in un vantaggio strategico
Spesso sono il motore delle vostre operazioni, i convertitori di frequenza PowerFlex forniscono la potenza necessaria per garantire una produttività ottimale e forniscono dati in tempo reale per consentire ai vostri team di prendere decisioni rapide per rimanere operativi.
A differenza di altri convertitori di frequenza sul mercato, i convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE possono:
- Ridurre i tempi di avvio con la messa a punto automatica del convertitore e il controllo adattivo che si adatta automaticamente alle condizioni operative e si regola per mantenere la produzione.
- Prevedere la durata dei componenti interni, monitorare gli asset collegati e fornire notifiche avanzate per ridurre i tempi di fermo non pianificati.
- Prevenire gli sprechi di produzione con dati avanzati per ridurre gli eventi di spegnimento non pianificati.
- Fornire uno strato di difesa contro gli effetti della corrosione con la protezione dai gas corrosivi XT.
I fermi macchina non pianificati costano alle aziende industriali quasi USD 50.000.000.000 all'anno - Forbes
Riduci i tempi di fermo delle apparecchiature con la manutenzione predittiva
I convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE offrono un approccio proattivo all’uptime.
Con le informazioni corrette sullo stato di salute del sistema, è possibile ridurre i tempi di fermo, i costi di manutenzione e dei ricambi e l’usura meccanica.
Gli operatori vengono avvisati di problemi che possono compromettere i convertitori di frequenza o la salute del motore, come surriscaldamento, fusibili bruciati o ore di runtime dei componenti. Grazie ai dati di analisi predittiva, è possibile intervenire e controllare lo spegnimento, riparando o sostituendo le apparecchiature durante i fermi programmati.
Aumentate l’uptime delle apparecchiature con dati in tempo reale:
- Modellazione delle uscite previste delle apparecchiature
- Ricezione di notifiche su una rete Ethernet sicura quando i componenti del convertitore di frequenza raggiungono una fase preimpostata della vita prevista
- Ricezione in tempo reale dei dati sulle prestazioni del controllo motore – monitoraggio continuo dello stato di salute del sistema
- Impostazione di modelli analitici per misurare la temperatura ambiente, la velocità delle apparecchiature o altre caratteristiche
Riduci i costi energetici con un convertitore di frequenza intelligente
Il consumo energetico è uno dei maggiori costi operativi nella produzione industriale.
I convertitori di frequenza PowerFlex a risparmio energetico soddisfano le nuove direttive sull'energia per l'ecodesign, consentendo di dimensionare i convertitori in base alle esigenze di potenza dell'applicazione.
- La tecnologia Active Front End disponibile fornisce energia rigenerativa all'alimentazione di ingresso.
- Il controllo adattivo consente di ottenere una messa a punto ottimale del convertitore di frequenza per massimizzare la corrente di uscita e la coppia del motore.
- La funzione di pausa energetica riduce la velocità della ventola e imposta i convertitori di frequenza PowerFlex 755T o il Bus Supply in uno stato di bassa energia.
- La mitigazione delle armoniche e la correzione del fattore di potenza possono ridurre il consumo energetico.
- La riduzione della velocità del motore può far risparmiare fino al 50% del consumo energetico.
- Garantire operazioni efficienti dal punto di vista energetico. Testare e convalidare la combinazione convertitore di frequenza PowerFlex/motore più produttiva.
- Ridurre i picchi di consumo energetico con un sistema di trasferimento sincrono con convertitori di frequenza PowerFlex 6000T. Questo sistema abbina l'uscita di potenza all'alimentazione di linea dell'utility con una transizione di sincronizzazione ottimale.
Aumentate la produttività, il tempo di disponibilità e il risparmio energetico
Un convertitore di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE offre l’intelligenza del sistema di controllo industriale in tempo reale
Gomme e pneumatici
Riduzione dei tempi improduttivi di almeno 10% con convertitori di frequenza PowerFlex efficienti
Metalli
Efficienza energetica che ammortizza il cambio di tecnologia in meno di 6 mesi
Estrazione
Il risparmio energetico in molteplici applicazioni e operazioni è superiore al 30 %
Oil & Gas
Ottimizzazione dello spazio superiore al 50% rispetto allo spazio dei convertitori di frequenza tradizionali
I convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE risolvono i problemi del settore
Opzioni per convertitori di frequenza intelligenti
Che la (Total) Forza sia con voi
In ROK Talk on Drives, episodio 5, unisciti a Jim e Neal per un approfondimento su un argomento molto caro a Jim: la tecnologia TotalFORCE. TotalFORCE è la tecnologia di controllo comune ai convertitori di frequenza Allen‑Bradley PowerFlex 755T LV e PowerFlex 6000T MV. Tra gli ospiti speciali ci sono Sayantani Ganguly con i convertitori di frequenza in media tensione e Adam Davis con quelli in bassa tensione.