Loading

Convertitore di frequenza PowerFlex 755TS a bassa tensione
Allen-Bradley

Grazie all’analisi predittiva, il convertitore di frequenza (VFD) PowerFlex 755TS aiuta ad aumentare la produttività e il tempo di operatività. Inoltre, riduce i costi energetici e di manutenzione.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Overview
Allen Bradley

Avete bisogno di affidabilità 24 ore su 24? Lasciate che i convertitori di frequenza PowerFlex® 755TS facciano i lavori pesanti. Aumenterete la produttività e il tempo di disponibilità e ridurrete i costi energetici e di manutenzione.

Dotati della tecnologia brevettata TotalFORCE®, questi convertitori di frequenza a sei impulsi offrono un controllo motori flessibile e ad alte prestazioni, operational intelligence in tempo reale e una facile messa in servizio e ottimizzazione dell’applicazione. Progettati per innumerevoli applicazioni e settori di controllo motori, da quelli standard alle problematiche più impegnative del controllo industriale, questi convertitori di frequenza contribuiscono a garantire la produttività e il rendimento necessari.

Novità

  • Monitorate costantemente lo stato dei vostri convertitori di frequenza e degli asset dell'impianto abbinando i convertitori di frequenza PowerFlex® alla tecnologia TotalFORCE® e a FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™. Prevedete eventuali guasti alle macchine e riducete i tempi di fermo non pianificati utilizzando l’AI.
  • Riducete la complessità e risparmiate tempo di progettazione utilizzando il software Studio 5000® per programmare i comandi di controllo assi integrato con i convertitori di frequenza PowerFlex® 755TS e i motori a induzione. Semplificate l’integrazione utilizzando un unico pacchetto software con istruzioni comuni per i convertitori di frequenza PowerFlex® e i servoazionamenti Kinetix®. Guardate questo video per saperne di più.
  • Il convertitore di frequenza PowerFlex 755TS Frame 7A amplia la gamma di potenza fino a 500 Hp/355 kW, fornendo, inoltre, una nuova soluzione per montaggio a pannello per le applicazioni ad elevata potenza. Le dimensioni sono più piccole del 75% rispetto alle alternative con montaggio a pavimento, per cui è più facile da installare dove lo spazio a disposizione è ridotto. 

Scoprite l’ultima generazione di convertitori di frequenza Allen-Bradley® PowerFlex 755TS.

Con il convertitore di frequenza PowerFlex 755TS abbiamo portato a un livello superiore il potente controllo motori. Intelligenti, flessibili e potenti, questi convertitori di frequenza sono progettati per garantire una maggiore produzione, tempo di disponibilità, risparmio energetico e produttività.

Scoprite come questi convertitori di frequenza possono aiutarvi nelle vostre esigenze applicative:

Funzionalità del convertitore di frequenza più intelligenti per applicazioni industriali complesse

Questa nuova generazione di convertitori di frequenza PowerFlex è adatta a tutte le applicazioni industriali. Prendete in considerazione i convertitori di frequenza PowerFlex 755TS per le applicazioni tradizionali comuni di convertitori di frequenza e per le applicazioni specializzate che richiedono un controllo motori ad alte prestazioni.

Il supporto di numerosi tipi di motore e numerose modalità di controllo motori offre il vantaggio di poter utilizzare un convertitore di frequenza comune per molteplici applicazioni, semplificando i ricambi, la formazione e l’assistenza.

Aumentate la produttività e i tempi di operatività
Due persone con elmetto e giubbotto di sicurezza giallo guardano i monitor che mostrano le planimetrie della fabbrica
Brochure
Aumentate la produttività e i tempi di operatività

I convertitori di frequenza PowerFlex® 755T offrono un controllo motori flessibile ad alte prestazioni per le applicazioni industriali più impegnative. La tecnologia intelligente offre analisi predittiva, dati di prestazioni in tempo reale e controllore adattativo per aiutare a mantenere operative le applicazioni 24/7.

 

Scarica ora

Aumentate la produttività e trasformate il vostro convertitore di frequenza in un vantaggio strategico

Per ottenere il massimo dalle vostre macchine, i convertitori di frequenza PowerFlex 755TS sono i primi a sei impulsi che incorporano la tecnologia TotalFORCE.

Questa tecnologia intelligente unisce un controllo motori flessibile e ad alte prestazioni, capacità avanzate di auto-monitoraggio e una piattaforma digitale in tempo reale, che fornisce dati in grado di fare la differenza tra profitto e perdita. I clienti sfruttano le ricche informazioni di analisi predittiva per prendere decisioni intelligenti in materia di funzionamento, energia e manutenzione predittiva (PdM).

Video
Convertitori di frequenza Allen-Bradley® PowerFlex® con funzionalità di manutenzione predittiva

Passate da un approccio reattivo a uno proattivo per la manutenzione del vostro impianto. Scoprite come i convertitori di frequenza PowerFlex 755T con manutenzione predittiva possono favorire l’efficienza operativa.

Ricorrete alla manutenzione predittiva per il vostro impianto

Abbinando FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™ con i convertitori di frequenza PowerFlex 755TS, è possibile avere una visione completa e senza precedenti dello stato degli asset dell’impianto. 

Questa soluzione monitora continuamente i convertitori di frequenza e gli asset e avvisa in caso di problemi prima che si verifichino, dandovi più tempo per pianificare e agire. Grazie alle informazioni analitiche, è possibile ridurre i rischi, ottimizzare i piani di manutenzione e mantenere le applicazioni in funzione in modo più affidabile. 

Monitoraggio dello stato dei convertitori di frequenza

  • Calcolate la durata prevista dei componenti critici del convertitore di frequenza in base all’uso effettivo e all’ambiente. 
  • Determinate la vita residua di ventilatori, trasformatori, filtri dell’aria e altro ancora. 
  • Verificate le ore di esercizio delle celle di potenza e delle ventole o le temperature al di fuori dal normale intervallo di funzionamento 

Monitoraggio degli asset dell’impianto

  • Analizzate in tempo reale i dati dei segnali elettrici trasmessi dai convertitori di frequenza PowerFlex, ad alta velocità e direttamente sull’edge, senza l’onere dell’infrastruttura cloud.
  • Prevedete e identificate eventuali guasti a pompe, ventole o soffianti
  • Ricevete notifiche relative a restrizioni di flusso, cavitazione, viteria allentata, disallineamenti delle pale, guasti ai cuscinetti e così via.
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
Software
Software
FactoryTalk Analytics GuardianAI
Ottimizzate le attività di manutenzione e riducete i tempi di fermo non pianificati grazie all’avviso anticipato dei guasti degli asset fornito da FactoryTalk Analytics GuardianAI.
Per saperne di più
Aumentate la produttività, il tempo di disponibilità e il risparmio energetico

Un VFD PowerFlex con tecnologia TotalFORCE offre intelligenza del sistema di controllo industriale in tempo reale.

Pneumatici e gomma

Riduzione dei tempi improduttivi di almeno il 10% con gli efficienti convertitori di frequenza PowerFlex

RA secchio d’acqua metallico rosso rovesciato da cui esce l’acqua

Metalli

Efficienza energetica che permette di ammortizzare il cambio di tecnologia in meno di 6 mesi

Industria mineraria

Il risparmio energetico in più applicazioni e attività è superiore al 30%.

pozzo petrolifero RA rosso

Petrolio & Gas

Ottimizzazione dello spazio superiore al 50% rispetto allo spazio dei convertitori di frequenza tradizionali

Per saperne di più

Funzionalità di convertitore di frequenza intelligente con la tecnologia TotalFORCE

Maggiore sicurezza

La CIP Security, contribuisce a rafforzare un sistema di controllo che fornisce autenticità dei dati, integrità e riservatezza. 

Dati completi e veloci

Informazioni a portata di mano. Dati diagnostici in tempo reale provenienti dall'analisi predittiva integrata per ridurre le interruzioni non pianificate.

Avvio più rapido, funzionamento più lungo

Aumentate la produttività, riducete l'usura meccanica e i fermi macchina grazie alle caratteristiche di controllo adattativo.

Sicurezza e produttività

Proteggete il vostro personale e le vostre macchine riducendo il tempo di fermo non programmato con le opzioni di sicurezza.

Protezione dai gas corrosivi

Riducete la minaccia di guasti prematuri delle macchine a causa di ambienti con presenza di gas corrosivi utilizzando l’apposita opzione di protezione XT.

Risparmio energetico su cui contare

Riducete il consumo energetico con convertitori di frequenza a efficienza energetica e un controllo preciso dei motori.

Calcola l’efficienza energetica del tuo convertitore di frequenza
mano sotto una lampadina illuminata con sfondo verde/nero
Strumenti
Calcola l’efficienza energetica del tuo convertitore di frequenza

I convertitori di frequenza Allen-Bradley sono conformi allo standard IEC 61800-9-2. Confrontate la nostra efficienza energetica con quella della concorrenza!

Per saperne di più

Risparmi energetici affidabili e dimostrabili

Il convertitore di frequenza PowerFlex 755TS contribuisce a ridurre i consumi energetici grazie al suo innovativo sistema costruttivo. Migliorate le prestazioni delle vostre applicazioni e riducete le emissioni di anidride carbonica minimizzando le perdite di potenza.

Se il processo non è attivo, la funzione Energy Pause interrompe l'alimentazione trifase, impostando i convertitori di frequenza in uno stato di consumo ridotto. Quando la produzione riprende, i convertitori di frequenza si riattivano rapidamente.

La modalità Economizer nel controllo vettoriale sensorless offre un’altra opportunità di risparmio energetico. Quando viene raggiunta la velocità di regime, la modalità Economizer si attiva e regola automaticamente la tensione di uscita del convertitore in base al carico applicato.

Inoltre, i convertitori di frequenza PowerFlex 755TS supportano il controllo dei motori a magneti permanenti. Questo tipo di motore può migliorare l’efficienza energetica riducendo le dimensioni del motore e mantenendo la stessa coppia di uscita.
 


La tecnologia intelligente del convertitore di frequenza aiuta l’esecuzione delle applicazioni 24/7.

  • 1...500 Hp / 0,75…355 kW
  • Temperatura di funzionamento -20…60 °C con declassamento (nessun declassamento fino a 50 °C)
  • Supporta fino a cinque schede opzionali per I/O, sicurezza, comunicazione e alimentatore ausiliario.
  • Ambiente: IP00/IP20 NEMA/UL Type Open, montaggio a flangia, IP54 NEMA/UL Type 12 e opzione per protezione dalla corrosione avanzata XT
  • Facile configurazione, integrazione e visualizzazione nell’ambiente di progettazione FactoryTalk® Studio 5000®.
  • La doppia porta Gigabit Ethernet/IP integrata (1000 MB) consente una gestione dei dati, delle informazioni e dell'archiviazione 10 volte più veloce.
  • CIP Security per il protocollo di comunicazione sicura, che garantisce l'autorizzazione, l'integrità e la privacy tra dispositivi affidabili
  • L'opzione di protezione dai gas corrosivi XT contribuisce a ridurre il rischio di guasti precoci delle macchine dovuti alla corrosione
  • Tecnologia TotalFORCE: controllo motore flessibile ad alte prestazioni, operational intelligence, messa in servizio e ottimizzazione automatizzate
Esplorate la famiglia di convertitori di frequenza PowerFlex 755T
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
Esplorate la famiglia di convertitori di frequenza PowerFlex 755T

I convertitori di frequenza con tecnologia TotalFORCE contribuiscono ad assicurare prestazioni ottimali alle vostre operazioni:

  • I convertitori di frequenza PowerFlex 755TL offrono la mitigazione delle armoniche e la correzione del fattore di potenza per migliorare l'efficienza energetica
  • I convertitori di potenza PowerFlex 755TR hanno la capacità di rigenerazione integrata per ridurre i consumi energetici
  • I convertitori di potenza PowerFlex 755TM offrono una serie di configurazioni predefinite sviluppate per ottimizzare la progettazione del sistema e il consumo di potenza.
Visualizza tutti i prodotti

Ulteriori risorse su PowerFlex 755T

VIDEO
I sistemi di controllo industriale in tempo reale aumentano la produzione

I sistemi intelligenti di controllo dei motori possono fare la differenza tra profitto e perdite. I convertitori di frequenza PowerFlex offrono un controllo motori preciso. Inoltre, i dati del sistema operativo in tempo reale potenziano la produttività, il tempo di disponibilità e il risparmio energetico.

Video
Ulteriori informazioni sui convertitori di frequenza PowerFlex 755T con protezione dai gas corrosivi XT

Ulteriori informazioni sui convertitori di frequenza PowerFlex 755T con protezione da gas corrosivi XT. Scoprite come i convertitori di frequenza PowerFlex 755T possono aiutare a proteggere le macchine nelle applicazioni corrosive.

Soluzioni di automazione per la protezione dai gas corrosivi
Soluzioni di automazione per la protezione dai gas corrosivi
Funzionalità
Funzionalità
Soluzioni di automazione per la protezione dai gas corrosivi
La gamma di prodotti di automazione progettati per resistere agli ambienti gravosi e ridurre i rischi di guasti prematuri dovuti a gas corrosivi.
Per saperne di più
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchiato CE
  • cULus
  • EAC
  • Ecodesign
  • EMC
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opzione Safe Torque-Off
  • KCC
  • Marocco
  • RCM
  • SEMI F47
  • Marcatura UKCA
Specifiche di approvvigionamento
Dati tecnici
Specifiche di approvvigionamento

Sono disponibili maggiori informazioni sulle opzioni di comunicazione, le valutazioni e le certificazioni degli azionamenti.

Per saperne di più

Ulteriori informazioni sui convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia intelligente TotalFORCE

  • Serie di podcast ROK Talk on Drives
    Logo esagonale Allen-Bradley in un microfono. Testo accanto ROK Talk on drives.
    Serie di podcast ROK Talk on Drives

    Ascoltate e scoprite come i progressi dei convertitori di frequenza a bassa tensione, a media tensione e dei servoazionamenti aiutano le aziende manifatturiere ad avanzare verso il futuro della produzione.

    Vedi tutti gli episodi
  • Video su PowerFlex 755T TotalFORCE
    Logo Rockwell Automation
    Video su PowerFlex 755T TotalFORCE

    Spesso guardare un video è il modo migliore per elaborare le informazioni nuove. Per saperne di più, date un'occhiata ai video di PowerFlex 755TS TotalFORCE. Migliorate la vostra esperienza di apprendimento con i video riguardanti precisione della coppia, controllo adattivo, manutenzione predittiva e tecnologia anti-oscillazione.

    Guarda il video
  • Automotive e pneumatici
    all’interno di un impianto di produzione di pneumatici, pneumatici che si muovono lungo un nastro trasportatore. L’operazione è ottimizzata grazie ai convertitori di frequenza che controllano i motori per tutto il processo produttivo
    Brochure
    Automotive e pneumatici

    Ben 200 materie prime diverse si integrano in processi chimici, fisici e ingegneristici per fornire pneumatici caratterizzati dal massimo livello di comfort, prestazioni, affidabilità e sicurezza. I convertitori di frequenza PowerFlex possono essere usati per quasi tutto il processo produttivo.

    Leggete ora
  • Oil & Gas
    Le piattaforme petrolifere in mare aperto dipendono dai controlli motore, come i convertitori di frequenza PowerFlex, per aumentare la produttività e il tempo di disponibilità. Panorama di un tramonto con una piattaforma centrale di trattamento di petrolio e gas, dove gli idrocarburi vengono prodotti e trattati per poi essere inviati a un impianto di generazione energetica, petrolchimico e di raffinazione e alle chiatte-cisterne per l’esportazione.
    Brochure
    Oil & Gas

    La natura competitiva del settore Oil & Gas richiede alle aziende di migliorare continuamente le loro operazioni per mantenere la redditività. Ed è proprio per questo motivo che le aziende richiedono una tecnologia di produzione intelligente quando devono aggiornare i loro sistemi.

    Leggete ora
  • Industria mineraria
    Cinque grandi dumper gialli per industria mineraria stanno trasportando carbone o un altro minerale nero estratto da una cava.
    Brochure
    Industria mineraria

    Prestazioni delle macchine inferiori alla norma e tempi di fermo riducono il vostro vantaggio competitivo. Le apparecchiature smart sono una soluzione a questi problemi. I convertitori di frequenza intelligenti forniscono dati in tempo reale per aumentare la produttività e i tempi di disponibilità, oltre a ridurre i costi energetici e di manutenzione. 

    Leggete ora
  • Metalli
    Acciaio fuso caldo bianco e giallo brillante che viene versato da un grande secchio in una fonderia. Scintille bianche e fumo arancione circondano l’attività.
    Brochure
    Metalli

    I dispositivi di controllo motori intelligenti sono in grado di fornire dati operativi in tempo reale per prevenire, risolvere rapidamente o eliminare i problemi della produzione. La tecnologia dei convertitori di frequenza PowerFlex consente di evitare fermi macchina che potrebbero costare migliaia di dollari all’ora.

    Leggete ora
  • Industria cartaria
    Grandi rotoli di carta bianca sono collocati sul pavimento di una cartiera.
    Brochure
    Industria cartaria

    Per avere successo nei competitivi mercati internazionali, le aziende devono utilizzare tecnologie di produzione innovative. Manodopera e processi inefficienti possono mettere a rischio il vostro vantaggio competitivo. I convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE sono parte integrante della soluzione che state cercando.

    Leggi ora
Documentation
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure convertitori PowerFlex 755T 755T-BR001_-IT-P
Opuscolo sui convertitori di frequenza PowerFlex per gru e applicazioni di sollevamento PFLEX-BR009_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitore di frequenza (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Convertitore di frequenza PowerFlex 755TS a bassa tensione
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: