Loading

Convertitore di frequenza a media tensione PowerFlex 6000

PowerFlex 6000 Allen-Bradley è un convertitore di frequenza a media tensione ad alte prestazioni per applicazioni con convertitori di frequenza a coppia costante e variabile nuove o in retrofit.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(29616)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Overview

Mantenete il funzionamento continuo delle applicazioni industriali pesanti con i convertitori di frequenza PowerFlex® 6000T con tecnologia TotalFORCE®. Questi convertitori di frequenza intelligenti sono progettati per aiutarvi ad aumentare la produttività, per funzionare in modo affidabile e per essere integrati con facilità.

Questo convertitore di frequenza a media tensione è progettato per applicazioni nuove e in retrofit a coppia variabile, a coppia costante e ad alta velocità fino a 120 Hz. Alcune delle applicazioni dei convertitori di frequenza comprendono ventole, pompe, trasportatori e compressori che richiedono un controllo motore da 2,3 a 11 kV.

La tecnologia TotalFORCE vi aiuta ad aumentare il rendimento e la qualità con un migliore controllo dei motori. Riducete i tempi di fermo macchina prevenendo le interruzioni impreviste grazie ai dati in tempo reale e all’analisi predittiva. Semplificate la vostra esperienza utente con un’unica piattaforma di controllo per convertitori di frequenza a media e bassa tensione.

Allen-Bradley logo

Novità

I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000T aiutano ad aumentare la produttività

Grazie a cinque nuovi migliorie, i nostri convertitori di frequenza possono aiutarvi a ridurre il consumo energetico, i fermi macchina, i costi di manutenzione e altro ancora.

 

Utilizzate i convertitori di frequenza PowerFlex 6000T anche per le applicazioni con motori a magnete permanente 

  • Supportate le applicazioni con motori a magnete permanente ad alta efficienza con frequenza di uscita fino a 120 Hz
  • Raggiungete i vostri obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità grazie all’adozione di motori a magnete permanente in settori quali oil & gas, impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria, carta e silvicoltura

Ulteriori funzionalità di manutenzione predittiva aiutano a ridurre i tempi di fermo macchina

  • Impostate nuovi avvisi predittivi per trasformatori, flusso dell’aria, cuscinetti e lubrificazione di motori e macchine
  • Create avvisi di runtime per i componenti critici

Riduzione dei rischi per la sicurezza informatica

  • I convertitori di frequenza CIP Security abilitati aumentano la sicurezza di macchine, reti e apparecchiature intelligenti

Soluzione salvaspazio per il vostro impianto

  • Il supporto di precarica secondario è ora alloggiato all’interno dell'ingombro esistente, per una riduzione dei costi e dello spazio

Più opzioni di configurazione

  • Cinque posizioni vuote opzionali standard vi permettono di adattare facilmente l’unità alle vostre esigenze applicative  
  • Ora le opzioni comprendono ENETR per EtherNet/IP, 13TCOMMP1 per PROFIBUS, schede Encoder, moduli I/O e altro ancora
Video
Migliorate la produttività con i convertitori di frequenza PowerFlex a media tensione

Semplici. Connessi. Facili da utilizzare. 

PowerFlex 6000T è caratterizzato da un’architettura di controllo comune e dalla tecnologia TotalFORCE®.

Semplificate l’integrazione e l’esperienza operativa scegliendo i convertitori di frequenza PowerFlex 6000T a media tensione. Condividono gli stessi hardware di controllo, firmware e software di interfaccia di rete utilizzati nei nostri convertitori di frequenza PowerFlex 755T a bassa tensione di ultima generazione. L’utilizzo di una piattaforma di controllo comunesu tutta la base installata di convertitori di frequenza variabile riduce i costi di integrazione, funzionamento e supporto. Una piattaforma comune riduce anche le necessità di formazione e scorte di ricambi.


Analisi predittiva e controllo adattativo
Tre armadi metallici industriali alti con porte multiple ospitano i convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex
Brochure
Analisi predittiva e controllo adattativo

Scoprite le caratteristiche e i vantaggi dei convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex. La linea di convertitori di frequenza è progettata per tutte le applicazioni industriali di ventilatori, pompe e compressori fino a 120 Hz. Inoltre, per applicazioni speciali su mixer, nastri trasportatori, marine, gru e paranchi.

Per saperne di più

Panoramica

Il convertitore di frequenza a media tensione giusto per la vostra fabbrica

Dagli impianti di produzione industriale alle piattaforme petrolifere in luoghi remoti, PowerFlex è il convertitore di frequenza preferito dalle grandi aziende globali per le sfide tecniche più complesse.

L’innovativo convertitore di frequenza a media tensione PowerFlex 6000T non aiuta solo a mantenere la produzione in funzione, ma anche a prevedere i fermi macchina prima che si verifichino.

 

Vantaggi del convertitore di frequenza a media tensione

I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000T offrono un controllo preciso della velocità, della direzione e della coppia.  Il convertitore di frequenza a media tensione è dotato di EtherNet/IP integrato e supporta i più comuni protocolli di comunicazione. La tecnologia del convertitore di frequenza standardizzata riduce la complessità dell’integrazione, delle operazioni e della manutenzione del sistema.

  • Modalità di controllo multiple, compreso il controllo vettoriale di flusso con coppia d’avviamento fino al 150% (con encoder) o fino al 100% (senza encoder).
  • Riducete il carico di picco utilizzando un fattore di potenza vicino all’unità per l’intero intervallo di velocità.
  • Un trasformatore di isolamento a impulsi multipli completamente integrato aiuta a garantire armoniche ridotte lato linea e un elevato fattore di potenza in ingresso.
  • Il controllo multimotore, come la condivisione del carico e il controllo di trasferimento sincrono, consente a un solo convertitore di frequenza PowerFlex MV di controllare fino a 10 motori.
  • La soluzione RealSine™ riduce in modo significativo le armoniche in ingresso. L’attenuazione della distorsione delle armoniche migliora l’efficienza del sistema, riduce i costi energetici e i problemi di distribuzione elettrica in fabbrica.
  • Grazie all’intelligenza in tempo reale e all’analisi predittiva, la tecnologia TotalFORCE aiuta a ridurre i tempi di fermo macchina individuando i problemi prima che si verifichino.

Il convertitore di frequenza a media tensione offre un’integrazione di primo livello

Create una squadra di lavoro connessa e guidata dall’analisi dei dati. I nostri convertitori di frequenza sono progettati per essere facilmente integrati con Premier Integration e sono scalabili.

  • Facilità di configurazione, integrazione e operatività in ambiente Studio 5000®.
  • Connected Components Workbench™ consente anche la configurazione, la programmazione e la visualizzazione in un pacchetto software gratuito.
  • Ampie funzionalità di monitoraggio dell’alimentazione di ingresso per kW, kVA, kVAR, kWh, MWh e fattore di potenza.
  • Aggiornamenti sicuri del firmware per tutte le schede di controllo principali e tutte le celle di alimentazione.
  • Ricerca guasti veloce con Forensic Data Recorder.

 

I convertitori di frequenza MV offrono prestazioni superiori grazie alla tecnologia intelligente TotalFORCE®

Gli impianti più performanti sono alimentati da una tecnologia intelligente. La tecnologia TotalFORCE porta la vostra produzione a un livello superiore, migliorando il controllo dei convertitori e fornendo dati in tempo reale che consentono di aumentare la produzione e ridurre i tempi di fermo macchina.

  • Abbattete i costi di manutenzione con gli avvisi di riparazione e sostituzione delle apparecchiature.
  • Il convertitore di frequenza fornisce avvisi predittivi sulla vita delle apparecchiature basati sulle analisi integrate dei componenti critici.
  • Impostate i modelli di analisi per la misurazione della velocità delle macchine e altre caratteristiche.
  • Controllate le ore di runtime dei componenti del convertitore di frequenza e molto altro per soddisfare i requisiti di manutenzione periodica.
  • Controllate uno o più motori utilizzando diverse modalità di controllo.
  • Riducete i disturbi del sistema e adattatevi alle condizioni operative per aumentare il rendimento.

 

Ricorrete alla manutenzione predittiva per il vostro impianto

Combinando FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ con i convertitori di frequenza PowerFlex 6000T otterrete una visibilità senza precedenti dello stato di salute degli asset del vostro impianto.

Questa soluzione monitora continuamente i convertitori di frequenza e gli asset dell’impianto e segnala eventuali problemi prima che si verifichino, consentendovi di pianificare le soluzioni e agire per tempo. Grazie alle visioni operative, potrete ridurre i rischi, pianificare la manutenzione preventiva e mantenere in funzione le applicazioni in modo più affidabile.

Monitorate la salute del convertitore di frequenza con la tecnologia TotalFORCE

  • Calcolate la durata prevista dei componenti critici del convertitore di frequenza in base all’uso effettivo e all’ambiente. 
  • Determinate la durata residua di ventilatori, trasformatori, filtri dell’aria e altro ancora.
  • Controllate le ore di runtime dei componenti di celle di alimentazione, ventilatori, ecc.

Monitorate gli asset dell’impianto attraverso la visibilità di GuardianAI™

  • Analizzate in tempo reale i dati dei segnali elettrici trasmessi dai convertitori di frequenza PowerFlex, ad alta velocità e direttamente sull’edge, senza l’onere dell’infrastruttura cloud.
  • Prevedete e identificate i guasti di pompe, ventilatori o soffianti.
  • Ricevete notifiche di limitazioni di flusso, cavitazione, montaggio allentato, disallineamento delle lamelle, guasti ai cuscinetti, ecc.
Video
I sistemi di controllo industriale in tempo reale aumentano la produzione

I sistemi intelligenti di controllo dei motori possono fare la differenza tra profitto e perdite. I convertitori di frequenza PowerFlex offrono un controllo motori preciso. Inoltre, i dati del sistema operativo in tempo reale incrementano la produttività, il tempo di disponibilità e il risparmio energetico

new equipment digest award 23

Confronto fra convertitori di frequenza

Applicazioni di controllo motore

Applicazioni Tipo Coppia Convertitore di frequenza 6000T PowerFlex® Convertitore di frequenza 7000 PowerFlex®
Pompe Centrifughi Variabile ✓ ✓
Spostamento positivo Costante ✓ ✓
Alternativi Costante ✓ ✓
Elettropompe sommergibili Variabile - Costante ✓ ✓
Liquami Costante ✓ ✓
Compressori Centrifughi Variabile ✓ ✓
Alternativi Costante ✓ ✓
Nastri trasportatori Cinghia piatta Costante ✓ ✓
Cinghia in discesa Costante   ✓
Soffianti Centrifughi Variabile ✓ ✓
Estrusori   Costante   ✓
Ventole Centrifughi: ambiente Variabile ✓ ✓
Centrifughi: gas caldi Variabile ✓ ✓
Betoniere Banbury, fanghi Costante ✓ ✓
Mulini SAG, AG, sfere Costante   ✓
Gru & paranchi   Costante   ✓
refrigeratori Centrifughi Variabile ✓ ✓
Giranti Propulsione, posizionamento Variabile - Costante   ✓

Per una panoramica più completa e per i convertitori di frequenza consigliati, consultate la Guida alla selezione dei convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex.

Capacità convertitore di frequenza

Requisiti delle applicazioni Convertitore di frequenza 6000T PowerFlex® Convertitore di frequenza 7000 PowerFlex®
Riproduzione di energia   ✓
V/Hz, o controllo vettoriale sensorless  ✓ ✓
Controllo vettoriale completo ✓ ✓
Coppia d’avviamento fino al 150% ✓ ✓
Coppia variabile ✓ ✓
Coppia costante ✓ ✓
Carico d’urto ✓ ✓
Funzionamento continuo a bassa velocità < 10 Hz   ✓
Lunghezza cavo motore lungo > 10 km (6 mi)   ✓
Bypass e trasferimento sincroni ✓ ✓
Coppia di tenuta a velocità zero ✓ ✓
Resistenza all’arco elettrico ArcShield®   ✓
Condivisione di carico ✓ ✓
Dati di analisi in tempo reale ✓ ✓
Manutenzione predittiva (PdM) ✓  
Manutenzione preventiva ✓ ✓
Applicazioni ad alta velocità fino a 90 Hz   ✓
Applicazioni ad alta velocità fino a 120 Hz ✓  
Conforme a norme CIP Security ✓  
Sicurezza funzionale: Safe Torque Off   ✓
Motori a induzione ✓ ✓
Motori sincroni   ✓
Motori a magneti permanenti ✓  

Soluzioni preconfigurate PowerFlex 6000
OrdersOrders
Strumento
Soluzioni preconfigurate PowerFlex 6000

Scegliete tra una varietà di soluzioni standard che sono preconfigurate per semplificare il vostro processo di acquisizione. Queste soluzioni aiuteranno a semplificare la consegna e l’installazione e a facilitare gli ordini ripetuti e la gestione del magazzino ricambi.

Selezionate il convertitore di frequenza, il tipo di custodia e le opzioni di alimentazione.

Per saperne di più
Video
Aumentate il vostro ritorno sull’investimento con i convertitori di frequenza a media tensione e il controllo dei trasferimenti sincronizzato

I produttori possono ridurre i costi operativi ed energetici utilizzando un unico convertitore di frequenza a media tensione PowerFlex e un controllo di trasferimento sincrono per azionare più motori. Scoprite come.

Video
Convertitori di frequenza Allen-Bradley® PowerFlex® con funzionalità di manutenzione predittiva

Passate da un approccio reattivo a uno proattivo per la manutenzione del vostro impianto. Scoprite come i convertitori di frequenza PowerFlex con manutenzione predittiva possono favorire l’efficienza operativa.


I convertitori di frequenza PowerFlex dotati della tecnologia TotalFORCE aumentano la produttività

  • 3 principali vantaggi
    Otto armadi industriali alti, in metallo nero e grigio, e convertitori di frequenza PowerFlex frontali.
    Brochure
    3 principali vantaggi

    I convertitori di frequenza PowerFlex® con tecnologia TotalFORCE® permettono ai produttori di affrontare alcune delle loro più grandi sfide. Qualunque sia il vostro settore, i convertitori di frequenza intelligenti di Rockwell Automation vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi in termini di produttività, tempo di disponibilità e riduzione di energia.

    Leggete ora
  • Automotive e pneumatici
    all’interno di un impianto di produzione di pneumatici, pneumatici che si muovono lungo un nastro trasportatore. L’operazione è ottimizzata grazie ai convertitori di frequenza che controllano i motori per tutto il processo produttivo
    Brochure
    Automotive e pneumatici

    Ben 200 materie prime diverse si integrano in processi chimici, fisici e ingegneristici per fornire pneumatici caratterizzati dal massimo livello di comfort, prestazioni, affidabilità e sicurezza. I convertitori di frequenza PowerFlex possono essere usati per quasi tutto il processo produttivo.

    Leggete ora
  • Oil & Gas
    Le piattaforme petrolifere in mare aperto dipendono dai controlli motore, come i convertitori di frequenza PowerFlex, per aumentare la produttività e il tempo di disponibilità. Panorama di un tramonto con una piattaforma centrale di trattamento di petrolio e gas, dove gli idrocarburi vengono prodotti e trattati per poi essere inviati a un impianto di generazione energetica, petrolchimico e di raffinazione e alle chiatte-cisterne per l’esportazione.
    Brochure
    Oil & Gas

    La natura competitiva del settore Oil & Gas richiede alle aziende di migliorare continuamente le loro operazioni per mantenere la redditività. Ed è proprio per questo motivo che le aziende richiedono una tecnologia di produzione intelligente quando devono aggiornare i loro sistemi.

    Leggete ora
  • Industria mineraria
    Cinque grandi dumper gialli per industria mineraria stanno trasportando carbone o un altro minerale nero estratto da una cava.
    Brochure
    Industria mineraria

    Prestazioni delle macchine inferiori alla norma e tempi di fermo riducono il vostro vantaggio competitivo. Le apparecchiature smart sono una soluzione a questi problemi. I convertitori di frequenza intelligenti forniscono dati in tempo reale per aumentare la produttività e i tempi di disponibilità, oltre a ridurre i costi energetici e di manutenzione. 

    Leggete ora
  • Metalli
    Acciaio fuso caldo bianco e giallo brillante che viene versato da un grande secchio in una fonderia. Scintille bianche e fumo arancione circondano l’attività.
    Brochure
    Metalli

    I dispositivi di controllo motori intelligenti sono in grado di fornire dati operativi in tempo reale per prevenire, risolvere rapidamente o eliminare i problemi della produzione. La tecnologia dei convertitori di frequenza PowerFlex consente di evitare fermi macchina che potrebbero costare migliaia di dollari all’ora.

    Leggete ora
  • Industria cartaria
    Grandi rotoli di carta bianca sono collocati sul pavimento di una cartiera.
    Brochure
    Industria cartaria

    Per avere successo nei competitivi mercati internazionali, le aziende devono utilizzare tecnologie di produzione innovative. Manodopera e processi inefficienti possono mettere a rischio il vostro vantaggio competitivo. I convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE sono parte integrante della soluzione che state cercando.

    Leggete ora
  • Energy Drive favorisce la sostenibilità
    Energy Drive favorisce la sostenibilità
    Caso di studio
    Caso di studio
    Energy Drive favorisce la sostenibilità
    Energy Drive utilizza i convertitori di frequenza a velocità variabile per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.
    Leggete ora

Che la Forza (totale) sia con te

In ROK Talk on Drives, episodio 5, unitevi a Jim e Neal per un’immersione profonda in un argomento vicino e caro al cuore di Jim: la tecnologia TotalFORCE. TotalFORCE è la tecnologia di controllo comune per i convertitori di frequenza Allen-Bradley PowerFlex 755T LV e PowerFlex 6000T MV Drive. Tra gli ospiti speciali figurano Sayantani Ganguly con convertitore di frequenza a media tensione e Adam Davis con convertitore di frequenza a bassa tensione.

Documentation
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei convertitori di frequenza PowerFlex 6000 a media tensione imballati in custodie di tipo 3R/IP54 6000-PP006_-EN-P
Collaudo in fabbrica (FAT) virtuale MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sui convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex PFLEX-BR010_-EN-P
Spiegazione dei numeri di catalogo dei convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000 (classificazione IEC) 6000-SR002_-EN-P
Specifiche di comunicazione del convertitore di frequenza a media tensione PowerFlex 6000 6000-SR007_-EN-E
Spiegazione dei numeri di catalogo dei convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000 (classificazione UL) 6000-SR003_-EN-P
Certifications
Certificazioni
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchiato CE
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • Omologazione UL Listed
  • ANSI
Specifiche di approvvigionamento
Dati tecnici
Specifiche di approvvigionamento

Sono disponibili maggiori informazioni sulle opzioni di comunicazione, le valutazioni e le certificazioni dei prodotti di automazione.

Per saperne di più
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitore di frequenza (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Convertitore di frequenza a media tensione PowerFlex 6000
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: