Loading

25B PowerFlex 525
Allen-Bradley

I nostri convertitori di frequenza PowerFlex 525, con una potenza nominale di 0.4–22 kW (0.5–30 Hp) e classi di tensione globale di 100–600 V, offrono una serie di opzioni di controllo motore e di montaggio flessibile.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(3)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
panoramica
  • PowerFlex 525
PowerFlex 525
Logo Allen-Bradley

I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 525 presentano un design modulare innovativo che ne facilita l'installazione e la configurazione. Questa nuova generazione di convertitori compatti offre comunicazioni EtherNet/IP™ integrate, programmazione USB e funzioni di sicurezza standard. I convertitori PowerFlex 525, con una potenza nominale di 0.4–22 kW (0.5–30 Hp) e classi di tensione globale di 100–600 V, offrono una serie di opzioni di controllo motore e di montaggio flessibili. I convertitori di frequenza PowerFlex 525 funzionano a temperature fino a 70 °C (158 °F) e sono  ideali per applicazioni come nastri trasportatori, ventilatori, pompe e miscelatori.


Novità

L'offerta di convertitori di frequenza PowerFlex 523 e PowerFlex 525 è stata ampliata con l'inclusione di una scheda opzionale PROFINET. La scheda collega i convertitori di frequenza a PROFINET per scambiare facilmente i dati con il controllore host.

Installando una scheda nei convertitori di frequenza PowerFlex 520-Series attraverso il dispositivo PROFINET principale, è possibile:

  • Controllare il convertitore di frequenza attraverso PROFINET
  • Modificare i parametri del convertitore di frequenza attraverso PROFINET
  • Monitorare lo stato del convertitore di frequenza attraverso PROFINET

  • Potenza nominale da 0.4…22 kW / 0.5…30 Hp in tensioni globali da 100…600 V
  • Presenta un design modulare con un innovativo nucleo di controllo rimovibile che consente l’installazione e la configurazione software simultanee
  • Offre un’ampia gamma di controllo motore, inclusi volt per hertz, controllo vettoriale sensorless e controllo vettoriale di velocità ad anello chiuso
  • Supporta l’integrazione nell’ambiente Logix e nelle reti EtherNet/IP con EtherNet/IP™ integrato
  • Funziona a temperature ambiente elevate fino a 70 °C (158 °F) con declassamento di corrente e kit ventola per modulo di controllo
  • Offre un ingombro compatto rispetto alla gamma di potenza e montaggio Zero Stacking™ con uno spazio di 50 mm per il flusso d’aria
  • Fornisce controllo motore a magneti permanenti per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i costi correlati
  • Dispone della funzione Safe Torque-off certificata PLd/SIL2 Cat 3. Rimuove la potenza rotazionale al motore senza togliere l’alimentazione dal convertitore di frequenza per un avvio più rapido dopo una richiesta al sistema di sicurezza.

Ulteriori informazioni

Esplorate le funzionalità dei nostri convertitori di frequenza PowerFlex 525 attraverso la brochure virtuale e il video della serie PowerFlex 520.

Soluzioni preconfigurate PowerFlex 525
OrdersOrders
Soluzioni preconfigurate PowerFlex 525

Scegliete tra una varietà di soluzioni standard pre-ingegnerizzate per ottimizzare il processo di acquisizione. Queste soluzioni contribuiranno a semplificare la consegna e l'installazione e a facilitare gli ordini ripetuti e la gestione dell'inventario.

Selezionate azionamento, tipo di custodia e opzioni di potenza.

Ulteriori informazioni
Calcolatore del risparmio di energia per convertitore di frequenza
Strumenti
Calcolatore del risparmio di energia per convertitore di frequenza

Calcolate i vostri risparmi energetici e le riduzioni di CO₂ con il nostro strumento di calcolo dei risparmi energetici dei convertitori di frequenza (convertitore di frequenza) .

Ulteriori informazioni
Calcolatore di ventilatori e pompe
Un ingegnere asiatico preleva acqua da un bacino di trattamento delle acque reflue per verificare la qualità dell’acqua dopo il processo di trattamento delle acque reflue in un ambiente industriale.
Strumenti
Calcolatore di ventilatori e pompe

Calcolate i vostri risparmi energetici e le riduzioni di CO₂ con il nostro strumento che si rivolge specificamente alle applicazioni con ventilatori e pompe.

Ulteriori informazioni
Coordinated Drive Solutions
Coordinated Drive Solutions
capacità
capacità
Coordinated Drive Solutions
Rockwell Automation's Coordinated Drive Systems enhance precision, efficiency, and flexibility across industries with tailored, synchronized drive solutions.
Esplora le nostre funzionalità

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione vincente in termini di produttività e il punto di riferimento unico per la gestione della famiglia di controllori Allen-Bradley Logix 5000™ e del relativo sistema di controllo.

Inizia subito
Software di progettazione e configurazione
Main Image
Software
Software di progettazione e configurazione

Semplificate lo sviluppo di macchine indipendenti e riducete la fase di progettazione per diversi settori. Utilizzate il software  Connected Components Workbench  con Microsoft Visual Studio per configurare il vostro convertitore di frequenza PowerFlex 525.

Inizia subito
Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)
Main Image
Assistenza
Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)

Utilizzate il Product Download and Compatibility Center (PCDC) per trovare i download dei prodotti e molto altro.

Inizia subito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
User Manuals Pubblicazione
Guida di messa in funzione rapida del convertitore di frequenza PowerFlex 520-Series 520-QS001_-EN-E
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto delle correnti nominali globali di cortocircuito SCCR-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure PowerFlex 525 520-BR001_-EN-P
Brochure della famiglia PowerFlex di convertitori di frequenza in bassa tensione PFLEX-BR008_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UL Listed CertificationUL Listed Certification
KC CertificationKC Certification
  • Soddisfa o supera i requisiti di efficienza energetica IEC 61800-9-2 IE2.
  • ACS 156
  • ATEX
  • CE
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • TUV Certified
  • UL Listed
  • GOST-R
  • KCC
  • Lloyd’s Register
  • RoHs
  • SEMI F47
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitore di frequenza (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 25B PowerFlex 525
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: