- Product Selection
- Overview
- Documentation
I convertitori di frequenza PowerFlex® 523 sono soluzioni economiche e ideali per macchine indipendenti. Presentano una struttura modulare e innovativa che supporta installazione e configurazione facili e veloci. Inoltre, offrono opzioni di montaggio flessibili, programmazione USB e configurazione specifica per le applicazioni. I convertitori di frequenza PowerFlex 523 sono disponibili in taglie comprese tra 0,2…22 kW (0,25...30 CV) con classi di tensione globale da 100…600 V. Supportano un’ampia gamma di controlli motore, offrono un ingombro ridotto e funzionano a temperature massime di 70 °C (158 °F).
L’offerta di convertitori di frequenza PowerFlex 523 e 525 è stata ampliata per includere una scheda opzionale PROFINET. La scheda collega i convertitori di frequenza a PROFINET per scambiare facilmente i dati con il controller host.
Installando una scheda nei convertitori di frequenza PowerFlex serie 520 tramite il dispositivo PROFINET principale, è possibile:
- Controllare il convertitore di frequenza tramite PROFINET
- Modificare i parametri del convertitore di frequenza azionamento tramite PROFINET
- Monitora lo stato del convertitore di frequenza tramite PROFINET
- Potenze nominali di 0,2...22 kW/0,25...30 hp in tensioni globali da 100...600 V
- Struttura modulare con innovativo controllore rimovibile che consente l’installazione e la configurazione del software in contemporanea
- Offre un’ampia gamma di controlli motore, compresi volt per hertz, controllo vettoriale sensorless e controllo vettoriale sensorless con modalità Economizer
- Funzionamento a temperature ambiente fino a 70 °C (158 °F) con declassamento di corrente e un kit ventola del modulo di controllo
- Offre il montaggio affiancato, mantenendo 50 mm (1,96 pollici) di distanza per la circolazione d’aria nella parte superiore e inferiore del convertitore di frequenza
- Supporta la connettività a basso costo tramite una porta RS485/DSI integrata
Ulteriori informazioni
Scoprite le funzionalità dei nostri convertitori di frequenza PowerFlex 523 tramite brochure virtuale e video per PowerFlex serie 520.
Software
- Soddisfate o superate i requisiti di efficienza energetica IEC 61800-9-2 IE2.
- ACS 156
- Marchiato CE
- C-Tick
- cUL
- Omologazione UL Listed
- GOST-R
- KCC
- RoHs
- SEMI F47
Consigliato per voi
| Miscellaneous | Pubblicazione | 
|---|---|
| Brochure convertitori di frequenza PowerFlex serie 520 | 520-BR001_-IT-P | 
| Brochure famiglia di convertitori di frequenza a bassa tensione PowerFlex | PFLEX-BR008_-IT-P |