Loading

22B PowerFlex 40
Allen-Bradley

I nostri PowerFlex® 40 offrono a OEM, costruttori di macchine e utilizzatori finali un controllo motore che migliora le prestazioni in un pacchetto compatto e facile da usare.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(72)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
panoramica
  • 22b PowerFlex40 convertitore di frequenza
22b PowerFlex40 convertitore di frequenza
Chevron LeftChevron Left
22b PowerFlex40 convertitore di frequenza
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri PowerFlex® 40 offrono a OEM, costruttori di macchine e utilizzatori finali un controllo motore che migliora le prestazioni in un pacchetto compatto e facile da usare. Questi  drive sono dotati di controllo vettoriale sensorless per soddisfare le esigenze di coppia a bassa velocità. Grazie alle opzioni di custodia flessibili e alla programmazione semplice, possono essere installati e configurati rapidamente. Disponiamo anche di drive confezionati che offrono ulteriori opzioni di controllo, potenza e custodia in design standardizzati.

  • Potenza nominale:
    • 100–120 V: 0.4–1.1 kW / 0.5–1.5 Hp / 2.3–6 A
    • 200–240 V: 0.4–7.5 kW / 0.5–10 Hp / 2.3–33 A
    • 380–480 V: 0.4–11 kW / 0.5–15 Hp / 1.4–24 A
    • 500–600 V: 0.75–11 kW / 1–15 Hp / 1.7–19 A
  • IP20 NEMA/UL Type Open, azionamento a piastra, montaggio a flangia, IP66 NEMA/UL Type 4X/12 e guida DIN
  • Kit di conversione opzionale IP30 NEMA/UL Type 1
  • Temperature ambiente fino a 50 °C (122 °F) consentite con spaziatura minima tra gli azionamenti
  • Azionamenti Zero Stacking™ per temperature ambiente fino a 40 °C (104 °F)
  • Controllo V/Hz e controllo vettoriale sensorless, oltre a PID di processo
  • Comunicazione RS-485 integrata
  • Modulo convertitore seriale opzionale per l'uso con qualsiasi controllore con messaggistica DF1
  • Moduli di comunicazione opzionali DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™, Profibus DP, BACnet™ e LonWorks®
  • Protezione da sovraccarico dell'azionamento, regolazione rampa e avviamento al volo
  • StepLogic® consente il funzionamento come controllore di posizione indipendente
  • Configurazione e programmazione tramite tastierino LCD integrato, tastierino remoto o software
  • Premier Integration con azionamenti CA PowerFlex® che utilizza la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo

Opzioni di azionamento preconfigurate

  • Le opzioni di alimentazione includono interruttore automatico, sezionatore con fusibile, bypass e fusibili di ingresso
  • Opzioni di controllo relè di uscita e trasformatore
  • Modulo interfaccia operatore (HIM) montato su porta, selettore manuale/off/auto, lampade spia di stato e potenziometro di velocità
Soluzioni preconfigurate PowerFlex 40
OrdersOrders
Soluzioni preconfigurate PowerFlex 40

Scegliete tra una varietà di soluzioni standard pre-ingegnerizzate per ottimizzare il processo di acquisizione. Queste soluzioni contribuiranno a semplificare la consegna e l'installazione e a facilitare gli ordini ripetuti e la gestione dell'inventario.

Selezionate azionamento, tipo di custodia e opzioni di potenza.

Ulteriori informazioni

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per la produttività e il tuo punto di riferimento per la gestione della famiglia di controllori Allen-Bradley Logix 5000™ e del relativo sistema di controllo.

Integrazione avanzata di  Studio 5000 Logix Designer  e PowerFlex® Drives

  • Riduce il tempo di sviluppo del sistema di azionamento fino al 70%
  • Consente di configurare contemporaneamente le connessioni di rete di controllore e drive
  • Consente di selezionare dinamicamente i parametri del drive trasmessi come I/O di rete
  • Offre l’uso continuativo del software DriveTools™ SP tramite funzionalità di importazione ed esportazione
  • Include informazioni integrate su diagnostica, guasti, allarmi ed eventi del drive
  • Fornisce un unico pacchetto per configurare l’intero sistema Logix
  • Offre profili drive integrati che riducono il tempo di sviluppo del sistema
Inizia subito
Software di progettazione e configurazione
Main Image
Software
Software di progettazione e configurazione

Semplificate lo sviluppo di macchine indipendenti e riducete la fase di progettazione per più settori. Utilizzate il software  Connected Components Workbench  con Microsoft Visual Studio per configurare il vostro PowerFlex 523.

Inizia subito
Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)
Main Image
Assistenza
Centro compatibilità e download dei prodotti (PCDC)

Utilizzate il Product Download and Compatibility Center (PCDC) per trovare i download dei prodotti e molto altro.

Inizia subito
Software DriveTools SP
DriveTools
Software
Software DriveTools SP

DriveTools™ SP è una famiglia di strumenti software che fornisce un'interfaccia semplificata per la programmazione, la manutenzione e la ricerca guasti di alcuni azionamenti PowerFlex® CA e CC. Tra gli strumenti vi sono i software DriveExecutive™ e DriveObserver™.

Visualizza tutto

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure della famiglia PowerFlex di convertitori di frequenza in bassa tensione PFLEX-BR008_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Soddisfa o supera i requisiti di efficienza energetica IEC 61800-9-2 IE2.
  • CE Marked
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • UL Listed
  • RoHS
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitore di frequenza (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 22B PowerFlex 40
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: