I nostri PowerFlex® 4 convertitori CA sono progettati per soddisfare i requisiti globali di OEM e utilizzatore finale in termini di semplicità, risparmio di spazio ed efficienza dei costi.
I nostri PowerFlex® 4 CA sono progettati per soddisfare i requisiti globali di OEM e utilizzatore finale in termini di semplicità, risparmio di spazio ed efficienza dei costi. Questi convertitori compatti offrono funzioni intuitive come un tastierino integrato con potenziometro locale e tasti di controllo attivi fin da subito.
Potenza nominale
100–120 V: 0.2–1.1 kW / 0.25–1.5 Hp / 1.5–6 A
200–240 V: 0.2–3.7 kW / 0.25–5 Hp / 1.4–17.5 A
380–480 V: 0.4–3.7 kW / 0.5–5 Hp / 1.4–8.7 A
IP20 NEMA/UL Type Open, convertitore di frequenza, montaggio a flangia e su guida DIN
Kit di conversione opzionale per custodia IP30 NEMA/UL Type 1
Temperature ambiente fino a 50 °C (122 °F) consentite con spaziatura minima tra i convertitori di frequenza
Convertitori di frequenza Zero Stacking™ per temperature ambiente fino a 40 °C (104 °F)
Controllo V/Hz, compensazione di scorrimento
Comunicazione RS-485 integrata
Modulo convertitore seriale opzionale per l'uso con qualsiasi controllore con messaggistica DF1
Moduli di comunicazione opzionali ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™, Profibus DP, BACnet™ e LonWorks®
Protezione da sovraccarico, regolazione rampa e avvio al volo del convertitore di frequenza
Configurazione e programmazione tramite tastierino LCD integrato o software
Premier Integration con PowerFlex® utilizza la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo
Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per la produttività e il tuo punto di riferimento per la gestione della famiglia di controllori Allen-Bradley Logix 5000™ e del relativo sistema di controllo.
Integrazione avanzata di Studio 5000 Logix Designer e PowerFlex® Drives
Riduce il tempo di sviluppo del sistema di azionamento fino al 70%
Consente di configurare contemporaneamente le connessioni di rete di controllore e drive
Consente di selezionare dinamicamente i parametri del drive trasmessi come I/O di rete
Offre l’uso continuativo del software DriveTools™ SP tramite funzionalità di importazione ed esportazione
Include informazioni integrate su diagnostica, guasti, allarmi ed eventi del drive
Fornisce un unico pacchetto per configurare l’intero sistema Logix
Offre profili drive integrati che riducono il tempo di sviluppo del sistema
Semplificate lo sviluppo di macchine indipendenti e riducete la fase di progettazione per diversi settori. Utilizzate il software Connected Components Workbench con Microsoft Visual Studio per configurare il vostro PowerFlex 523.
DriveTools™ SP è una famiglia di strumenti software che fornisce un'interfaccia semplificata per la programmazione, la manutenzione e la ricerca guasti di alcuni azionamenti PowerFlex® CA e CC. Tra gli strumenti vi sono i software DriveExecutive™ e DriveObserver™.
Soddisfa o supera i requisiti di efficienza energetica IEC 61800-9-2 IE2.CE Marked
C-Tick
cUL Listed
UL Listed
RoHs
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza