Loading

20G PowerFlex 755
Allen-Bradley

I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 755 sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni di controllo motore, tra cui pompe, ventilatori e nastri trasportatori.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
panoramica
  • 20 g pf 755
20 g pf 755
Chevron LeftChevron Left
20 g pf 755
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 755 offrono facilità d'uso, flessibilità di applicazione e prestazioni elevate. Sono dotati di numerose opzioni di controllo e hardware, oltre a funzioni di sicurezza integrate opzionali. Questi convertitori di frequenza sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni di controllo motore, tra cui pompe, ventilatori e nastri trasportatori. Con Integrated Motion su EtherNet/IP™, è possibile inserire questi convertitori di frequenza sulla stessa rete dei drive Kinetix® . Un modulo opzionale EtherNet/IP™ a doppia porta supporta topologie ad anello, lineari e a stella, oltre alla funzionalità Device Level Ring (DLR) per la connettività con tolleranza ai guasti e un'elevata disponibilità dei convertitori di frequenza.


Novità

Estendete la manutenzione predittiva al vostro impianto 

Combinando FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ con PowerFlex 755 convertitori di frequenza, potete ottenere una visione senza precedenti dello stato degli asset del vostro impianto. 

Questa soluzione monitora continuamente i convertitori di frequenza e gli asset dell'impianto e vi avvisa dei problemi prima che si verifichino, dandovi più tempo per pianificare e agire. Grazie a informazioni utili, potete ridurre il rischio, ottimizzare i piani di manutenzione e mantenere le applicazioni in funzione in modo più affidabile. 

Monitorate lo stato dei convertitori di frequenza

  • Calcolate la durata prevista dei componenti critici dei convertitori in base all'uso effettivo e all'ambiente 
  • Proiettate la durata residua di ventole, trasformatori, filtri dell'aria e altro ancora 
  • Visualizzate le ore di runtime dei componenti per celle di potenza, ventole e temperature fuori dalla normale gamma di funzionamento 

Monitorate gli asset dell'impianto

  • Analizzate i dati dei segnali elettrici in tempo reale dai vostri PowerFlex convertitori di frequenza esistenti, ad alta velocità direttamente all'edge senza l'overhead dell'infrastruttura cloud
  • Prevedete e identificate i guasti di pompe, ventole o soffianti
  • Ricevete notifiche su restrizioni di flusso, cavitazione, montaggio allentato, disallineamenti delle lamelle, guasti ai cuscinetti e così via
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
Software
Software
FactoryTalk Analytics GuardianAI
Optimize maintenance activities and reduce unplanned downtime with advanced notice of upcoming asset failures provided by FactoryTalk Analytics GuardianAI.
Ulteriori informazioni
  • Potenza nominale:
    • 200–240 V: 0.37–132 kW / 0.5–200 Hp / 2.2–477 A
    • 380–480 V: 0.75–1400 kW / 1.0–2000 Hp / 2.1–2330 A
    • 600 V: 1.0–1500 Hp / 1.7–1530 A
    • 690 V: 7.5–1500 kW / 12–1485 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL Type Open, montaggio a flangia, IP54 NEMA/UL Type 12
  • Il vano opzionale di alimentazione preconfigurato offre una soluzione economica per le opzioni di alimentazione più diffuse
  • Il modulo opzionale EtherNet/IP a doppia porta consente di sfruttare EtherNet/IP, ridurre il numero di switch gestiti e diminuire le esigenze di cablaggio quando si utilizzano reti DLR (Device Level Ring)
  • La funzione ADC (Automatic Device Configuration) consente ai controllori Logix di rilevare un convertitore di frequenza sostituito e di scaricare automaticamente tutti i parametri di configurazione
  • Controllo V/Hz, controllo vettoriale con FORCE® technology, controllo vettoriale sensorless e controllo motori a magneti permanenti
  • Integrated Motion su EtherNet/IP semplifica la configurazione e il controllo dei convertitori di frequenza utilizzando profili e set di istruzioni integrati nell'applicazione Studio 5000 Logix Designer®
  • Diagnostica predittiva per aumentare la durata delle ventole di raffreddamento e delle uscite relè
  • Configurazione e programmazione tramite modulo interfaccia operatore (HIM) LCD integrato, DriveTools SP software o Connected Components Workbench software
  • Supporta una facile integrazione tramite la porta EtherNet/IP integrata e cinque slot opzionali che supportano moduli di feedback, I/O, sicurezza e comunicazione e un alimentatore ausiliario a 24 V CC

Opzioni di sicurezza disponibili

  • L'opzione Safe Torque Off è disponibile come soluzione di rete o cablata, entrambe certificate SIL 3, PLe, Cat 3. Questa opzione elimina la potenza rotazionale al motore senza rimuovere l'alimentazione dal convertitore di frequenza per un avvio più rapido dopo una richiesta al sistema di sicurezza.
  • L'opzione Safe Speed Monitor è certificata SIL 3, PLe, Cat 4 e consente di monitorare e controllare in sicurezza la velocità dell'applicazione. Ciò permette agli operatori di eseguire alcune operazioni di processo o manutenzione senza arrestare la macchina.
  • Il modulo opzionale con funzioni di sicurezza integrate fornisce sicurezza avanzata su una rete EtherNet/IP. Le istruzioni di sicurezza si basano sulla norma IEC 61800-5-2 e includono la capacità di monitorare velocità, direzione e posizione. Quando viene utilizzato come parte di un sistema di sicurezza integrato che include un controllore GuardLogix® 5580ES o Compact GuardLogix 5380ES, il modulo opzionale con funzioni di sicurezza integrate fornisce livelli di sicurezza fino a SIL CL3 e PLe Cat 4 inclusi. È inoltre richiesta la versione 31 o successiva dell'applicazione Studio 5000 Logix Designer®.

Applicazioni

I convertitori di frequenza PowerFlex® 755 soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni, tra cui:

  • Movimentazione dei materiali
  • Metalli
  • Estrazione
  • Petrolio e gas
  • Raffinazione
  • Pneumatici e gomma

PowerFlex 755 On-Machine Drive

Se state cercando un convertitore di frequenza che combini le prestazioni del collaudato PowerFlex 755 con i vantaggi di una soluzione on-machine, avete trovato la risposta perfetta.

Il nostro PowerFlex® 755 On-Machine™ Drive è un prodotto preconfigurato semplice ed economico che può essere montato direttamente sulla macchina o nelle sue immediate vicinanze. Il convertitore di frequenza ha un grado di protezione IP66 e incorpora I/O, opzioni di comunicazione e sicurezza in un unico pacchetto che si collega facilmente alla vostra applicazione.

Vantaggi on-machine

Posizionare il convertitore di frequenza sulla macchina o nelle sue immediate vicinanze offre vantaggi che consentono di risparmiare tempo e denaro, oltre a ridurre l'ingombro e i tempi di fermo. Ecco come:

  • Il grado di protezione IP66 consente di montare il convertitore di frequenza vicino alla macchina o al motore per ridurre la lunghezza dei cavi e i costi di installazione
  • I pannelli possono essere più piccoli, lasciando più spazio a disposizione per la produzione
  • I collegamenti plug and play riducono i tempi di installazione e messa in servizio
  • L'utilizzo di una soluzione preconfigurata consente di risparmiare tempo di progettazione e di installare più rapidamente con meno errori

Ulteriori informazioni
  • Visualizza la nostra brochure virtuale dei convertitori di frequenza PowerFlex 750-Series per saperne di più sulle caratteristiche e i miglioramenti disponibili in questi convertitori di frequenza.
  • Guarda un video, disponibile in più lingue,  per comprendere le caratteristiche e i vantaggi dei convertitori di frequenza PowerFlex 755. CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZH
  • Soluzioni PowerFlex 755 preconfigurate
    OrdersOrders
    Soluzioni PowerFlex 755 preconfigurate

    Scegliete tra una varietà di soluzioni standard pre-ingegnerizzate per ottimizzare il processo di acquisizione. Queste soluzioni contribuiranno a semplificare la consegna e l'installazione e a facilitare gli ordini ripetuti e la gestione dell'inventario.

    Selezionate azionamento, tipo di custodia e opzioni di potenza.

    Ulteriori informazioni
    Controllo motore
    Main Image
    capacità
    Controllo motore

    Scoprite come le informazioni provenienti dal nostro portafoglio di  Intelligent Motor Control  possono mettervi nella posizione di prendere decisioni operative migliori, migliorare le prestazioni del sistema e ottenere efficienza operativa.

    Esplora le nostre capacità
    Integrated Architecture
    Main Image
    capacità
    Integrated Architecture

    Le nostre  soluzioni Integrated Architecture  forniscono la base per ottimizzare l’intero impianto in modo efficiente ed efficace, consentendovi di rispondere in modo competitivo all’economia e ai cambiamenti della domanda dei consumatori.

    Esplora le nostre capacità
    Main Image
    capacità
    Soluzioni di sicurezza

    Proteggete il vostro personale, la produttività e l'ambiente con le nostre soluzioni di sicurezza integrate.  Comprendiamo le sfide presenti sul vostro piano di produzione e possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi con uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore.

    Esplora le nostre capacità
    Prodotti di sicurezza
    Prodotti di sicurezza
    Hardware
    Prodotti di sicurezza

    Offriamo uno dei portafogli di sicurezza più ampi del settore per aiutarvi a raggiungere gli obiettivi di sicurezza e produttività nelle applicazioni di processo e produzione discreta.

    Inizia subito
    Calcolatore di ventilatori e pompe
    Un ingegnere asiatico preleva acqua da un bacino di trattamento delle acque reflue per verificare la qualità dell’acqua dopo il processo di trattamento delle acque reflue in un ambiente industriale.
    Strumenti
    Calcolatore di ventilatori e pompe

    Calcolate i vostri risparmi energetici e le riduzioni di CO₂ con il nostro strumento che si rivolge specificamente alle applicazioni con ventilatori e pompe.

    Ulteriori informazioni

    Software

    Utilizzare i seguenti pacchetti software per configurare i prodotti convertitore di frequenza.

    DriveTools
    Software
    Software DriveTools SP

    DriveTools™ SP è una famiglia di strumenti software che fornisce un'interfaccia semplificata per la programmazione, la manutenzione e la ricerca guasti di alcuni azionamenti PowerFlex® CA e CC. Tra gli strumenti vi sono i software DriveExecutive™ e DriveObserver™.

    Inizia subito
    Software di progettazione e configurazione
    Software di progettazione e configurazione
    Software
    Software di progettazione e configurazione

    Utilizza il software  Connected Components Workbench con la tecnologia Microsoft Visual Studio® per programmare i convertitori di frequenza PowerFlex®.

    Inizia subito
    Software FactoryTalk
    donna con computer
    Software
    Software FactoryTalk

    Ogni offerta FactoryTalk è incentrata sul miglioramento delle prestazioni aziendali. Dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle esigenze di dati a livello di sala di controllo, possiamo offrire valore a tutti gli utenti della vostra operazione.

    • DriveTools SP Software
      • Offre una programmazione semplice online e offline
      • Include la connettività RSLinx®
      • Include DriveExecutive™ e DriveObserver™ software
    Ulteriori informazioni
    Studio 5000 Logix Designer
    Main Image
    Software
    Studio 5000 Logix Designer

    Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per la produttività e la gestione della famiglia di controllori Allen-Bradley Logix 5000™ e del relativo sistema di controllo.

    Integrazione ottimale di  Studio 5000 Logix Designer  software e PowerFlex® Drives

    • Riduce il tempo di sviluppo del sistema di convertitore di frequenza fino al 70%
    • Consente di configurare contemporaneamente le connessioni di rete tra controllore e convertitore di frequenza
    • Consente di selezionare dinamicamente i parametri del convertitore di frequenza trasmessi come I/O di rete
    • Offre l’uso continuativo del software DriveTools™ SP tramite funzionalità di importazione ed esportazione
    • Include informazioni integrate su diagnostica, guasti, allarmi ed eventi del convertitore di frequenza
    • Fornisce un unico pacchetto per configurare l’intero sistema Logix
    • Offre profili integrati del convertitore di frequenza che riducono il tempo di sviluppo del sistema
    Inizia subito

    Potrebbero interessarti anche

    Loading
    Loading
    Loading
    Loading
    Documentazione
    Product Profiles Pubblicazione
    Profilo prodotto PowerFlex 755 On-Machine convertitore di frequenza 755-PP004_-EN-P
    Profilo prodotto modulo opzionale Safe Torque Off connesso in rete 755-PP002_-EN-P
    Profilo prodotto delle correnti nominali globali di cortocircuito dei PowerFlex a bassa tensione SCCR-PP001_-EN-P
    Miscellaneous Pubblicazione
    Brochure della famiglia PowerFlex di convertitori di frequenza in bassa tensione PFLEX-BR008_-EN-P
    Brochure dei convertitori di frequenza PowerFlex 750-Series 750-BR001_-EN-P
    Certificazioni
    Certificazioni
    ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
    ATEX CertificationATEX Certification
    C-TICK CertificationC-TICK Certification
    UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
    UL Listed CertificationUL Listed Certification
    FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
    • Conforme o superiore ai requisiti di efficienza energetica IEC 61800-9-2 IE2 . Per ulteriori informazioni, vedere  rok.auto/drives-efficiency.
    • ABS (Frame 2–7, 400/480 V CA)
    • Certificato ATEX con opzioni appropriate
    • Marcatura CE
    • C-Tick
    • cUL
    • TÜV sicurezza funzionale ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opzione Safe Torque-Off
    • UL Listed
    • GOST-R (Frame 2–7, 400/480 V CA)
    • Lloyd's Register (Frame 2–7, 400/480 V CA, per convertitori di frequenza prodotti prima del 28 giugno 2016)
    • RINA (Frame 2–7, 400/480 V CA)
    • Materiali conformi RoHS
    • SEMI F47
    1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
    2. Chevron LeftChevron Left Pro...
    3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
    4. Chevron LeftChevron Left Convertitori di frequenza (VFD)
    5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 755 20G
    I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
    Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
    Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
    • Cookie dei social media
    • Cookie funzionali
    • Cookie di prestazione
    • Cookie di marketing
    • Tutti i cookie
    Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
    CloseClose