- Potenze nominali:- 200...240 V: 0,37...132 kW / 0,5…200 hp / 2,2…477 A
- 380…480 V: 0,75…250 kW / 1,0…400 hp / 2,1…477 A
- 600 V: 1,0…300 hp / 1,7…289 A
- 690 V: 7,5…250 kW / 12…263 A
 
- IP00/IP20 NEMA/UL Type Open, montaggio a flangia, IP54 NEMA/UL Type 12
- Il modulo opzionale EtherNet/IP™ a doppia porta consente di sfruttare le reti EtherNet/IP e di ridurre al minimo il numero di switch gestiti e il cablaggio necessario per l’utilizzo di reti DLR (Device Level Ring)
- Controllo V/Hz, controllo vettoriale con tecnologia FORCE™ e controllo vettoriale sensorless
- Funzioni diagnostiche predittive per una più longeva durata delle ventole di raffreddamento e dei relè di uscita
- L’architettura a slot offre tre slot opzionali per il feedback, la sicurezza, le comunicazioni, l’I/O aggiuntivo o un alimentatore ausiliario
- Configurazione e programmazione attraverso il modulo interfaccia operatore LCD integrato, il software DriveTools SP, il software Connected Components Workbench o il software Studio 5000 Logix Designer®
Opzioni di sicurezza integrate disponibili
- Opzione Safe Torque-Off certificata PLe/SIL3 CAT 3
- Il controllo sicuro della velocità abbina le funzioni Safe Torque-Off e il relè di sicurezza integrato alla tecnologia Safe-Speed Control di Rockwell Automation® in un unico componente hardware integrato nell’azionamento. Certificazione PLe/SIL3 CAT 4