Loading

20D PowerFlex 700S
Allen-Bradley

Il nostro convertitore di frequenza CA PowerFlex 700S con l’opzione DriveLogix™ abbina le potenti prestazioni ed il controllo flessibile dei convertitori di frequenza PowerFlex con il controllo Logix ad elevate prestazioni per realizzare una soluzione altamente funzionale e dai costi contenuti.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(550)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Overview
Allen Bradley

Rockwell Automation annuncia che dal 30 giugno 2020, i convertitori di frequenza ad alta potenza PowerFlex 700S sono fuori produzione e non sono più in vendita. Questo annuncio riguarda solo i convertitori a 200 hp/132 kW (o superiori) e 400/480V AC o a 150 hp/160 kW (o superiori) e 600/690V AC (taglie da 9 a 14). La famiglia di convertitori di frequenza PowerFlex 755 include un’ampia gamma di potenze nominali che garantiscono semplicità d’uso, flessibilità di applicazione e prestazioni elevate.

Per supportare la transizione, si consiglia la migrazione ai convertitori di frequenza CA PowerFlex 755. Per ulteriori informazioni, consultare il Profilo di migrazione dai convertitori di frequenza ad alta potenza PowerFlex 700S ai convertitori di frequenza PowerFlex 755

Rockwell Automation annuncia che dal 30 giugno 2023 i convertitori di frequenza a bassa potenza PowerFlex 700S arriveranno a fine serie e non saranno più in vendita.  Ciò include i convertitori di frequenza con le seguenti potenze nominali:

  • 200…240 V: 0,37…66 kW / 0,5…100 hp / 2,2…260 A
  • 380…480 V: 0,37…132 kW / 0,5…200 hp / 1,1…260 A
  • 500…600 V: 1…150 hp / 1,7…144 A
  • 690 V: 45…132 kW / 52…142 A

La famiglia di convertitori di frequenza PowerFlex 755 o PowerFlex 755TS include un’ampia gamma di potenze nominali che garantiscono semplicità d’uso, flessibilità di applicazione e prestazioni elevate.

I convertitori di frequenza PowerFlex® 700S offrono integrazione ottimizzata per le più esigenti applicazioni di controllo sia con sistemi stand-alone che coordinati. PowerFlex 700S con l’opzione DriveLogix™ abbina le potenti prestazioni ed il controllo flessibile dei convertitori di frequenza PowerFlex con il controllo Logix ad elevate prestazioni per realizzare una soluzione altamente funzionale e dai costi contenuti.

  • Potenze nominali
    • 200…240 V: 0,37…66 kW / 0,5…100 hp / 2,2…260 A
    • 380…480 V: 0,37…132 kW / 0,5…200 hp / 1,1…260 A
    • 500…600 V: 1…150 hp / 1,7…144 A
    • 690 V: 45…132 kW / 52…142 A
  • IP20 NEMA/UL Type 1
  • Controllo V/Hz, controllo vettoriale con tecnologia FORCE™ e controllo motori a magnete permanente
  • I convertitori Zero-Stacking™ o il montaggio affiancato riducono i requisiti di spazio sul pannello e i costi di installazione
  • I morsetti estraibili consentono un cablaggio semplice e a sezionamento rapido
  • Impostazioni ottimizzate per qualsiasi tensione consentono una rapida configurazione in qualsiasi parte del mondo
  • Funzioni di bus condiviso
  • Collegamento in fibra ottica SynchLink™ per un coordinamento del convertitore di frequenza e un trasferimento dati di alto livello
  • Bus condiviso AC o DC per soluzioni ad convertitore di frequenza stand alone o multipli
  • La libreria di funzioni personalizzate consente di utilizzare funzioni logiche senza disporre di un PLC
  • Controllo integrato DriveLogix™ opzionale per la programmazione delle applicazioni e il controllo delle funzioni ausiliarie
  • Configurazione e programmazione attraverso tastierino LCD integrato opzionale, tastierino remoto o software
  • La Premier Integration con i convertitori di frequenza PowerFlex® utilizza la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo

Opzioni di sicurezza integrate disponibili

L’opzione Safe Torque-Off è certificata PLd/SIL2 Cat 3. Sottrae potenza di rotazione al motore senza assorbire potenza dal convertitore di frequenza, in modo da consentire un avviamento più rapido dopo una richiesta al sistema di sicurezza. Tutte le opzioni di sicurezza sono disponibili come kit di installazione

Ulteriori informazioni

  • Scoprite come le informazioni fornite dalla nostra linea di controllo motori intelligente vi consentano di prendere decisioni operative migliori, nonché di migliorare le prestazioni di sistema e l’efficienza operativa.
  • Le nostre soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un’ottimizzazione efficiente ed efficace dell’intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.
  • Proteggete personale, produttività e ambiente con i nostri prodotti di sicurezza e soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per migliorare la produttività e gestire la famiglia di controllori Logix 5000™ Allen-Bradley e il relativo sistema di controllo da un unico punto.

Perfetta integrazione del software Studio 5000 Logix Designer e dei convertitori di frequenza PowerFlex®

  • Riduzione dei tempi di sviluppo del sistema di azionamenti del 70%
  • Possibilità di configurare le connessioni della rete di controllori e convertitori di frequenza contemporaneamente
  • Possibilità di selezionare in modo dinamico i parametri dei convertitori di frequenza trasmessi nell’ambito di una rete I/O
  • Utilizzo continuo del software Drive Tools™ SP attraverso la funzionalità di importazione ed esportazione
  • Funzioni di diagnostica, rilevamento guasti, allarme e informazioni su eventi integrate nel convertitore di frequenza
  • Un unico pacchetto per la configurazione dell’intero sistema Logix
  • Profili dei convertitori di frequenza integrati per la riduzione del tempo di sviluppo del sistema
Inizia ora
Software di progettazione e configurazione
Software di progettazione e configurazione
Software
Software di progettazione e configurazione

Utilizzate il Software Connected Components Workbench™con la tecnologia di Microsoft Visual Studio® per programmare i convertitori di frequenza PowerFlex®.

Inizia ora
Software FactoryTalk
donna con il computer
Software
Software FactoryTalk

Ogni prodotto FactoryTalk è incentrato sul miglioramento delle prestazioni della vostra azienda. Siamo in grado di offrire un valore aggiunto a tutti gli operatori della vostra attività, dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle informazioni necessarie a livello gestionale.

  • Software DriveTools SP
    • Semplice programmazione online e offline
    • Connettività RSLinx®
    • Software DriveExecutive™ e DriveObserver™
Ulteriori informazioni
Certificazioni
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Soddisfa o supera i requisiti di efficienza energetica IEC 61800-9-2 IE2.
  • ABS
  • Certificato ATEX
  • Marchiato CE
  • C-Tick
  • Omologazione cUL Listed
  • IEC (progettato per conformità)
  • KCC
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opzione Safe Torque-Off (per azionamenti prodotti prima del 19 giugno 2022)
  • Omologazione UL Listed
Documentation
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure famiglia di convertitori di frequenza a bassa tensione PowerFlex PFLEX-BR008_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitore di frequenza (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 20D PowerFlex 700S
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: