Loading

Lettore di codici 48CR
Allen-Bradley

I lettori di codici serie 48CR sono i più piccoli lettori di codici industriali attualmente disponibili sul mercato.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Overview
Allen Bradley

I lettori di codici serie 48CR sono i più piccoli lettori di codici industriali attualmente disponibili sul mercato. Compatti ma robusti, sono in grado di decodificare codici 1D, 2D e DPM (Direct Part Marked) e leggere simboli incompleti o danneggiati. La serie 48CR supporta Ethernet/IP™ e può essere configurata tramite il profilo Add-On (AOP) dell’applicazione Studio 5000 Logix Designer® o il browser visuale WebConnect integrato.

  • Presenta un formato compatto di appena 44,5 x 25,4 x 44,45 mm (1,75 x 1 x 1,75 pollici.)
  • È disponibile in due modelli: Standard (WVGA, risoluzione 0,3 MP, fuoco fisso) o Advanced (SXGA, risoluzione 1,2 MP, autofocus)
  • Supporta Ethernet/IP e può essere configurato tramite il profilo Add-On (AOP) dell’applicazione Studio 5000® o il server WebConnect integrato
  • È in grado di leggere a una distanza compresa tra 102 e 400 mm (tra 4,02 e 15,75 pollici.)
  • Offre velocità di lettura fino a 60 fps sui modelli con fuoco fisso e di 42 fps sui modelli con autofocus
  • Integra un LED di stato programmabile (rosso o bianco) per confermare o meno l'esito positivo della lettura
Certificazioni
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
  • Marchiato CE
  • FCC
  • Conformità RoHS
  • UL/cUL
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori
  5. Chevron LeftChevron Left Lettore di codici 48CR
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose