Loading

Sensori fotoelettrici modulari serie 5000
Allen-Bradley

I sensori fotoelettrici modulari della Serie 5000 sono costituiti da una testa fotografica e da una base di alimentazione e possono risolvere molte applicazioni difficili.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(20)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Overview
Allen Bradley

I sensori fotoelettrici modulari serie 5000 sono costituiti da due componenti principali: una testina fotografica e una base di alimentazione. La testina fotografica in cui è racchiusa la maggior parte dei componenti elettronici può essere rimossa rapidamente dalla base di alimentazione ruotando una singola vite. Se l'applicazione cambia, è possibile passare a una delle tante altre modalità di rilevamento della serie 5000 in modo rapido e semplice senza necessità di riscrittura o riallineamento. Le sei famiglie di prodotti comprese nella linea di prodotti serie 5000 PHOTOSWITCH® possono essere la soluzione per tante applicazioni fotoelettriche industriali di difficile attuazione.

  • Pacchetto modulare per maggiore flessibilità
  • Ampia gamma di modalità di rilevamento
  • Funzionamento con luce/in scuro selezionabile
  • Uscite NPN e PNP
  • Connessioni morsetti a vite
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Certificazione CSA
  • Omologazione UL Listed
Documentation
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dispositivi di rilevamento accesso SENSOR-BR001_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori fotoelettrici modulari serie 5000
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: