Loading

IO di sicurezza
Allen-Bradley

La nostra gamma di I/O di sicurezza offre opzioni di I/O locale, I/O distribuito e On-Machine™ con un'ampia gamma di prestazioni e attributi di connettività per migliorare la conformità e le prestazioni delle macchine.
Loading
  1. panoramica
Open All Close All
panoramica
Allen Bradley

La nostra gamma di I/O di sicurezza offre opzioni di I/O locale, I/O distribuito e On-Machine™ con un'ampia gamma di prestazioni e attributi di connettività per migliorare la conformità e le prestazioni delle macchine. 

Moduli Compact 5000 I/O
Moduli I/O Allen-Bradley Compact 5000
Moduli Compact 5000 I/O

I moduli Compact 5000™ I/O serie 5069 offrono un controllo ad alte prestazioni in un design compatto e ampliano le capacità prestazionali della piattaforma Logix. Sono i moduli I/O locale in un sistema CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 o CompactLogix 5480 e sono disponibili opzioni di I/O di sicurezza. Questi moduli rappresentano la soluzione ideale di I/O distribuito su EtherNet/IP per i controllori CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480,  ControlLogix® 5580 e GuardLogix 5580 con limitazioni dei moduli di sicurezza. Sono ideali per applicazioni con requisiti di elaborazione elevati.

Dettagli prodotto
Moduli FLEX 5000 I/O
Moduli I/O Allen-Bradley FLEX 5000
Moduli FLEX 5000 I/O

I nostri moduli I/O FLEX 5000™ sono una soluzione di I/O distribuito robusta e flessibile, che consente di scegliere il proprio I/O in base alle esigenze operative. I moduli I/O FLEX 5000 migliorano la comunicazione grazie alla connettività EtherNet/IP™ a 1 Gb, che offre velocità superiore e maggiore larghezza di banda. Per garantire flessibilità nell'architettura di rete, questi moduli includono 2 porte in rame o 2 porte in fibra (SFP) e il supporto per le topologie DLR, a stella, lineare e PRP.

Dettagli prodotto
Moduli basati su chassis ControlLogix 1756
Moduli Allen-Bradley 1756 ControlLogix basati su chassis
Moduli basati su chassis ControlLogix 1756

I moduli ControlLogix® Bulletin 1756 basati su chassis offrono una gamma completa di moduli digitali, digitali diagnostici, analogici, di controllo del movimento, I/O speciali e di calcolo per soddisfare le esigenze applicative. È possibile utilizzare qualsiasi modulo basato su chassis nello chassis locale di un controllore ControlLogix o in uno chassis collegato a un controllore ControlLogix tramite ControlNet™ o EtherNet/IP™.

Dettagli prodotto
Moduli ArmorBlock Guard I/O
Moduli Allen-Bradley ArmorBlock Guard I/O
Moduli ArmorBlock Guard I/O

I nostri moduli ArmorBlock® Guard I/O™ Bulletin 1732 offrono tutti i vantaggi dell'I/O distribuito tradizionale per i sistemi di sicurezza. Questi moduli sono disponibili in una custodia con grado di protezione IP67 per EtherNet/IP™ e sono pronti per essere montati direttamente sulla macchina.

Dettagli prodotto
Moduli CompactBlock Guard I/O
Moduli Allen-Bradley CompactBlock Guard I/O
Moduli CompactBlock Guard I/O

I nostri moduli Bulletin 1791DS e 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ offrono i vantaggi dell'I/O distribuito per i sistemi di sicurezza. Questi moduli funzionano con controllori di sicurezza che comunicano su DeviceNet™ o EtherNet/IP™ utilizzando CIP™ Safety. CompactBlock Guard I/O di sicurezza è ottimizzato per funzionare con i controllori GuardLogix® e SmartGuard™.

Dettagli prodotto
Moduli POINT Guard I/O
Moduli Allen-Bradley POINT Guard I/O
Moduli POINT Guard I/O

I nostri moduli POINT Guard I/O™ sono moduli I/O di sicurezza progettati per adattarsi al sistema POINT I/O™ standard, offrendo funzionalità di automazione e sicurezza in una soluzione I/O a densità massima. POINT Guard I/O comunica utilizzando il protocollo di sicurezza CIP™ su EtherNet/IP™ per i controllori GuardLogix® o DeviceNet™ per i controllori SmartGuard™ 600.

Dettagli prodotto
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left I/O di sicurezza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: