Loading
Soluzione EtherNet/IP™ In-cabinet
Nuovo prodotto

Soluzione EtherNet/IP™ In-cabinet
Allen-Bradley

La soluzione EtherNet/IP In-cabinet è un gateway economico che collega componenti tradizionalmente cablati, consentendo una connettività dati ottimale e una maggiore efficienza nei moderni quadri di controllo.
Parlate con un esperto
  1. Product Selection
  2. Panoramica
  3. Documentazione
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Panoramica Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down

Riprogettate i vostri quadri di controllo

Storicamente, i componenti tradizionali da quadro elettrico, quali avviatori motore e pulsanti, prevedevano un cablaggio fisico diretto, data l’assenza di un metodo di connessione Ethernet semplice e conveniente. Fino ad ora.

La nostra soluzione EtherNet/IP™ da quadro elettrico ottimizza le reti industriali tramite un cavo piatto a 7 conduttori compatto e concepito per risparmiare spazio, che potenzia la comunicazione tra i dispositivi, agevola interventi di manutenzione rapidi e semplifica l’installazione, con una conseguente riduzione dei tempi di cablaggio fino all’80%.

Loading

Soluzione EtherNet/IP™ In-cabinet
Video in time-lapse dell’installazione della soluzione ethernet ip in cabinet
eBook
Soluzione EtherNet/IP™ In-cabinet

Panoramica su come la soluzione EtherNet/IP™ da quadro elettrico semplifichi il cablaggio, ottimizzi lo spazio e faciliti notevolmente la configurazione. Supportata dagli standard Ethernet globali e dall’integrazione perfetta con l’ecosistema Logix di Rockwell Automation, questa soluzione è un pilastro per le moderne applicazioni dei sistemi di controllo.

Download

Verso il futuro, senza discontinuità

Questa soluzione sfrutta EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol), uno standard ampiamente adottato per applicazioni di automazione industriale in tempo reale, consentendo a dispositivi come controller, sensori, attuatori e interfacce operatore HMI di comunicare su una rete Ethernet comune.

L’impiego della tecnologia Single-Pair Ethernet (SPE) consente di prendere decisioni in tempo reale, incrementare le prestazioni complessive e migliorare l’efficienza del sistema, grazie alla gestione di alimentazione e trasmissione dati tramite un unico cavo.

Parlate con un esperto

Potenziamento dei componenti industriali ed espansione della connettività di rete

La crescita non dovrebbe essere limitata dall’infrastruttura. Questa soluzione, progettata per la scalabilità, si adatta a qualunque vostra esigenza di espansione. Poiché Ethernet è diventato lo standard di settore, scegliere la soluzione EtherNet/IP™ da quadro elettrico significa poter garantire compatibilità e aggiornabilità a lungo termine, senza dover riprogettare l’intero sistema.

“La soluzione EtherNet/IP In-cabinet potenzierà la nostra produttività. Se si estende questo concetto a un centro di controllo motori di grandi dimensioni o a quadri elettrici con un elevato numero di cavi, l’impatto sul processo di assemblaggio sarà notevole.”

Carlos Leopoldo - Direttore commerciale, Volga

Loading

Progettazione di un quadro di controllo più sostenibile

La soluzione EtherNet/IP In-cabinet migliora l’efficienza delle risorse attraverso una perfetta integrazione e lo scambio di dati in tempo reale, riducendo gli sprechi, razionalizzando i processi produttivi e riducendo l’impatto ambientale nelle fasi di produzione e smaltimento. L’implementazione di questa nuova soluzione consente di ridurre al minimo il cablaggio e l’uso di rame, consolidando i collegamenti di controllo elettrico in un singolo cavo di rete. Ciò permette ai dispositivi di connettersi attraverso un’infrastruttura unificata, riducendo notevolmente la necessità di un cablaggio distinto per ciascun componente.

Risparmi considerevoli convalidati da uno studio condotto a livello globale

I risultai riscontrati sono:

50%
di riduzione dei tempi di collaudo
30%
di riduzione dei tempi di progettazione

*Secondo i test condotti dal System Integrator Volga di Rockwell Automation su un pannello di medie dimensioni (identificato come avviatore 4-1)

Accelerazione della produzione con la forza dell’innovazione

Configurazione semplificata del quadro

Collegando i componenti interni al quadro con un unico cavo, l’installazione risulta più semplice e meno soggetta a errori.

Scalabilità

La soluzione EtherNet/IP In-cabinet è progettata per crescere con i processi industriali, supportando l’espansione secondo necessità. Poiché Ethernet/IP è diventato lo standard di settore, scegliere la soluzione EtherNet/IP™ da quadro elettrico significa poter garantire compatibilità e aggiornabilità a lungo termine, senza dover riprogettare l’intero sistema.

Cablaggio ridotto

Le configurazioni tradizionali dei quadri elettrici implicano spesso un cablaggio complesso. La soluzione EtherNet/IP In-cabinet semplifica tale operazione permettendo l’uso di un singolo cavo flat-media per la trasmissione sia dei segnali di controllo che dei dati, con una conseguente riduzione di complessità e costi.

Funzionalità peer-to-peer

La soluzione EtherNet/IP In-cabinet consente il monitoraggio e il controllo aperti, utilizzando la funzionalità peer-to-peer per distribuire la logica di controllo ai componenti interni al quadro anziché centralizzarla nel controllore. Ciò semplifica la gestione di più dispositivi e sistemi in tutta l'applicazione e fornisce il controllo locale nel caso in cui il controllore a logica programmabile (PLC) sia scollegato.

Migliori prestazioni

La comunicazione avanzata fornita da EtherNet/IP contribuisce a migliorare il flusso di dati e l’efficienza operativa. Integrando controllo e dati su una singola rete Ethernet, questa soluzione riduce la complessità del sistema, migliorando l'affidabilità e la velocità della linea di produzione.

Sostenibilità

La soluzione EtherNet/IP In-cabinet consente ai dispositivi di connettersi attraverso un’infrastruttura unificata, combinando alimentazione e dati in un unico cavo. Ciò riduce la necessità di cablare separatamente i singoli componenti, ottimizzando l'utilizzo delle risorse e riducendo al minimo gli sprechi.

Come semplificare il percorso di progettazione

Studio 5000 Logix Designer consente di configurare facilmente il programma e di gestire i dispositivi del sistema di controllo in un ambiente comune e unificato.

Tramite Logix Designer, è possibile configurare e mettere in servizio la soluzione EtherNet/IP In-cabinet utilizzando un set di strumenti coerente, che include i profili aggiuntivi (AOP) a livello di dispositivo, per accedere rapidamente ai dispositivi di rete e ai dati.

Loading

Loading

Semplice. Espandibile. Certificato.

Un controllo e una protezione specifici per motori collegati a circuiti derivati sono essenziali per qualsiasi attività industriale. Mantenendo le prestazioni dei motori a un livello ottimale per sicurezza ed efficienza, è possibile prevenire i tempi di inattività, contenere i costi energetici e incrementare la produttività complessiva.

Dettagli sull'integrazione della soluzione EtherNet/IP In-cabinet con il portafoglio Branch Motor Control & Protection, inclusi i prodotti 100-E, 140ME, 140MT ed E100.


Altri argomenti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione Chevron DownChevron Down
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche del sistema EtherNet/IP In-cabinet 1834-TD001_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso del sistema EtherNet/IP In-cabinet 1834-UM001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Soluzione EtherNet/IP™ In-cabinet 1834-SP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Sistema EtherNet/IP In-cabinet: installazione gateway 1834-PC001_-EN-P
Sistema EtherNet/IP In-cabinet: installazione moduli di interfaccia e comunicazione per contattori 1834-PC004_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Soluzione EtherNet/IP™ In-cabinet Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose