Loading

Barre collettrici di rame flessibili Cu-flex
Allen-Bradley

Risparmiate tempo con le barre collettrici flessibili. Le barre collettrici in filo di rame Cu-flex sono ideali per costruire nuovi centri di controllo motori o modificare quelli esistenti per i quadri elettrici.
Loading
  1. panoramica
  2. Documentazione
Open All Close All
panoramica
  • cu-flex sbarra collettrice in rame
  • cu-flex-busbar-flessibile-in-rame-nero-intrecciato
cu-flex sbarra collettrice in rame
cu-flex-busbar-flessibile-in-rame-nero-intrecciato
Chevron LeftChevron Left
cu-flex sbarra collettrice in rame
Chevron LeftChevron Left
cu-flex-busbar-flessibile-in-rame-nero-intrecciato
Logo Allen-Bradley

Una sbarra flessibile in rame Cu-flex è costituita da filo di rame intrecciato in una sbarra flessibile. Utilizzando una tecnica proprietaria, le estremità della sbarra vengono forgiate in un'unità solida. La sbarra isolata e flessibile fornisce superfici di contatto per il collegamento che consentono di risparmiare tempo e non richiedono manutenzione per i centri di controllo motori, i quadri elettrici o i pannelli di controllo industriali.


Panoramica

Una sbarra collettrice flessibile elimina la necessità di realizzazioni personalizzate

La flessibilità è fondamentale quando si costruiscono soluzioni per le esigenze industriali in continua evoluzione.

Le sbarre collettrici Cu-flex sono fornite pronte all'uso. La sbarra collettrice flessibile intrecciata in filo di rame è facile da installare sia per nuove unità sia per modificare installazioni esistenti. E non si perde tempo a tagliare o spellare fili, a fare fori o piegature complicate.

Cu-flex flessibile sbarra di rame nodo nero
Le barre di rame flessibili Cu-flex sono installate in un cassetto elettronico industriale

Vantaggi delle sbarre Cu-flex

Quando la sicurezza, il fissaggio sicuro dei componenti e le soluzioni flessibili per sbarre sono una priorità, le sbarre Cu-flex che fanno risparmiare tempo sono indispensabili.

I costruttori di quadri apprezzano la semplicità, la funzionalità e i vantaggi:

  • Bobina flessibile intrecciata che si adatta facilmente alle superfici di contatto
  • Corrente nominale a 30 °C, fino a 1040 A
  • Disponibile in lunghezze 160–1120 mm (6.3–44″)
  • Fino a 1000 V

Sbarra di distribuzione isolata con manutenzione minima

Una sbarra flessibile Cu-flex è costituita da filo di rame intrecciato per creare una soluzione di collegamento elettrico flessibile. Questa tecnica di produzione proprietaria forgia le estremità della sbarra in un'unità solida, creando una superficie di contatto e un collegamento esenti da manutenzione.

  • Le sbarre Cu-flex sono dotate di una copertura isolante rinforzata e ritardante di fiamma.
  • Le sbarre sono disponibili in una gamma di lunghezze e vengono consegnate pronte all'uso.
  • Non sono necessari accorciamenti, spellature o forature per il montaggio.
  • Installazione che consente di risparmiare tempo.

Le sbarre Cu-flex sono state testate e approvate in varie circostanze da DEKRA e DNV. Inoltre, Cu-flex è riconosciuto UL67 nella categoria Component - Panelboard and Switchboard Accessories.

Ulteriori applicazioni per le sbarre flessibili

Grazie alle loro proprietà versatili, le sbarre Cu-flex trovano applicazione in molti settori. La flessibilità, l'elevata conduttività elettrica e la durata le rendono una soluzione ideale dove sono richiesti collegamenti elettrici affidabili e capacità di trasporto di corrente.

  • Collegamenti elettrici: Le sbarre Cu-flex forniscono un collegamento affidabile e a bassa resistenza tra componenti, come trasformatori, interruttori automatici e sbarre. Sono particolarmente utili dove vibrazioni, espansione termica o movimento potrebbero causare guasti ai collegamenti rigidi. Le sbarre Cu-flex offrono anche flessibilità per adattarsi a modifiche o aggiunte ai sistemi.
  • Distribuzione di potenza: Le sbarre possono essere utilizzate per collegare grandi apparecchiature elettriche, come generatori e sottostazioni.
  • Industria automobilistica: Le sbarre Cu-flex possono essere utilizzate per la messa a terra e il collegamento di vari componenti elettrici.
  • Elettronica di potenza: Nei dispositivi di elettronica di potenza come inverter e raddrizzatori, le sbarre Cu-flex possono essere utilizzate per collegare dispositivi a semiconduttore, condensatori e altri componenti.
  • Energie rinnovabili: Le turbine eoliche e gli inverter solari possono beneficiare delle sbarre di rame flessibili per interconnettere i componenti e trasportare le alte correnti generate dalle fonti di energie rinnovabili.
  • Aerospaziale e aviazione: Le sbarre possono essere utilizzate nei cablaggi e nei sistemi elettrici degli aeromobili dove il risparmio di peso e la flessibilità sono essenziali.
  • Macchinari industriali: Le sbarre di rame flessibili possono essere utilizzate per la trasmissione di potenza, i sistemi di controllo e i collegamenti dei motori.
  • Sistemi a batteria: Nei sistemi di accumulo di energia su larga scala o nei veicoli elettrici, le sbarre Cu-flex possono essere utilizzate per collegare celle o moduli di batteria.
VIDEO
Le sbarre Cu-flex, una sbarra flessibile intrecciata in filo di rame, creano un contatto elettrico che consente di risparmiare tempo

La sbarra collettrice flessibile Cu-flex è realizzata con filo di rame intrecciato in una sbarra flessibile. Utilizzando una tecnica proprietaria, le estremità della sbarra collettrice vengono forgiate in un'unità solida. La sbarra collettrice flessibile offre superfici di contatto per il collegamento che consentono di risparmiare tempo e non richiedono manutenzione per i centri di controllo motori e i quadri elettrici.


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Dati tecnici delle sbarre CUBIC Cu-flex CUBIC-TD001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure delle sbarre collettrici CUBIC Cu-flex CUBIC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Barre collettrici flessibili in rame Cu-flex
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: