Loading

ASEM 6300P-SW0 Panel PC
Allen-Bradley

I nostri Panel PC ASEM™ 6300P-SW0 sono in grado di gestire applicazioni industriali complesse, dispongono di tecnologie touch screen che ne migliorano la facilità d'uso e sono disponibili in varie dimensioni.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(45)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
panoramica
  • Vista frontale del panel PC ASEM 6300P a basso profilo rivolto a sinistra. La cornice è nera. Lo sfondo è bianco.

    6300P Low Profile Panel PC (Front)

  • Retro del panel PC ASEM 6300P a basso profilo che mostra le porte. Lo sfondo è bianco.

    6300P Low Profile Panel PC (Back)

  • Vista frontale del panel PC ASEM 6300P in acciaio inossidabile. Lo sfondo è rosso e nero. Il monitor è posizionato su una scrivania.

    6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

  • Retro del panel PC ASEM 6300P in acciaio inossidabile. Lo sfondo è rosso e nero

    6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

  • Parte inferiore del panel PC ASEM 6300P in acciaio inossidabile che mostra le porte. Lo sfondo è rosso e nero

    6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

Vista frontale del panel PC ASEM 6300P a basso profilo rivolto a sinistra. La cornice è nera. Lo sfondo è bianco.

6300P Low Profile Panel PC (Front)

Retro del panel PC ASEM 6300P a basso profilo che mostra le porte. Lo sfondo è bianco.

6300P Low Profile Panel PC (Back)

Vista frontale del panel PC ASEM 6300P in acciaio inossidabile. Lo sfondo è rosso e nero. Il monitor è posizionato su una scrivania.

6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

Retro del panel PC ASEM 6300P in acciaio inossidabile. Lo sfondo è rosso e nero

6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

Parte inferiore del panel PC ASEM 6300P in acciaio inossidabile che mostra le porte. Lo sfondo è rosso e nero

6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

Logo Allen-Bradley

I nostri Panel PC ASEM™ 6300P sono basati su processori Intel Kaby Lake H e Intel Celeron Skylake Core i3, i5 e i7 di settima generazione per gestire applicazioni industriali complesse. Le tecnologie touch screen, che migliorano la facilità d'uso, includono analogica resistiva e capacitiva proiettata (per il funzionamento multitouch). Questo panel PC è disponibile in una varietà di dimensioni e risoluzioni del display. Sono disponibili unità con cornice Standard o a basso profilo. Entrambe hanno risoluzioni fino a full high definition.

La protezione ambientale IP65/IP66 (a seconda del modello) rende il Panel PC ASEM 6300P una soluzione eccellente per applicazioni di lavaggio come processi di lavorazione degli alimenti e scienze della vita. La struttura senza ventola contribuisce a garantire un funzionamento a bassa manutenzione e a migliorare la longevità.

I box PC ASEM 6300B migliorano la cybersecurity integrando il software ThinManager®. Più PC con applicazioni memorizzate localmente in un impianto possono aumentare la superficie di attacco e i rischi per la sicurezza. Il software ThinManager consente di eseguire e gestire le applicazioni da una posizione centrale e sicura. Il nuovo BIOS ThinManager-ready è preinstallato nei computer industriali ASEM 6300B e 6300P, consentendo di estrarre un nuovo computer dalla scatola e di inserirlo direttamente nell'ambiente ThinManager. La console ThinManager scarica tutto il firmware e il software applicativo necessari senza la necessità di infrastruttura PXE (Pre-Execution) o DHCP. Basta cambiare l'ordine di avvio sul nuovo computer, definire il suo indirizzo IP e avviarlo in ThinManager. Con oltre 100000 configurazioni tra cui scegliere, il BIOS ThinManager-ready integrato è un'esclusiva del settore. Inoltre, avrete il supporto garantito da Rockwell Automation per l'intero sistema ThinManager.


  • Offre display da 12.1–24″
  • Risoluzioni FHD / SXGA / XGA / WXGA
  • Offre  cornici standard o a basso profilo
  • Unità con cornice in alluminio e vetro che supportano varie risoluzioni, inclusi display full high-definition
  • Unità a basso profilo con display a definizione standard e full high-definition con le seguenti varianti di cornice:
    • Alluminio
    • Alluminio Vetro True Flat
    • Acciaio inossidabile widescreen IP69K (resistivo analogico) con guarnizione blu per uso alimentare sostituibile
  • Include display resistivi analogici e capacitivi proiettati (per funzionamento multi-touch)
  • Supporta gli standard di rete “Jumbo Frame” e “Wake on LAN”
  • Varianti disponibili con supporto a lunga distanza per un massimo di due display aggiuntivi
  • Struttura senza ventola
  • Offre opzioni aggiuntive in TPM, slot di espansione PCI, comunicazioni aggiuntive
  • Compatibile con ThinManager
     

Una licenza runtime per FactoryTalk Remote Access Basic è ora disponibile gratuitamente per tutti i PC industriali ASEM 6300, incluse sia le unità nuove che quelle già acquistate e installate. Scaricatela dal Product Compatibility and Download Center di Rockwell Automation per iniziare.

Video
Panoramica dei computer industriali e dei monitor ASEM 6300

Gli ambienti industriali possono essere molto dannosi per i dispositivi e i componenti elettronici. I computer e i monitor industriali ASEM™ 6300 offrono la protezione necessaria e la visibilità desiderata. Guardate questo video panoramico per vedere come i prodotti ASEM 6300 possono aiutarvi a semplificare le vostre operazioni.

 

Cornice standard in alluminio Cornice in alluminio a basso profilo
e Vetro alluminio True Flat
LCD TFT con retroilluminazione a LED

12.1″ – 1024×768*

15.0″ – 1024×768

17″ – 1280×1024

19″ – 1280×1024

12.1″ W – 1280×800 Acciaio inossidabile

15.6″ W – 1920×1080

18.5″ W – 1920×1080

21.5″ W – 1920×1080

24″ W – 1920×1080

Touch screen Analogico resistivo Vetro alluminio multitouch P-CAP True Flat 
o analogico resistivo – alluminio
Grado di protezione Cornice in alluminio – IP65 / IP66 (a seconda del modello) – Cornice in acciaio inossidabile – IP69K
Processore
(la cornice in acciaio inossidabile è disponibile solo con il processore i5)

Intel Celeron G3900E 2.40 GHz, 2 core/2 thread, 2 MB L2 Smart Cache, saldato

Intel Core i3-7100E 2.9 GHz, 2 core/4 thread, 3 MB Smart Cache, saldato

Intel Core i5-7440EQ, 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo), 6 MB Smart Cache, 4 core – 4 thread

Intel Core i7-7820EQ 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo), 4 core/8 thread, 8 MB Smart Cache

Chipset

Intel HM170 PCH (Platform Controller Hub)

Intel HM175 PCH (Platform Controller Hub) – Integrato nel chip del processore

Controller video  

Intel HD Graphics 510 integrata nel microprocessore Intel Celeron, 950 MHz

Intel HD Graphics 630 integrata in i3-7100E, frequenza di clock 350/950 MHz

Intel HD Graphics 630 integrata in i5-7440EQ / i7-7820EQ, frequenza di clock 350 MHz/1 GHz

Memoria di sistema – RAM

4 GB/8 GB/16 GB/32 GB (2 moduli SODIMM DDR4-2400)

Cornice in acciaio inossidabile disponibile solo con 8 GB

Archiviazione di massa

1 connettore integrato per l'inserimento diretto di mSATA fino a 1 TB SSD SATA III

1 connettore integrato per SSD SATA III da 2.5″ fino a 1 TB

LAN

4 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45 – 3 × Intel I210, 1 × Intel I219-LM)

Cornice in acciaio inossidabile – 3 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45 – 3 × Intel I210, 1 × Intel I219-LM)

USB
(Il numero di porte USB dipende dal modello)

3 × USB 3.0 posteriori (Type-A)

2 × USB 2.0 posteriori (Type-A)

1 × USB 2.0 anteriore (Type-A)

3 × USB 3.0 posteriori (Type-A)

2 × USB 2.0 posteriori (Type-A)

Seriale 1 × RS232 (DB9M)
Uscita video 1 × DVI-D
Slot di espansione 1 × PCIe x4 (5 Gb/s)
Alimentazione 24 V CC (18–32 V CC) isolata
Sistema operativo certificato Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 bit
Temperatura di funzionamento

0–50 °C (32–122 °F) con processore Celeron/Core i3

0–45 °C (32–113 °F) con processore Core i7

Approvazioni
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
  • Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300
    Bottiglie con liquido arancione e tappi verdi che scorrono lungo una linea di produzione con PC industriali e monitor
    eBook
    Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300

    I PC industriali, i monitor e i thin client ASEM™ 6300 offrono una proposta di valore unica basata sulla loro struttura modulare, sulle opzioni disponibili e sulla funzionalità di gestione remota, contribuendo a realizzare il vostro sistema di produzione Connected Enterprise®.

    Leggi ora
  • Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo
    Donna che indossa un elmetto e occhiali di sicurezza e guarda un tablet, in un ambiente di produzione.
    eBook
    Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo

    I nostri computer e monitor industriali ASEM™ 6300 sono interoperabili con la vostra tecnologia precedente; tuttavia, questa soluzione può anche essere implementata come una suite di prodotti integrata end-to-end. Scoprite come questo portafoglio può contribuire a semplificare la manutenzione e a rendere più semplici da installare gli aggiornamenti.

    Leggi ora
  • Visibilità che crea nuovo valore
    Dipendente maschio che scrive su un foglio su una clipboard le informazioni che sta visualizzando da un pannello in un impianto di lavorazione.
    eBook
    Visibilità che crea nuovo valore

    La produzione intelligente si manifesta come un'impresa basata sulla conoscenza,  in cui dispositivi   e processi sono ottimizzati per migliorare la produttività, la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e le  prestazioni.

    Leggi ora

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione delle soluzioni di visualizzazione VIEW-SG001_-EN-P
Specifiche dei PC industriali, thin client e monitor ASEM 6300 6300-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dei Box PC 6300B e dei Box Thin Client 6300T 6300B-IN001_-EN-P
Installazione dei Box PC 6300B Machine Mount 6300B-IN003_-EN-P
Installazione del PC 6300B con montaggio a parete 6300B-IN002_-EN-P
Installazione del Compact Box PC 6300B-JB1 6300B-IN004_-EN-P
Installazione dei monitor On-Machine 6300MA, 6300PA e dei panel PC On-Machine 6300MA, 6300PA 6300-IN001_-EN-P
Panel PC 6300P alimentati in CC 6300P-IN001_-EN-P
Ricevitore Remote Video Link per 6300B Box PC e 6300T Box Thin Client 6300V-IN004_-EN-P
Trasmettitore di collegamento video remoto per 6300B Box PC e 6300T Box Thin Client 6300V-IN005_-EN-P
Installazione del kit di installazione per unità di archiviazione 6300V-IN001_-EN-P
Assemblaggi connettori CC e installazione delle clip di montaggio sostitutive 6300V-IN003_-EN-P
Staffe di montaggio a parete e su guida DIN per l'installazione dei Box PC 6300B e dei Box Thin Client 6300T 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso dei Box PC 6300B con montaggio a libro/DIN e dei Box Thin Client 6300T con montaggio a libro/DIN 6300B-UM001_-EN-P
Manuale utente 6300B Machine Mount Box PC 6300B-UM003_-EN-P
Manuale d'uso dei Box PC Wall Mount 6300B 6300B-UM002_-EN-P
Manuale utente dei Panel PC 6300P 6300P-UM001_-EN-P
Manuale d'uso dei 6300PA On-Machine Panel PC 6300-UM002_-EN-P
Manuale d'uso del ricevitore 6300V RVL e del trasmettitore RVL 6300V-UM001_-EN-P
Manuale d'uso dei computer industriali ASEM 6300B-EW1 e ASEM 6300P-EW1 di livello base 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei Panel PC Bulletin 6300P 6300P-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Informazioni sul prodotto On-Machine 6300V Accessori 6300V-PC005_-EN-P
Informazioni sui kit di ricambio 6300V 6300V-PC004_-EN-P
Informazioni sui prodotti per ventole di ricambio e filtri delle ventole per Box PC 6300B 6300V-PC007_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marcatura CE
  • cULus Listed
  • RCM

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Panel PC ASEM 6300P-SW0
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: