Loading

Monitor industriali 6300M
Allen-Bradley

I monitor industriali ASEM 6300M sono dotati di un touchscreen multi-touch tutto in vetro, edge-to-edge a 4 punti, utilizzabile anche con i guanti.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(20)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Overview
Allen Bradley

La gamma Allen-Bradley® ASEM™ 6300 comprende monitor, thin client e PC industriali ad architettura aperta. Questa vasta e versatile serie di prodotti offre la flessibilità necessaria per soddisfare qualsiasi esigenza prestazionale. Questa gamma di prodotti è ideale per i clienti che necessitano di un’interfaccia operatore (HMI) ad alte prestazioni per gli ambienti industriali. Integrandosi perfettamente con i nostri software FactoryTalk® View SE e FactoryTalk View ME, permettono una perfetta compatibilità all'interno della vostra struttura.

Il monitor industriale ASEM 6300M è dotato di uno schermo multitouch a dieci punti che può essere utilizzato anche con i guanti. I touchscreen sono precalibrati e non hanno quindi bisogno di ulteriori interventi. Questi monitor sono ottimizzati per la gamma di computer e thin client ASEM 6300, per creare una soluzione completa di visualizzazione, manutenzione, controllo o elaborazione dati.

Le esigenze di design stanno diventando sempre più importanti nel mondo dei costruttori di macchine. Le cornici a basso profilo su display e monitor widescreen offrono un aspetto moderno che distingue visivamente questa apparecchiatura dalla concorrenza. Inoltre, i monitor ASEM 6300M sono disponibili in varie configurazioni che rendono questa affidabile famiglia di prodotti un’ottima scelta per gli ambienti industriali.

  • Risoluzione massima FHD (Full High Definition) con un display da 16 milioni di colori con retroilluminazione LED in diverse dimensioni e rapporto da 10,1 a 24 pollici.
  • Ingressi DVI e DisplayPort disponibili su tutti i monitor
  • Variazioni di montaggio a pannello nei formati standard e widescreen
  • Le risoluzioni includono gli standard FHD / SXGA / XGA / WXGA
  • Display analogici resistivi o capacitivi proiettati (per il funzionamento multi-touch)
  • Disponibili sia con cornice standard che a basso profilo
Video
Panoramica dei computer industriali e dei monitor ASEM 6300

Gli ambienti industriali possono essere molto dannosi per i dispositivi e i componenti elettronici. I computer e i monitor industriali ASEM™ 6300 offrono la protezione necessaria e la visibilità desiderata. Guardate questo video riassuntivo per vedere come i prodotti ASEM 6300 possono aiutarvi a semplificare le vostre operazioni.

  Cornice standard in alluminio Standard
Acciaio inossidabile True Flat
Cornice in alluminio a basso profilo Cornice in vetro e alluminio a basso profilo Cornice in alluminio True Flat Cornice widescreen in acciaio inossidabile
LCD TFT retroilluminato a LED  8,4” ‑ 800x600
10,4” ‑ 800x600
12,1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1024
19” ‑ 1280x1024
12,1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1024
19” ‑ 1280x1024
10,1” W ‑ 1280x800
12,1” W ‑ 1280x800
15,6” W ‑ 1920x1080
18,5” W ‑ 1920x1080
21,5” W ‑ 1920x1080
24” W ‑ 1920x1080
10,1” W ‑ 1280x800
12,1” W ‑ 1280x800
15,6” W ‑ 1920x1080
18,5” W ‑ 1920x1080
21,5” W ‑ 1920x1080
24” W ‑ 1920x1080
8,4” ‑ 800x600
10,4” ‑ 800x600
12,1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1040
19” ‑ 1280x1040
12,1” W ‑ 1280x800
15,5” W ‑ 1920x1080
18,5” W ‑ 1920x1080
21,5” W ‑ 1930x1080
24” W ‑ 1920x1080
Touchscreen Resistivo a 5 fili P-CAP Multitouch, (dieci punti) Resistivo a 5 fili
Controller T/S USB
Pannello frontale Alluminio  Acciaio inossidabile True Flat Alluminio Alluminio True Flat Alluminio  Acciaio inossidabile
Grado di protezione IP65 IP66K IP65  IP69K
Ingresso video DVI / DisplayPort
USB

3 USB 2.0

1 USB 2.0

(Tipo A, anteriore)

3 USB 2.0 3 porte USB 2.0, posteriori

3 USB 2.0

1 USB 2.0

(Tipo A, anteriore)

3 porte USB 2.0, posteriori 
Alimentazione 24 V CC isolata
100 V/230 V CA
Temperatura di funzionamento Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Certificazioni Certificazione UL Type 12

 

Certificazione UL Type 12  

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), cULus LISTED (UL61010), RCM
Solo per i modelli alimentati in CC: Certificazione UL Classe 1 Div 2 per aree pericolose
Marocco, KC (Corea), EAC (Russia euroasiatica)

  • Abilitate il vostro sistema di produzione aziendale connesso con i PC industriali e i monitor ASEM 6300
    Bottiglie con liquido arancione e tappi verdi che scorrono lungo un binario in un sistema di produzione con PC e monitor industriali.
    eBook
    Abilitate il vostro sistema di produzione aziendale connesso con i PC industriali e i monitor ASEM 6300

    I PC industriali, i monitor e i thin client ASEM™ 6300 offrono una proposta di valore unica grazie alla loro struttura modulare, alle opzioni disponibili e alla funzionalità di gestione remota, contribuendo ad abilitare il vostro sistema di produzione Connected Enterprise®.

    Leggete ora
  • Un sistema di controllo industriale per il vostro successo
    Donna con casco e occhiali di sicurezza mentre guarda un tablet, in un ambiente di produzione.
    eBook
    Un sistema di controllo industriale per il vostro successo

    I computer industriali e i monitor ASEM™ 6300 offrono interoperabilità con la tecnologia precedente; tuttavia, questa soluzione può essere implementata anche come suite integrata di prodotti end-to-end. Scoprite in che modo la nostra gamma può aiutarvi a semplificare la manutenzione e l’installazione degli aggiornamenti.

    Leggete ora
  • Visibilità che crea nuovo valore
    Dipendente di sesso maschile mentre annota su un foglio alcuni appunti ricavati da un pannello dell’impianto di produzione.
    eBook
    Visibilità che crea nuovo valore

    La produzione intelligente si realizza in un’azienda basata sulla conoscenza, in cui i dispositivi e i processi sono ottimizzati per migliorare la produttività, la sicurezza, la sostenibilità e le prestazioni.

    Leggete ora
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Omologazione "cULus Listed"
  • Marchiato CE
  • C-Tick/RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Monitor industriali 6300M
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: