Loading

Sensori fotoelettrici di serie speciali

Sensori fotoelettrici di serie speciali
Dispositivi di rilevamento accesso
  • Sensori fotoelettrici
  • Sensori di prossimità induttivi
  • Sensori ad ultrasuoni
  • Sensori di prossimità capacitivi
  • Sensore 3D riconfigurabile Swift-E

Offriamo una linea completa di sensori fotoelettrici di serie speciali che implementano molteplici tecnologie di rilevamento per far fronte alle sfide applicative più impegnative.


Main Image

Sensori fotoelettrici modulari serie 5000

I sensori fotoelettrici modulari serie 5000 sono costituiti da due componenti principali: una testina fotografica e una base di alimentazione. La testina fotografica in cui è racchiusa la maggior parte dei componenti elettronici può essere rimossa rapidamente dalla base di alimentazione ruotando una singola vite. Se l'applicazione cambia, è possibile passare a una delle tante altre modalità di rilevamento della serie 5000 in modo rapido e semplice senza necessità di riscrittura o riallineamento. Le sei famiglie di prodotti comprese nella linea di prodotti serie 5000 PHOTOSWITCH® possono essere la soluzione per tante applicazioni fotoelettriche industriali di difficile attuazione.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensori fotoelettrici per ingresso cancelli Series 9000

I sensori fotoelettrici per ingresso cancelli Series 9000™ sono soluzioni con riconoscimento UL 325 e omologazione UL 508 per il rilevamento senza contatto di veicoli in applicazioni di controllo degli accessi automatico (ingresso cancelli). Questi sensori sono disponibili singolarmente o in kit.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensori fotoelettrici compatti serie 6000

I sensori fotoelettrici compatti serie 6000 forniscono capacità di rilevamento generico affidabile in un pacchetto compatto. Questa serie dispone di un potenziometro di regolazione della sensibilità a quattro giri e di modelli CC ad alta velocità, fino a 0,2 ms. Sono inoltre appropriati per applicazioni a temperature molto basse, fino a -40 °C.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensori fotoelettrici a lunga distanza serie 4000B

I sensori fotoelettrici a lunga distanza serie 4000B sono sensori di dimensioni normali e autonomi che risultano appropriati per una vasta gamma di applicazioni industriali. Un'ampia selezione di moduli di temporizzazione plug-in tra cui ritardo ON e OFF, one-shot, one-shot ritardato, rilevatore di movimento e modulo di conteggio aumentano la possibilità di essere la soluzione ottimale per l'applicazione.

Dettagli prodotti
PH_B06

Sensori fotoelettrici di diagnostica Series 9000

I sensori fotoelettrici di diagnostica Series 9000™ forniscono entrambe le indicazioni visiva ed elettrica in caso di lente sporca. Ciò si rivela utile in applicazioni in cui è previsto che polvere e sporco si depositino sulla lente ottica. È possibile azionare il sensore in modalità statica o dinamica. La modalità di utilizzo statica è appropriata per le applicazioni Web in cui è necessaria un'indicazione immediata in caso di condizione di rilevamento non stabile. Questa condizione si verifica quando il livello del margine è maggiore di 0,7X e minore di 1,5X.

Dettagli prodotti
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sen... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di rilevamento accesso Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensori fotoelettrici Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Serie speciali Chevron RightChevron Right