Loading

Mini sensori fotoelettrici

Mini sensori fotoelettrici
Dispositivi di rilevamento accesso
  • Sensori fotoelettrici
  • Sensori di prossimità induttivi
  • Sensori ad ultrasuoni
  • Sensori di prossimità capacitivi
  • Sensore 3D riconfigurabile Swift-E

I mini sensori fotoelettrici sono molto piccoli e sottili e sono ideali per il montaggio in applicazioni con spazio limitato. Offriamo una vasta gamma di mini sensori che vanno dal VisiSight™ in una custodia di 20 mm di profondità conforme agli standard di settore all'ultra mini 42KA con una profondità di soli 3,5 mm.

Main Image

Sensori fotoelettrici miniaturizzati VisiSight

I sensori VisiSight™ offrono un pacchetto rettangolare di dimensioni ridotte con raggio di luce visibile per facilità di allineamento e distanza dei fori di montaggio standard di settore di 25,4 mm. Ciascun modello dispone di uscite di funzionamento con luce o in scuro e PNP o NPN.

Dettagli prodotti
Main Image

Mini sensori fotoelettrici rivestiti in PTFE

I nostri mini sensori fotoelettrici rivestiti in PTFE serie 42KF sono concepiti per applicazioni di rilevamento del livello del liquido generalmente presenti nell'industria di produzione e movimentazione di wafer semiconduttori. Il rivestimento in PTFE (politetrafluoroetilene) protegge il sensore e il cavo di collegamento dalle varie soluzioni caustiche che normalmente danneggerebbero altri sensori Questi sensori sono alimentati da corrente CC e dispongono di un'uscita di tipo sinking (NPN). Per convertire questo segnale in un'uscita di tipo sourcing (PNP), è possibile collegare un modulo d'uscita opzionale in linea con i sensori.

Dettagli prodotti
Main Image

Mini sensori fotoelettrici

I mini sensori fotoelettrici serie 42KD sono stati progettati per le applicazioni con spazio limitato. Questa serie offre le stesse prestazioni dei sensori di dimensioni superiori in un corpo compatto. Questi sensori laser e LED sono la famiglia di mini sensori più completa sul mercato. Inoltre, questi sensori offrono una messa in servizio semplice mediante pulsante o cavo di controllo. Le versioni con soppressione di sfondo offrono il rilevamento degli oggetti affidabile, indipendentemente dalla dimensione, il colore o la forma dell'oggetto.

Dettagli prodotti
Main Image

Mini sensori fotoelettrici micro rettangolari

I mini sensori fotoelettrici micro rettangolari serie 42KB offrono capacità di rilevamento dalle elevate prestazioni in un pacchetto rettangolare di dimensioni ridotte. La serie 42KB è ideale per le applicazioni in cui la dimensione ridotta è un fattore chiave. Il pacchetto è disponibile in due stili di base: vista estremità e vista laterale. I sensori vista estremità hanno l'ottica e il cavo alle estremità opposte. I sensori vista laterale sono situati sui lati adiacenti. Sono disponibili tre modalità di rilevamento per soddisfare una vasta gamma di applicazioni.

Dettagli prodotti
Main Image

Mini sensori fotoelettrici piatti

I nostri mini sensori fotoelettrici piatti serie 42KA offrono capacità di rilevamento dalle elevate prestazioni in un pacchetto subminiaturizzato. Progettato per l'uso in applicazioni in cui la dimensione ridotta è un fattore chiave, la serie 42KA è un'alternativa pratica all'impiego di sensori e cavi in fibra ottica separati. Il pacchetto è disponibile in due stili di base: vista faccia e vista laterale. La disposizione dei sensori determina la vista necessaria.

Dettagli prodotti
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sen... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di rilevamento accesso Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensori fotoelettrici Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Mini sensori fotoelettrici Chevron RightChevron Right