Loading

Griglie ottiche

Griglie ottiche
Dispositivi di rilevamento accesso
  • Sensori fotoelettrici
  • Sensori di prossimità induttivi
  • Sensori ad ultrasuoni
  • Sensori di prossimità capacitivi
  • Sensore 3D riconfigurabile Swift-E

I sensori a griglia ottica abbinano più elementi emittenti o riceventi in un solo corpo per creare un campo di rilevamento di un solo raggio. Pertanto, questi sensori possono rilevare destinazioni su un'area più ampia. Ciò rende le griglie ottiche ideali per il rilevamento di parti con forme strane, prodotti con fessure o spazi o destinazioni posizionate in modo incoerente, a una frazione del costo che si sosterrebbe utilizzando più coppie di sensori.


Main Image

Sensori fotoelettrici per griglie ottiche di area

Gli scanner di area serie 45AST sono schermi ottici compatti, di facile impiego e non di sicurezza per il rilevamento di piccole parti e applicazioni di assemblaggio. Lo scanner 45AST utilizza una tecnologia di rilevamento bidimensionale per rilevare un oggetto indipendentemente dal suo orientamento. Si tratta della soluzione ideale per il rilevamento e il conteggio di parti in uscita da una macchina.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensori fotoelettrici per griglie ottiche di verifica delle parti

I nostri sensori fotoelettrici per griglie ottiche di verifica delle parti serie 45PVA sono stati progettati appositamente per applicazioni di movimentazione contenitori e rilevamento di oggetti nel settore dell'assemblaggio dei componenti. Se utilizzato all'interno di un sistema di movimentazione contenitori adeguatamente configurato, il modello 45PVA previene efficacemente gli errori in modo da incrementare l'efficienza e ridurre al minimo i tempi di fermo. Rappresenta inoltre la soluzione di rilevamento ideale per gestire i moderni dispositivi di verifica degli errori, in particolare nel settore automobilistico.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensore fotoelettrico a griglia ottica polarizzata 45PLA

I nostri sensori fotoelettrici a griglia ottica polarizzata serie 45PLA sono griglie a riflessione compatte appositamente progettate per il rilevamento di oggetti di forma irregolare in una vasta gamma di settori e applicazioni. Il campo e l'ampia area di rilevamento di questi dispositivi consentono di individuare oggetti di dimensioni variabili. I sensori 45PLA possono anche soddisfare le esigenze di applicazioni complesse, ad esempio quelle che prevedono processi di raccolta di oggetti (Bin Picking) e che riguardano materiali trasparenti o altamente riflettenti.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensori fotoelettrici per griglie ottiche di misurazione

I sensori fotoelettrici per griglie ottiche di misurazione serie 45MLA rilevano i target ovunque in un'area bidimensionale anche se le parti presentano forme, dimensioni o posizioni irregolari. Questi sensori possono rilevare e comunicare singoli stati del raggio per misurare e determinare la posizione degli oggetti. Le griglie dell'emettitore e del ricevitore sono collegate a un controllore separato. Tutte le connessioni di I/O, di comunicazione e alimentazione vengono cablate con un controllore esterno. Produciamo controllori dotati di diverse funzionalità e/o interfacce di comunicazione: I/O, CAN, RS485, binario ed analogico.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensori fotoelettrici per griglie ottiche discrete

I sensori fotoelettrici per griglie ottiche discrete serie 45DLA rilevano i target ovunque in un'area bidimensionale, anche se le parti presentano forme, dimensioni o posizioni irregolari. Questi sensori economici combinano più emettitori o ricevitori in un singolo corpo per creare un campo di rilevamento in grado di rilevare target all'interno di un'area più ampia e fornire un'uscita (On/Off) semplice e discreta.

Dettagli prodotti
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sen... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di rilevamento accesso Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensori fotoelettrici Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Sensori fotoelettrici per griglie ottiche Chevron RightChevron Right