I sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) sono ideali per tenere traccia e documentare i prodotti nei loro spostamenti attraverso il processo produttivo nelle applicazioni industriali leggere. I tag, i ricetrasmettitori e le interfacce del sistema RFID sono progettati secondo lo standard aperto ISO 15693 per l'alta frequenza.
Oltre al nostro sistema RFID 56RF abilitato per EtherNet/IP, la nostra nuova famiglia 59RF di ricetrasmettitori di lettura/scrittura ad alta frequenza è abilitata per IO-Link e rappresenta una soluzione intelligente di monitoraggio e tracciabilità.
Questa soluzione si integra facilmente in un ambiente Connected Enterprise, fornendo i dati dell'impianto direttamente a un sistema d\i controllo per ridurre i fermi macchina e aumentare la produttività.
Panoramica
56RF HF RFID | 59RF HF RFID | |
Comunicazioni | Ethernet | IO-Link |
Distanza di rilevamento | 55…168 mm (2,16… 6,6 poll.) | 40…78 mm (1,59… 3,07 poll.) |
Velocità lettura/scrittura massima | 26,5 kbit/s | |
Tensione di funzionamento | 24 V CC | |
Dimensioni di archiviazione dati | M18, M30 / 40 x 40, 80 x 90 | M18, M30 / 40 x 40 |
Frequenza | 13,56 MHz | |
Corrente di uscita, max. | 100 mA per ricetrasmettitore | 200 mA per ricetrasmettitore |
Memoria tag | Fino a 8 KB, SLI, SLIX & FRAM | Dimensioni variabili fino a 128 KB, SLI, SLIX & FRAM |
Ulteriori informazioni
Specifiche
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- C-Tick
- Omologazione "cULus Listed"
- Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili
Software
RFID Simulator è un programma software basato su Windows destinato a facilitare la configurazione di un'applicazione RFID. Il simulatore consente la selezione di quasi tutte le combinazioni di ricetrasmettitori e tag offerte da Rockwell Automation. Variando la velocità di linea e la distanza tra tag e ricetrasmettitore, un utilizzatore è in grado di determinare rapidamente la configurazione ottimale per la propria applicazione.
Nota: il simulatore è uno strumento destinato a facilitare la configurazione di un'applicazione RFID. I valori visualizzati sono stime teoriche e le variazioni all'interno di un sistema individuale possono influire sui valori restituiti.
Per installare RFID Simulator:
- Scaricare tutto il contenuto nella cartella del software RFID Simulator.
- Installare il simulatore facendo riferimento alle istruzioni per l'installazione di RFID Simulator.
- Per una guida rapida e cenni generali sul simulatore, fare riferimento al manuale di RFID Simulator.
Documentazione
Applicazioni
Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i sistemi RFID ad alta frequenza serie 56RF:
- Tracciabilità dei macchinari
- Settore automotive
- Acquisizione dati
- Alimentare e farmaceutica
- Gestione dei prodotti
- Protezione e accesso
- Gestione degli strumenti
Applicazione per la tinteggiatura
Applicazione per la punzonatura