Loading

Reti di strumentazione di processo

Le nostre reti di strumentazione di processo consentono la comunicazione tra gli strumenti di processo e il sistema di controllo di processo. Offriamo il supporto integrato del sistema di controllo distribuito PlantPAx™ per gli strumenti su HART e FOUNDATION™ Fieldbus. I nostri partner Encompass™ offrono un supporto esteso per Profibus PA, Modbus e altre reti. Endress+Hauser e altre aziende con cui collaboriamo offrono oggi strumenti di processo in grado di collegarsi a reti EtherNet/IP™ per andare incontro a questa tendenza crescente.

Main Image

Il nostro sistema di controllo distribuito PlantPAx™ offre una singola piattaforma per informazioni e controllo di impianto, mentre lo standard FOUNDATION Fieldbus consente di distribuire l'architettura di controllo in un intero stabilimento. Queste due tecnologie consentono la distribuzione integrata e ottimale dei dati e l'esecuzione del controllo di processo con dispositivi di provenienza diversa.

FOUNDATION Fieldbus
Main Image

Il protocollo HART (Highway Addressable Remote Transducer, protocollo per trasduttore remoto indirizzabile in rete) è uno standard ampiamente accettato per la comunicazione digitale avanzata con strumentazione all'interno dei settori di processo.

Protocollo di comunicazione HART