I contattori della serie 100-E sono disponibili in taglie da 9 a 2650, il che consente di ridurre larghezza e peso e risparmiare spazio sul quadro. La bobina AC/DC elettronica universale semplifica la scelta e offre un notevole risparmio di energia e connessioni dirette ai PLC per i contattori di taglia superiore a 100 A.
Panoramica
- Conforme ai requisiti degli standard IEC, UL, CSA e RoHS
- Semplifica la selezione con bobine CA e CC elettroniche ad ampio intervallo
- I morsetti delle bobine ≤ 100 A sono invertibili senza bisogno di smontaggio
- Disponibile interfaccia PLC integrata per contattori superiori a 100 A
- Risparmio di energia con ridotto consumo di potenza
- Include un filtro antidisturbo integrato
- In che modo un contattore può fare risparmiare quando si progetta un quadro? Leggete questo blog per un’analisi completa delle implicazioni in termini di costo della scelta del contattore.
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo di prodotto dei contattori IEC | 100-PP002 |
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- cULus Listed (File No. E41850/E196120)
- CCC
- UL
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- SUVA
- SEMI-F47 (Condizioni d’uso su richiesta)
Conformità agli standard
- IEC/EN 60947-1, dispositivi di commutazione e apparecchiature ausiliarie a bassa tensione
- IEC/EN 60947-4-1, dispositivi di commutazione e apparecchiature ausiliarie a bassa tensione, contatori e avviatori motore;
- IEC/EN 60947-5-1, dispositivi di commutazione e apparecchiature ausiliarie a bassa tensione, dispositivi del circuito di controllo ed elementi di commutazione
- UL 60947-4-1, apparecchiature di controllo industriale (USA)
- CSA C22.2 N. 60947-4-1, apparecchiature di controllo industriale (Canada)
- Contatti ad accoppiamento meccanico: IEC 60947-5-1, Allegato L
- Contatti speculari: IEC 60947-4-1, Allegato F