I convertitori di frequenza CA PowerFlex® Compact rappresentano la scelta più semplice ed economica per applicazioni di controllo a livello di macchina indipendente o per l’integrazione in sistemi semplici. Progettata per facilità d’uso, questa classe di inverter per scopi generici offre un pacchetto compatto per l’ottimizzazione dello spazio per il pannello e la versatilità applicativa.
Convertitori di frequenza PowerFlex 523
I convertitori di frequenza PowerFlex® 523 sono soluzioni economiche e ideali per macchine indipendenti. Presentano una struttura modulare e innovativa che supporta installazione e configurazione facili e veloci. Inoltre, offrono opzioni di montaggio flessibili, programmazione USB e configurazione specifica per le applicazioni. I convertitori di frequenza PowerFlex 523 sono disponibili in taglie comprese tra 0,2…22 kW (0,25...30 CV) con classi di tensione globale da 100…600 V. Supportano un’ampia gamma di controlli motore, offrono un ingombro ridotto e funzionano a temperature massime di 70 °C (158 °F).
Convertitori di frequenza PowerFlex 525
I convertitori di frequenza PowerFlex® 525 presentano una struttura modulare e innovativa per un’installazione e una configurazione facili e veloci. Questi convertitori di frequenza compatti di nuova generazione offrono comunicazioni EtherNet/IP™ integrate, programmazione tramite USB e funzioni di sicurezza standard. I convertitori di frequenza PowerFlex 525, che offrono taglie comprese tra 0,4…22 kW (0,5…30 CV) con classi di tensione globale di 100 - 600 V, forniscono svariate opzioni di controllo motore e di montaggio. I convertitori di frequenza PowerFlex 525 funzionano a temperature massime di 70 °C e sono ideali per applicazioni come convogliatori, ventilatori, pompe e miscelatori.
Convertitori di frequenza PowerFlex 527
I convertitori di frequenza PowerFlex® 527 sono progettati per funzionare esclusivamente con i nostri controllori di automazione programmabili (PAC) Logix. Ciò permette di sfruttare le funzionalità del controllore e di Studio 5000 Logix Designer™ per semplificare l’uso e lo sviluppo della macchina. Questo approccio semplificato utilizza istruzioni di controllo assi condivise dai convertitori di frequenza PowerFlex 527 e dai servoazionamenti Kinetix®, per offrire la stessa esperienza utente per la configurazione, la programmazione e il controllo di entrambi i tipi di soluzioni.
Convertitori di frequenza PowerFlex 4M
I convertitori di frequenza PowerFlex® 4M sono i membri più economici e di dimensioni ridotte della famiglia di convertitori di frequenza PowerFlex. Il cablaggio passante e la facilità di programmazione forniscono flessibilità di gestione per un’ampia gamma di applicazioni.
Convertitori di frequenza PowerFlex 4
I convertitori di frequenza PowerFlex 4 sono concepiti per soddisfare i requisiti di OEM globali e utilizzatori finali grazie alle caratteristiche di semplicità, riduzione dell’ingombro ed economicità. Questi convertitori compatti forniscono funzioni intuitive come il tastierino integrale con potenziometro locale e tasti di comando pronti all’uso.
Convertitori di frequenza PowerFlex 40
I convertitori di frequenza PowerFlex 40 offrono ad OEM, costruttori di macchine e utilizzatori finali funzionalità di controllo del motore dalle prestazioni migliori in un pacchetto compatto di facile utilizzo. Questi inverter dispongono di controllo vettoriale sensorless per soddisfare condizioni di coppia a bassa velocità. La varietà di opzioni di custodia e la facilità di programmazione conferiscono velocità di installazione e configurazione. Sono inoltre disponibili inverter compatti che forniscono ulteriore controllo, potenza e opzioni di custodia in design di formato standard.
Convertitori di frequenza PowerFlex 40P
I convertitori di frequenza PowerFlex 40P forniscono il controllo ad anello chiuso con un’opzione per Safe Torque-off, categoria 3, in una struttura compatta ed economica. Questo inverter è stato progettato per soddisfare le esigenze di OEM globali e utilizzatori finali riguardanti flessibilità, riduzione dell’ingombro e facilità di utilizzo. Offre una soluzione economica per il controllo di velocità e posizione di base per applicazioni quali deviatori, convogliatori multifunzione, macchine confezionatrici e macchine di filatura delle fibre.
Convertitori di frequenza PowerFlex 400
I convertitori di frequenza PowerFlex 400 sono ottimizzati per il controllo di ventilatori e pompe commerciali e industriali. Funzioni integrate come ingresso di epurazione e valvola di tiraggio forniscono una soluzione economica per il controllo della velocità in un’ampia gamma di applicazioni di ventilatori e pompe a coppia variabile. I convertitori di frequenza per ventilatori e pompe PowerFlex 400 compatti forniscono ulteriore controllo, potenza e opzioni di custodia con design di formato standard per una soluzione economica di controllo della velocità in applicazioni di ventilatori e pompe a coppia variabile.