Loading

Competenza nelle tecnologie e nel codice applicativo di dissalazione

Supporto globale per mantenere le operazioni di dissalazione affidabili
Mettiamoci in contatto
Sistema di osmosi inversa per acqua di mare per la dissalazione in un impianto
Acque chiare e reflue
  • Acqua dolce
  • Acque reflue
  • Smart Water

Oltre la salamoia

La dissalazione svolge un ruolo fondamentale per affrontare la carenza globale di acqua dolce, soprattutto nelle regioni in cui l'acqua scarseggia. Ma se da un lato offre una soluzione fondamentale, dall'altro la realizzazione di progetti di dissalazione è tutt'altro che semplice. Queste iniziative sono complesse e spesso coinvolgono più sistemi, fornitori e requisiti normativi. Inoltre, nessun progetto è esattamente uguale all'altro. Ognuno ha i suoi requisiti unici, dalle condizioni ambientali locali ai vincoli energetici e alle limitazioni delle infrastrutture.

Per superare queste sfide, gli impianti di dissalazione hanno bisogno della tecnologia giusta e di un approccio olistico e integrato. Le soluzioni di maggior successo riducono al minimo il rischio attraverso la fornitura di progetti da un'unica fonte e supportano l'eccellenza operativa con una comprovata esperienza di codice applicativo, automazione efficiente dal punto di vista dell'efficienza energetica e una solida protezione della cybersecurity.

Il vostro partner per la dissalazione

Rockwell Automation è il partner tecnologico ideale per rendere i vostri progetti di dissalazione più prevedibili e redditizi. Fornendo sistemi di controllo dei processi standardizzati, controlli motore e tecnologie digitali avanzate, aiutiamo a ridurre le spese in conto capitale attraverso un’ingegneria semplificata e un’architettura di sistema semplificata.

Le nostre soluzioni integrate riducono anche i rischi operativi migliorando l’efficienza energetica, aumentando la visibilità in tempo reale dei processi e consentendo operazioni più intelligenti e reattive. Che stiate progettando un nuovo impianto o aggiornando uno esistente, Rockwell fornisce gli strumenti e le competenze comprovate per mantenere il vostro progetto nei tempi, nel budget e ottimizzato per il lungo termine.

La soluzione per la dissalazione di Rockwell Automation sfrutta la potenza dei dispositivi intelligenti, una piattaforma di sistemi di controllo leader, software applicativo standardizzato e tecnologie digitali per creare una Connected Enterprise® che fornisce benefici immediati e si adatta alle vostre esigenze.

gestione gruppi

Modularità

  • Riduci gli sforzi di progettazione e i costi con prodotti commerciali pronti all'uso che soddisfano gli standard globali di dissalazione
  • Aiuta a proteggere la tua rete con tecnologia conforme a IEC 62443
  • Costruisci resilienza attraverso l'esecuzione di progetti multidisciplinari e a tutto campo
  • Massimizza l'efficienza operativa con intelligenza artificiale, analytics e machine learning
dashboard laptop

Software riutilizzabile

  • Accelera la messa in servizio con moduli software pre-testati e riutilizzabili
  • Migliora la ripetibilità nelle applicazioni di osmosi inversa dell'acqua di mare (SWRO)
  • Riduci il tempo di progettazione con progetti di pannelli di controllo standardizzati
  • Ottieni coerenza e affidabilità nelle implementazioni dei sistemi di controllo degli impianti
raccomandazione per il dispositivo

Soluzione integrata

  • Riduci il rischio CapEx con la fornitura completa di piattaforme di alimentazione e di processo
  • Migliora l'eccellenza operativa attraverso soluzioni di cybersecurity integrate
  • Ottimizza operazioni e manutenzione con strumenti di automazione intelligente
  • Affidati a una soluzione completa end-to-end progettata specificamente per gli impianti di dissalazione SWRO

Caratteristiche principali

Un uomo bianco seduto in una sala di controllo con più schermi di computer davanti a sé, alla sua scrivania.

Librerie

La nostra soluzione include robuste librerie software che presentano codice applicativo standard, insieme a modelli preconfigurati e strumenti di implementazione. Questi elementi accelerano lo sviluppo del sistema, riducono gli errori di programmazione e garantiscono uniformità tra i progetti, consentendo un'implementazione più rapida ed efficiente dei sistemi di controllo degli impianti di dissalazione.

Industry 4.0 Fabbrica moderna: Project Engineer parla con un'operatrice che controlla la linea di produzione dello stabilimento, utilizza un computer con schermi che mostrano il processo di assemblaggio potenziato da AI e machine learning

Cybersecurity e reti

Le nostre soluzioni di cybersecurity e rete sono progettate per seguire le linee guida di PlantPAx® per la conformità IEC-62443, aiutandovi a soddisfare gli standard del settore per l'automazione industriale. Dalla progettazione all'implementazione, forniamo un'architettura di rete scalabile che aiuta a proteggere le vostre operazioni di dissalazione dalle minacce informatiche in continua evoluzione, garantendo al contempo un'eccellente affidabilità delle prestazioni del sistema.

donna che lavora su due schermi monitor

Analisi e ottimizzazione

I nostri strumenti di analisi e ottimizzazione vi permettono di misurare l'efficienza operativa in tempo reale, fornendovi le informazioni necessarie per perfezionare le prestazioni. Identificando le aree di miglioramento, potete ottimizzare l'uso dell'energia, ridurre gli sprechi e promuovere operazioni di dissalazione più sostenibili ed economiche.

donna che guarda un collega presentare su uno schermo TV

Asset management

Le nostre soluzioni di asset management vi aiutano a monitorare la disponibilità e le prestazioni del sistema in tutta la vostra struttura di dissalazione. Con strumenti per la gestione del ciclo di vita del sistema, potete pianificare la manutenzione in modo proattivo, prolungare la vita delle apparecchiature e mantenere un funzionamento continuo a lungo termine.

Logo Rockwell Automation a sinistra

Assistenza globale

Con il supporto globale di Rockwell Automation, avete accesso a un'assistenza esperta su codice applicativo e sistemi ovunque si trovi il vostro progetto di dissalazione. I nostri servizi includono supporto tecnico, riparazione e manutenzione per mantenere le vostre operazioni fluide ed efficienti—supportati da una rete mondiale di professionisti di fiducia.

Vantaggi

calendario

Gestione del rischio

Riducete il rischio tecnico e il rischio operativo utilizzando sistemi di monitoraggio avanzati. Programmate interventi di manutenzione periodica per garantire efficienza e affidabilità.

ingranaggio freccia

Ottimizza la produzione

Sfrutta tecnologie all'avanguardia e processi standard per ottimizzare la pianificazione della capacità e massimizzare l'utilizzo delle risorse. Sfrutta la potenza del controllo e dell'analisi a livello di impianto per ottimizzare la resa e l'utilizzo degli asset.

foglia

Promuovere la sostenibilità

Implementare misure per gestire lo smaltimento della salamoia e bilanciare la gestione delle acque con un uso intelligente di energia e potenza. Ottenere visibilità in tempo reale sui costi energetici e informazioni su dove risparmiare energia.

Casi di studio

La tecnologia digital twin migliora la manutenzione
La tecnologia digital twin migliora la manutenzione
Case Study
Case Study
La tecnologia digital twin migliora la manutenzione
IDE Americas utilizza la tecnologia del digital twin per aiutare gli impianti di desalinizzazione a migliorare la manutenzione delle membrane di filtraggio
Leggi di più

Risorse

Acque chiare e reflue
Acque chiare e reflue
Settore
Settore
Acque chiare e reflue
Your industrial water treatment systems can run at peak efficiency and lower overall cost with our power and process control systems.
Scopri di più
Rockwell Automation supporta la strategia idrica degli Emirati Arabi Uniti con inverter a media tensione per l'impianto di desalinizzazione di Umm Al Quwain
Rockwell Automation supporta la strategia idrica degli Emirati Arabi Uniti con inverter a media tensione per l'impianto di desalinizzazione di Umm Al Quwain
Press Release
Press Release
Rockwell Automation supporta la strategia idrica degli Emirati Arabi Uniti con inverter a media tensione per l'impianto di desalinizzazione di Umm Al Quwain
Rockwell Automation supporta la strategia idrica degli Emirati Arabi Uniti con inverter a media tensione per l'impianto di desalinizzazione di Umm Al Quwain
Scopri di più
Servizi LifecycleIQ™
Servizi LifecycleIQ™
Soluzione
Soluzione
Servizi LifecycleIQ™
I servizi per ciclo di vita aiutano il vostro stabilimento a lavorare in modo più veloce, intelligente e con maggiore agilità in tutte le fasi del ciclo di vita.
Ulteriori informazioni
Siete pronti a semplificare il vostro progetto di dissalazione?

Contattate i nostri esperti per scoprire come Rockwell Automation vi aiuta a ridurre il rischio, ottimizzare le prestazioni e fornire acqua pulita in modo più efficiente.

Contattaci

Altri hanno visto anche

Loading
Loading
Loading
Loading

In base alla tua attività

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali
  3. Chevron LeftChevron Left Acque chiare e reflue
  4. Chevron LeftChevron Left Competenza nelle tecnologie e nel codice applicativo di dissalazione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: