Loading

Soluzioni per centrali elettriche nucleari

Affidabile | Integrato | Leader di mercato
Contattaci
Centrale nucleare dopo il tramonto. Paesaggio crepuscolare con grandi camini.
Produzione di energia
    • Biomassa
    • Biomassa
    • Carbone
    • Carbone
    • Idroelettrico
    • Idroelettrico
    • Gas naturale
    • Gas naturale
    • Energia nucleare
    • Energia nucleare
    • Energia rinnovabile
    • Energia rinnovabile
    • Solare
    • Solare
    • Vento
    • Vento
Contattaci

Il settore dell'energia nucleare sta cambiando rapidamente

La domanda di elettricità è in forte aumento in tutto il mondo, alimentata dall'espansione dei data center dell'IA, dall'adozione di veicoli elettrici, dalla crescita della popolazione e altro ancora. Alcuni paesi cercano anche di ridurre le emissioni di gas serra e di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione degli Stati Uniti e internazionali. Tutto questo mentre le centrali nucleari commerciali in tutto il mondo si avvicinano alla fine delle loro licenze operative iniziali.

Per soddisfare la domanda, molte centrali nucleari hanno cercato di estendere le loro licenze operative, mentre molti paesi accelerano i piani per costruire centrali nucleari convenzionali e di nuova generazione per sostituire e aumentare la capacità.

Grandi progressi tecnologici come i reattori convenzionali di terza generazione III+ e i piccoli reattori modulari (SMR) di quarta generazione IV stanno cambiando il modo in cui le imprese del settore dell'energia nucleare e della sua catena del valore pianificano.

Le opportunità nel settore dell'energia nucleare non sono mai state così grandi.

Integrated Architecture per impianti di reattori nucleari avanzati o impianti di piccoli reattori modulari
Copertina eBook - Integrated Architecture per impianti di reattori nucleari avanzati o impianti di piccoli reattori modulari
eBook
Integrated Architecture per impianti di reattori nucleari avanzati o impianti di piccoli reattori modulari

Sblocca il potenziale dei reattori modulari di piccole dimensioni come fonte di energia in sede.

Scarica ora

Cogliere l'opportunità

Le centrali nucleari convenzionali a reattore ad acqua leggera, insieme alle aziende di conversione e fabbricazione del combustibile, devono affrontare l’evoluzione delle tecnologie e delle normative, bilanciando i seguenti obiettivi. 

Accelerare il time to market
Evitate ritardi nei progetti di outage, nei programmi di aggiornamento e nei nuovi investimenti in capacità e i relativi costi attraverso una pianificazione avanzata e integrata della conformità normativa e di altri requisiti.

Ottimizzare i costi del ciclo di vita
Gestite in modo proattivo lo sviluppo, i test di qualificazione, la messa in servizio e la gestione dei controlli dell'isola di potenza, tradizionalmente un'area di costi concentrati nelle operazioni nucleari.

Migliorare l'affidabilità
Migliorate l'affidabilità sfruttando le reti globali di supporto tecnico, implementazione e risorse di assistenza post-vendita.

Migliorare la sicurezza
Fornite capacità avanzate di cybersecurity per proteggervi contro la crescente complessità e gravità dei vettori di minaccia senza impedire la vostra capacità di fornire dati alle persone che hanno bisogno delle informazioni.

Operatore che utilizza più schermi

Modernizzazione delle tecnologie operative
Aggiorna i Distributed Control Systems (DCS) legacy, insieme ai relativi azionamenti, controlli motore, attuatori e altre apparecchiature che potrebbero essere obsolete o non più supportate, per mitigare i rischi di incidenti di sicurezza e minimizzare i tempi di fermo nei sistemi di bilanciamento dell’impianto.

Abilita la forza lavoro
Consenti ai membri del team di concentrarsi su attività a maggior valore sfruttando i controlli autonomi.

Aumenta l’intelligenza del controllo
Integra e semplifica i controlli per implementare architetture operative moderne e soluzioni modulari.

Semplifica la sicurezza
Introduci una soluzione di sicurezza con lo stesso ambiente di sviluppo del DCS dell’impianto. Questo consente un meccanismo comune di sicurezza e allarme, riducendo la complessità e quindi il rischio.

Rockwell Automation aiuta gli operatori degli impianti a raggiungere gli obiettivi più rapidamente sfruttando le competenze e le capacità nucleari​

Rockwell Automation offre un portafoglio integrato e collaudato di tecnologie e soluzioni di controllo intelligenti leader di mercato, ideali per la generazione di energia in modo sicuro e affidabile. Siamo il sistema di controllo preferito per i processi di produzione del combustibile nucleare. La nostra piattaforma di controllo modulare, sicura e scalabile consente alle aziende di produzione di combustibile nucleare e ai produttori di SMR di accelerare il time-to-market riducendo al contempo il costo totale di proprietà e mitigando i rischi per la sicurezza.​

A differenza delle offerte della concorrenza che prevedono sistemi di controllo non standard, diversi e difficili da trovare supporto per, i clienti che utilizzano Rockwell Automation nei loro impianti beneficiano di curve di apprendimento più brevi, di una minore necessità di ricambi e di approcci comuni alla sicurezza e agli allarmi.​

Rockwell Automation è coinvolta in quasi tutte le fasi del ciclo del combustibile nucleare, tra cui l'estrazione, la conversione e la produzione del combustibile. Comprendiamo il funzionamento degli impianti di produzione, i fattori di successo dei laboratori nazionali e le operazioni critiche associate all'arricchimento e alla conversione.​

Grazie a questa esperienza, abbiamo sviluppato una profonda conoscenza degli standard ISO, dei codici normativi federali e dei requisiti che regolano la produzione di combustibile nucleare commerciale e dei componenti delle centrali nucleari.​

Con un'ampia gamma di offerte, possiamo aiutarvi a ottimizzare le vostre apparecchiature con soluzioni in sede. Offriamo anche soluzioni di rilevamento anomalie per aiutare a prevedere i guasti delle apparecchiature. Avete difficoltà a prevedere la vita residua del vostro combustibile? Lasciate che vi aiutiamo.


Supporto all'industria dell'energia nucleare a livello mondiale

Rockwell Automation è un'azienda statunitense con una distribuzione in Nord America superiore a qualsiasi altra piattaforma DCS e una rete di integratori più ampia di qualsiasi fornitore DCS, rendendo più facile trovare e reperire personale di supporto. A livello globale, offriamo una vasta rete di integratori di sistemi, distributori e partner OEM per supportare i vostri progetti di centrale elettrica nucleare. Potrete beneficiare di competenze globali fornite a livello locale.

280

Distributori

Oltre 3700

Integratori di sistemi

3500

partner OEM

130+

partner tecnologici e digitali strategici

Portafoglio Integrated Architecture di Rockwell per l'energia nucleare 

Ingranaggio Arrow Gear

Automazione

In qualità di più grande azienda al mondo specializzata esclusivamente nell'automazione, Rockwell Automation offre un ampio portafoglio di automazione con soluzioni specifiche per il mercato e le applicazioni in settori che hanno un impatto sulla sicurezza pubblica e sulle infrastrutture critiche.

Blocco scudo

Cybersecurity

Con un sistema Rockwell Automation, non importa se stai eseguendo un controllo ad alta velocità sulla power island, gestendo il DCS di controllo di processo, il sistema di sicurezza o anche uno skid collegato al processo. Lo stesso meccanismo di sicurezza trasporta in modo sicuro le informazioni tra i controllori, il DCS e dispositivi come le apparecchiature Motor Control Center (MCC) con sicurezza a livello di dispositivo su una rete protetta.

icona manutenzione predittiva

Controllo predittivo e avanzato

  • Soluzioni AI edge​
  • Soluzioni AI cloud​
  • Gemelli digitali​
  • Centri di controllo motori intelligenti e VFD​
  • Moduli in-chassis per applicazioni personalizzate e controllo predittivo basato su modello (MPC)​
  • Soluzioni di controllo di processo avanzato (APC) basate su server on-prem per risolvere problemi di processo complessi utilizzando una rete neurale
  • Soft sensor per prevedere valori difficili da misurare o fungere da backup per i sensori fisici
icona di razzo in accelerazione

Trasformazione digitale

Offriamo strumenti digitali che monetizzano i vostri investimenti in automazione collegando i sistemi IT e OT degli impianti per l'efficienza della generazione, ottimizzando le prestazioni degli impianti e consentendo operazioni e processi decisionali più rapidi e migliori.

Sebbene la sicurezza e la cybersecurity siano le nostre massime priorità, riconosciamo anche la necessità di fornire i dati alle persone giuste, pertanto Rockwell Automation offre diversi metodi sicuri per supportare le vostre esigenze informative di processo.

icona a nastro

Conformità normativa

Sistemi di controllo industriale ben allineati alle esigenze di raccolta dati e gestione dei processi, e compatibili con le linee guida NRC, NERC e NIST.

Il nuovo nucleare è modulare

Rockwell Automation offre una piattaforma di controllo modulare, sicura e scalabile con applicazioni di dati intelligenti integrate per consentire alle aziende di produzione di combustibile nucleare, ai produttori di sistemi SMR e ai proprietari/operatori di accelerare l’immissione sul mercato riducendo il costo totale di proprietà, gestendo i rischi di sicurezza IT/OT ed evitando i costi e i lunghi tempi necessari per sviluppare internamente sistemi di controllo e automazione SMR.

Aiutiamo i produttori di SMR a evitare sistemi di controllo e automazione ad alto costo costruiti appositamente, sfruttando sistemi di automazione che già controllano processi industriali comuni in tutto il mondo.

Il nostro modello di sicurezza comune significa che le flotte SMR utilizzano lo stesso modello di sicurezza impiegato nelle principali parti dei processi nucleari di grandi dimensioni attuali.

Rockwell Automation consente ai proprietari e agli operatori di SMR di soddisfare i codici normativi federali, progettare sistemi di reattori modulari facilmente integrabili utilizzando la nostra piattaforma di sistemi di controllo altamente scalabile e i nostri strumenti di progettazione, sviluppare sistemi di primo articolo facilmente riutilizzabili mantenendo il controllo delle versioni e proteggere le reti contro la crescente complessità e gravità dei vettori di minaccia. 

nuclear-smr-trade-show-banner-graphic-RA.jpg

Rockwell Automation vi aiuta a:

orologio

Arrivare prima sul mercato

In molti progetti, l'integrazione di skid o sistemi può rappresentare il costo maggiore in termini di ore di progettazione. Con la nostra soluzione modulare, i piccoli skid e i sistemi separati possono essere facilmente integrati utilizzando il nostro ambiente di configurazione comune, il sistema di allarme e i modelli di sicurezza.

icona resilienza

Mitiga il rischio

Offriamo un'ampia gamma di soluzioni di cybersecurity integrando la sicurezza non solo a livello di rete, ma anche all'interno dei dispositivi Rockwell stessi. Utilizzando strumenti di sviluppo, sicurezza e comunicazione comuni, riduciamo intrinsecamente la complessità e il rischio.

icona denaro freccia verso il basso

Ottimizza i costi

Evita i costi tipici associati a grandi team di ingegneria che sviluppano internamente sistemi di controllo e automazione. I nostri controlli e soluzioni di alimentazione prodotti commerciali pronti all'uso sono più rapidi da implementare e riducono i costi di integrazione.

icona video chat

Supporto al vostro modello di business

Sappiamo che non avete bisogno solo di persone che vi aiutino a sviluppare i vostri sistemi, ma anche di trovare risorse per supportarli in aree potenzialmente remote per il personale degli impianti, supporto da remoto da parte di System Integrators e una buona rete di distribuzione per assicurarvi l'accesso ai ricambi.

Come possiamo aiutarvi ad avere successo?

Loading
Loading
Loading
How Advanced Automation Accelerates Industrial Adoption of SMR Technology
How Advanced Automation Accelerates Industrial Adoption of SMR Technology
Blog
Blog
How Advanced Automation Accelerates Industrial Adoption of SMR Technology
Rockwell Automation has the expertise, experience and partners to help make small modular reactors a viable energy solution for your facility.
Pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Offriamo competenze industriali per aiutarvi a progettare, implementare e supportare il vostro investimento in automazione.

Contattaci

Altri hanno visto anche

Loading
Loading
Loading
Loading

In base alla tua attività

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali
  3. Chevron LeftChevron Left Produzione di energia
  4. Chevron LeftChevron Left Soluzioni per centrali elettriche nucleari
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: