Loading

Soluzioni per la produzione di ferro e la fabbricazione dell’acciaio

Semplifica le operazioni garantendo efficienza e connettività
Fusione del metallo nella fonderia dello stabilimento siderurgico

La stabilità operativa della produzione di ferro e dei processi di produzione dell'acciaio è costantemente minacciata dalla variazione della qualità delle materie prime e da altre condizioni operative. Mantenere la coerenza e l'efficienza delle operazioni, affrontando al contempo il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni, è fondamentale per garantire la produttività.


Sfide per applicazione

Sinterizzazione e coke

Con diverse operazioni distribuite su grandi distanze, la coordinazione delle macchine è difficile da creare e mantenere, soprattutto in caso di guasto di un sottosistema. Una piattaforma di controllo comune per tutti i sottosistemi garantisce una maggiore resa e qualità per gli impianti di sinterizzazione e una corretta pianificazione e coordinazione delle apparecchiature per gli impianti di coke.

Altoforno – Produzione di acciaio con ossigeno basico

Per garantire qualità, precisione e sicurezza, sono necessarie operazioni ottimizzate per avere un raffreddamento affidabile della camera di combustione, l'automazione dei tempi di ciclo e la fornitura di aria calda, e una riduzione del consumo di combustibile. Riducete i rischi e portate la visibilità del processo a livello aziendale con un sistema DCS moderno, aperto e ad elevata disponibilità.

Camera di combustione ad arco elettrico (EAF)

Gli standard sempre più elevati per gli EAF richiedono capacità di dati analitici avanzati e un sistema di controllo unificato per ottenere un controllo preciso, una gestione della potenza e l'ottimizzazione dell'energia. Raggiungete questo obiettivo fornendo sistemi integrati e tecnologie di controllo predittivo basato su modello.

Esplora le nostre soluzioni di processo per i metalli

Accelerate i vostri sforzi di trasformazione digitale combinando le vostre operazioni automatizzate con il nostro sistema DCS moderno.

Provalo

Aumentare l'efficienza e ridurre i costi

Integrare un sistema DCS moderno

Rispondete alle esigenze complesse dei processi di produzione del ferro e dell'acciaio che gli utenti del sistema devono affrontare, come la difficoltà di bilanciare sistemi a elevata disponibilità, la connettività con strumenti di processo intelligenti e l'interfaccia perfetta con le applicazioni di Livello 3.

Un sistema DCS moderno può accelerare il vostro percorso di trasformazione digitale incorporando gli ultimi sviluppi nella piattaforma di controllo dei processi.

Controllo di processo per lo stabilimento siderurgico connesso
Fusione di acciaio liquido in stabilimenti
Brochure
Controllo di processo per lo stabilimento siderurgico connesso

Trasformate i vostri dati in decisioni informate con Process Solutions per migliorare la manutenzione, la formazione e la sicurezza.

Scarica ora
Video
Riconsiderate le vostre aspettative da un sistema DCS distribuito

Aumentate l'efficienza e riducete i costi nel settore dei metalli integrando tutte le vostre operazioni di automazione con un sistema DCS moderno.


Gestione dell’energia industriale
Camera di combustione ad arco elettrico in funzione nell'officina dello stabilimento metallurgico
Capacità
Gestione dell’energia industriale

Sfruttate al massimo le vostre risorse energetiche attraverso un approccio completo per migliorare l'Ottimizzazione dell'intero impianto.

Esplora le nostre funzionalità

Superare le sfide energetiche e migliorare la redditività

Migliorare l'efficienza energetica nelle camere di combustione ad arco elettrico può essere una sfida. Una gestione strategica dell'energia consente di ottenere il controllo sull'uso dell'energia e di ridurre i consumi senza alcun impatto sulla produzione o sulla qualità del prodotto.

Ottenete una consapevolezza energetica in tempo reale, individuate le aree mirate da ottimizzare e migliorate l'efficienza e la redditività delle operazioni con sistemi di gestione specifici per l'energia.


Massimizza le prestazioni nei processi di produzione dell'acciaio

Le nostre soluzioni di controllo, informazione e sicurezza possono rivelare nuovi modi per aumentare la produzione, ridurre i costi e incrementare la qualità. Trova una soluzione adatta alle esigenze del tuo stabilimento.

Controllo predittivo basato su modello
Uomo con gli occhiali che osserva il programma delle operazioni su un computer
eBook
Controllo predittivo basato su modello

La vostra azienda è in grado di sfruttare le opportunità di crescita massimizzando l'efficienza operativa? Raggiungete i vostri obiettivi aziendali con la tecnologia di controllo predittivo basato su modello, che può aiutarvi a ridurre i costi, diminuire le emissioni e mantenere gli standard di qualità aumentando la produzione.

Scarica ora
Sistemi strumentati di sicurezza
Due operai di stabilimento che guardano un tablet per risolvere un problema di asset
Capacità
Sistemi strumentati di sicurezza

La protezione delle persone, dei processi e dell'ambiente circostante rimane una parte significativa di una strategia di automazione per l'industria dei metalli. Soddisfa i tuoi standard di sicurezza in ogni ambiente con i nostri Safety Instrument Systems.

Esplora le nostre funzionalità
Pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Offriamo competenze industriali per aiutarvi a progettare, implementare e supportare il vostro investimento in automazione.

Contattaci

Altri hanno visto anche

Loading
Loading
Loading
Loading

In base alla tua attività

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali
  3. Chevron LeftChevron Left Metalli
  4. Chevron LeftChevron Left Soluzioni per la produzione di ferro e la fabbricazione dell’acciaio
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: