Loading
Lavoratrici dell’igiene in un laboratorio scientifico. Persone nell’ispezione di macchina di produzione di medicinali farmaceutici.
eBook

Creazione di operazioni resilienti e intelligenti

in un’era di complessità senza precedenti
Scaricate l’eBook gratuito

Ottenete i momenti salienti

Poiché i produttori di dispositivi medici stanno sviluppando innovazioni e ampliando i propri portafogli per includere  dispositivi specifici per il paziente e connessi, è importante bilanciare la scalabilità con la precisione, mantenendo qualità e agilità. Riuscire in questo obiettivo si basa su un digital thread di  flusso di informazioni senza interruzioni durante l’intero ciclo di vita del prodotto.

Approfondite le  fasi della maturità digitale  e le  cinque capacità  — costruire resilienza, accelerare la trasformazione digitale, abilitare l’automazione intelligente, responsabilizzare le persone e promuovere la sostenibilità: le organizzazioni stanno investendo in queste aree per costruire un vantaggio competitivo che si consolida nel tempo.

Scarica l'eBook

Risultati concreti da operazioni connesse e digitalmente mature

I produttori che stanno facendo passi da gigante stanno costruendo ecosistemi integrati che promuovono lanci di prodotti più rapidi, maggiore qualità e resilienza operativa.

Orologio

50 %

riduzione del tempo di messa in servizio

Favorire la sostenibilità

6%

aumento della qualità e della resa della produzione

Ottimizzazione della produzione

54 %

riduzione della manutenzione reattiva

Lista di controllo dei documenti

USD 55 milioni di ROI previsto in 4 anni

Scarica l'eBook

COLLEGAMENTO DEI SISTEMI PER SBLOCCARE LE POSSIBILITÀ

Scaricate l’eBook

Valutate in che modo gli strumenti di progettazione virtuale, i dispositivi intelligenti e l’analisi predittiva possono offrire affidabilità a livello aziendale e accelerare l’innovazione per la produzione di dispositivi medicali.

Scoprite da dove iniziare scaricando l’eBook qui sotto.

Scarica l'eBook

Pronti per iniziare?

I nostri consulenti sono a vostra disposizione. Compilate il modulo sottostante per iniziare subito.

Contattateci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Set...
  3. Chevron LeftChevron Left Bioscienze
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi medici
  5. Chevron LeftChevron Left Operazioni resilienti tramite digital thread
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: