Scoprite i punti salienti
Storie di successo di ottimizzazione del rendimento reale
Un approccio al rendimento basato sui dati ha portato a risultati concreti per i produttori di prodotti lattiero-caseari. Integrando i dati e applicando soluzioni intelligenti per il settore lattiero-caseario, i produttori hanno utilizzato il nostro approccio per ottenere miglioramenti nel rendimento, nella qualità, nella sostenibilità e altro ancora.
95%
di accuratezza del magazzino ricambi, ottenuta con soluzioni ERP, MES e QMS
42%
di riduzione della variabilità della qualità, resa possibile da un sistema di controllo predittivo basato su modello a ciclo chiuso
8500 libbre
di cartone risparmiate al giorno grazie a una soluzione robotica innovativa e chiavi in mano
>50%
di riduzione nell’uso di sostanze chimiche dopo l’implementazione di un ambiente di controllo completamente integrato a livello di impianto
Ridurre la perdita di rendimento non solo migliora la redditività, ma aiuta anche a ridurre al minimo lo scarto di acqua, energia e latte crudo, sostenendo la sostenibilità e gli obiettivi ESG in tutte le operazioni casearie.
UN APPROCCIO RAFFINATO ALL’OTTIMIZZAZIONE DEL RENDIMENTO PER I PRODUTTORI DI LATTE
Scaricate l’eBook completo
Scoprite come i principali trasformatori di prodotti lattiero-caseari stanno ottenendo informazioni più approfondite dai dati di produzione e applicando soluzioni mirate per l’ottimizzazione del rendimento.
Progettate il vostro percorso verso l’ottimizzazione del rendimento con il supporto dei nostri esperti del settore lattiero-caseario