Loading

Una nuova visione dell’ottimizzazione del rendimento

In che modo i produttori di prodotti di consumo confezionati ottengono informazioni migliori dai dati
Scaricate l’ebook gratuito
Supervisore o operaio di una fabbrica alimentare che tiene in mano un tablet digitale all’interno di un impianto di produzione di olio vegetale.
Strategie di ottimizzazione del rendimento per prodotti di consumo confezionati
Scaricate l’ebook gratuito

Un nuovo approccio al rendimento, basato sui dati.

Per i produttori di prodotti di consumo confezionati, le misurazioni di alto livello richiedono finora solo sforzi di ottimizzazione del rendimento. Scoprite un approccio che contestualizza i dati per ottenere una visione operativa e identificare soluzioni modulari per le sfide di rendimento critiche.

Utilizzando i dati in modo più efficace, potete individuare percorsi mirati per ottenere un miglioramento del rendimento in tutta l’organizzazione.


Restate aggiornati sui temi rilevanti

Massimizzare l’analisi

Solo il 40% dei dati di produzione raccolti viene utilizzato in modo efficace, secondo i leader del settore dei prodotti di consumo confezionati.  Sfruttando i dati per definire strategie di miglioramento del rendimento, potete ottenere nuove efficienze, risparmiare sui costi e consentire un processo decisionale più rapido.

Bottiglie nella linea di produzione

Andare oltre l’OEE

L’OEE (Overall Equipment Effectiveness, efficienza globale delle apparecchiature) è un punto di partenza per identificare la perdita di rendimento, ma non fornisce una valutazione olistica della produzione. Quando l’OEE viene arricchita con i dati, i leader del settore dei prodotti di consumo confezionati ottengono visibilità per identificare le opportunità di miglioramento del rendimento in tutto l’ecosistema di produzione.

Soluzioni di prodotti di consumo confezionati mirate

Facendo riferimento ai dati, potete sfruttare soluzioni precise e modulari progettate per la produzione. Dalla visione artificiale al controllo predittivo basato su modello, scoprite come questi strumenti offrono risultati significativi in termini di disponibilità, prestazioni e qualità.

Scaricate l’eBook sull’ottimizzazione del rendimento dei prodotti di consumo confezionati

Risultati reali 

delle nostre soluzioni di ottimizzazione del rendimento

Un approccio al rendimento basato sui dati non è teorico, ma ha prodotto risultati reali per le aziende produttrici di prodotti di consumo confezionati. Sfruttando le soluzioni di rendimento intelligente basato sui dati, i produttori hanno utilizzato questo approccio per ottenere risultati significativi.

>50%

riduzione degli scarti dei prodotti, utilizzando una soluzione di riempimento basata sull’intelligenza artificiale

10%

riduzione dei consumi energetici grazie al controllo predittivo basato su modello

70%

riduzione dei prodotti scartati grazie all’analisi predittiva e alla produzione autonoma

52%

riduzione dei tempi di fermo grazie alle simulazioni digital twin

Scaricate l’EBOOK

Avete difficoltà a progettare il vostro percorso per l’ottimizzazione del rendimento?

I nostri consulenti possono aiutarvi.

Contattateci
Consigliato per voi
Loading
Stabilimento di produzione lattiero-caseario
Stabilimento di produzione lattiero-caseario
Case Study
Case Study
Stabilimento di produzione lattiero-caseario
Per rendere più efficienti e coerenti le operazioni di produzione delle caseine, l’azienda lattiero-casearia europea utilizza le soluzioni di controllo di processo ottimizzate di Rockwell Automation.
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali
  3. Chevron LeftChevron Left Automazione per l'industria alimentare
  4. Chevron LeftChevron Left Una nuova visione dell’ottimizzazione del rendimento
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: