Loading
Tecnico in un'azienda automobilistica durante il processo produttivo di automobili, linea di assemblaggio
Libro bianco

Accelera i lanci. Riduci i rischi.

RapidLaunch vi aiuta a soddisfare le richieste del mercato più rapidamente—senza aumentare i costi. Standardizzate, scalate e rimanete all'avanguardia nella produzione di veicoli elettrici (EV).
Scarica il whitepaper

Scoprite i punti salienti

Icona dell’orologio
Riduzione del time to market

La velocità di commercializzazione è una priorità assoluta. Riducete i tempi di lancio fino al 40 % con codice standardizzato e messa in servizio virtuale, senza costi aggiuntivi, solo un'esecuzione più intelligente.

Freccia verso il basso con simbolo del dollaro
Riduci i costi di progettazione

Riducete i costi della forza lavoro fino al 10% e riutilizzate oltre il 50% del codice preesistente—incrementando il ROI senza nuovi investimenti.

Freccia con ingranaggio
Standard flessibili e scalabili

RapidLaunch si adatta a qualsiasi OEM o fornitore, consentendo una qualità costante e un allineamento più rapido tra i team globali.

Scarica il whitepaper

Risultati comprovati.
Impatto reale.

Dalla progettazione più rapida alla produzione più intelligente, RapidLaunch vi aiuta a soddisfare le richieste del mercato dei veicoli elettrici, senza aumentare la spesa o sacrificare la qualità.

40% di efficienza in più

I primi utilizzatori hanno segnalato cicli di progettazione fino al 40 % più veloci grazie alla base di codice standardizzata di RapidLaunch.

50% di riutilizzo del codice

Più della metà del codice PLC è pronto all'uso—riducendo i tempi e la complessità di sviluppo.

10% di risparmio sui costi della forza lavoro

Processi di ingegneria semplificati riducono i costi della manodopera senza compromettere la qualità o la velocità.

Cicli di lancio più rapidi del 20–40%

Gli OEM e i costruttori di macchine stanno assistendo a tempi di realizzazione significativamente più brevi dal concept alla produzione.

Scarica il whitepaper

Con una progettazione fino al 40% più veloce e un risparmio del 10% sulla forza lavoro, RapidLaunch consente ai team di muoversi più rapidamente, in modo più intelligente e senza spese aggiuntive.

Stacy Kelly - Direttore globale, EV/Battery & Machine Builders, Rockwell Automation

Iniziate in modo più intelligente con RapidLaunch

Scaricate il white paper completo

Scoprite come avviare più rapidamente—senza spendere di più.

Scarica il whitepaper

Pronti a mettere in pratica questi insight?

Utilizzate questi insight per ottimizzare la produzione, potenziare la vostra forza lavoro e ridurre il rischio di lancio, senza aumentare la spesa. I nostri esperti sono qui per aiutarvi.

Contattaci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Set...
  3. Chevron LeftChevron Left Automotive e pneumatici
  4. Chevron LeftChevron Left Soluzione RapidLaunch Automotive
  5. Chevron LeftChevron Left Lanci più rapidi di veicoli elettrici con RapidLaunch
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: