Loading
Batteria in fase di assemblaggio su una linea di produzione con un braccio robotico che posiziona il coperchio
eBook

Soluzioni di movimento intelligenti per il successo dell’automotive

Trasformate le operazioni nel settore automotive e dei pneumatici con un movimento intelligente che aumenta velocità, flessibilità e OEE, senza aumentare la spesa.
Scarica l'eBook

Scoprite i punti salienti

Icona del selettore
Accelerare l’output

Consegna i prodotti fino a 10 × più velocemente grazie a un movimento preciso e intelligente che elimina i ritardi e aumenta la produttività.

Icona Agility
Adatta al volo

Rispondete alla domanda in continua evoluzione con sistemi che si riconfigurano in minuti–non mesi utilizzando percorsi di movimento definiti dal software.

Icona freccia delle prestazioni
Scala con facilità

Aggiungi nuovi carrelli o modifica i layout senza importanti riprogettazioni. Aggiorna semplicemente il software e mantieni il flusso della produzione.

Scarica l'eBook

Il boom delle batterie
in cifre

La domanda globale è in rapida crescita: la tracciabilità non è più opzionale.

10 × più veloci dei nastri trasportatori tradizionali

I sistemi di tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti spostano i prodotti con una velocità e una precisione senza pari—nessuna usura meccanica, nessun compromesso.

Flessibilità definita dal software

Adattatevi rapidamente a nuovi modelli o volumi aggiornando i percorsi di movimento—nessuna riprogettazione meccanica necessaria.

Flusso ad alta densità e a pressione zero

I carrelli intelligenti aiutano a prevenire collisioni e colli di bottiglia, consentendo un trasporto denso ed efficiente attraverso linee automobilistiche complesse.

Movimento a richiesta

I carrelli consumano energia solo durante il movimento e rigenerano energia quando sono in riposo, supportando gli obiettivi di sostenibilità ed efficienza energetica.

Scarica l'eBook

La tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti ci offre la velocità, la flessibilità e la precisione per soddisfare le esigenze di oggi e le opportunità di domani, senza aumentare la spesa.

Alex Morgan - Consulente del settore automotive, Rockwell Automation

Ottenete informazioni sulla tracciabilità delle batterie

Scaricate l'eBook completo

Scaricate l'eBook per rendere a prova di futuro le vostre operazioni sulle batterie dei veicoli elettrici.

Scarica l'eBook

Pronti a mettere in pratica questi insight?

I nostri esperti sono a vostra disposizione per aiutarvi a superare i colli di bottiglia della linea di produzione, ridurre i tempi di fermo e sbloccare nuovo valore, senza spendere di più. I nostri esperti sono qui per aiutarvi.

Contattaci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Set...
  3. Chevron LeftChevron Left Automotive e pneumatici
  4. Chevron LeftChevron Left Produzione di batterie per veicoli elettrici
  5. Chevron LeftChevron Left Movimento intelligente per il successo nel settore automobilistico
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: