Scoprite i punti salienti
Il boom delle batterie
in cifre
La domanda globale è in rapida crescita: la tracciabilità non è più opzionale.
272% di crescita della capacità
La capacità di produzione globale di batterie agli ioni di litio dovrebbe crescere del 272% entro il 2030.
300% di aumento della domanda di litio
Si prevede che la domanda di litio aumenterà del 300 % entro il 2030, richiedendo approvvigionamenti e tracciabilità più intelligenti.
Opportunità di mercato da USD 400.000.000.000
Processi di progettazione semplificati riducendo i costi della manodopera senza compromettere la qualità o la velocità.
100% di crescita nel mercato del cobalto
Il mercato del cobalto è previsto raddoppiare, intensificando la necessità di approvvigionamento responsabile.
Grazie ai passaporti digitali dei prodotti e ai dati connessi, i produttori di batterie possono rispettare le normative, dimostrare la sostenibilità e sbloccare valore a lungo termine.
Ottenete informazioni sulla tracciabilità delle batterie
Scaricate l'eBook completo
Scaricate l'eBook per rendere a prova di futuro le vostre operazioni sulle batterie dei veicoli elettrici.
Pronti a mettere in pratica queste informazioni?
Utilizzate queste informazioni per costruire una catena logistica di batterie connessa, conforme e pronta per il futuro. I nostri esperti sono qui per aiutarvi.