Pagina Overview
Utilizzare Overview per visualizzare la definizione di un dispositivo, inclusi tipo di
dispositivo, versione, codifica elettronica, connessione e altri valori specifici del
dispositivo.
Esempio di pagina Overview

La pagina Overview include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Series | Visualizza la serie del dispositivo. |
Revision | Visualizza la versione del dispositivo. |
Electronic Keying | Visualizza la codifica elettronica utilizzata per il dispositivo.
La codifica elettronica confronta il dispositivo definito nel
progetto con il dispositivo installato. Se non c’è
corrispondenza, viene generato un errore. Opzioni disponibili
ATTENZIONE:
Prestare attenzione quando si utilizza Disable Keying. Se
utilizzata in modo non corretto, questa opzione può
provocare lesioni personali o morte, nonché danni
materiali o economici. Si consiglia vivamente di non
utilizzare Disable Keying. Chi utilizza l'opzione
Disable Keying dovrà assumersi la piena responsabilità
di valutare se il dispositivo in uso sia in grado di
soddisfare i requisiti funzionali dell'applicazione. Per informazioni più dettagliate sulla codifica elettronica,
vedere Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems
Application Technique, pubblicazione LOGIX-AT001. |
Connection | Visualizza il tipo di connessione e il formato di
comunicazione. |
Encoder Type | Visualizza se il tipo di encoder selezionato è di tipo HSC o
SSI. Alcune opzioni di assegnazione non sono disponibili a seconda del
tipo di encoder selezionato. |
Output Assignments | Visualizza la modalità operativa assegnata a ciascuna uscita. |
Device Definition | Apre la finestra di dialogo Device Definition per modificare la
versione, la codifica elettronica, la modalità del canale e
altri valori specifici del dispositivo. |
Fornire un feedback